Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Mobiele privénetwerken

Mobiele privénetwerken

De toekomst van veilige en betrouwbare communicatie

In de snelle wereld van vandaag moeten bedrijven en organisaties effectief communiceren en samenwerken om de concurrentie voor te blijven. Traditionele communicatienetwerken zijn echter vaak onbetrouwbaar en onveilig, waardoor het lastig is om gevoelige gegevens te beheren en te beschermen. Mobiele particuliere netwerken (MPN's) bieden een oplossing voor deze problemen, met veilige en betrouwbare communicatiefuncties die overal ter wereld toegankelijk zijn.

Een bedrijf dat toonaangevend is in de MPN-industrie is nVent Schroff, een leverancier van hoogwaardige infrastructuuroplossingen voor een scala aan industrieën. nVent Schroff's productportfolio is speciaal ontworpen om MPN's te ondersteunen en biedt een uitgebreide reeks oplossingen die kunnen worden aangepast aan de behoeften van elke organisatie.

SCHROFF-3D-H89550-3DImageMPN-EN-2305.3 (1).png

PRODUCTEN

electronics cabinet, server rack cabinet

Kasten en rekken (voor binnen en buiten)

De kasten en rekken van nVent Schroff zijn nog een essentieel onderdeel van elke MPN-infrastructuur. Deze oplossingen zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare omgeving te bieden voor gevoelige apparatuur en beschermen deze tegen beschadiging en ongeoorloofde toegang. nVent Schroff biedt een reeks kasten en rekken die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van verschillende organisaties, waaronder standaard 19-inch rekken, evenals aangepaste oplossingen voor specifieke toepassingen. En subtoepassingen van de traditionele telecommunicatie-infrastructuur.

PRODUCTEN BEKIJKEN
ipdu, smart pdu, intelligent pdu, intelligent power distribution unit, rack pdu

PDU's

Power Distribution Units (PDU's) zijn een ander essentieel onderdeel van elke MPN-infrastructuur. De PDU's van nVent Schroff zijn ontworpen voor een betrouwbare en efficiënte stroomverdeling, zodat alle apparatuur ook tijdens stroomuitval of andere storingen operationeel blijft. De PDU's van nVent Schroff bieden ook mogelijkheden voor beheer op afstand, waardoor organisaties het stroomverbruik vanaf een centrale locatie kunnen bewaken en besturen.

PRODUCTEN BEKIJKEN
smart electronic handle

eHandles

De eHandles van nVent Schroff zijn een unieke oplossing die veilige en eenvoudige toegang biedt tot apparatuur in een MPN-infrastructuur. Deze handgrepen bieden een scala aan functies, waaronder RFID-beveiliging, LED-indicatoren en mogelijkheden voor extern beheer. eHandles kunnen worden aangepast aan de behoeften van verschillende organisaties, waardoor een efficiënte en veilige manier wordt geboden om toegang te krijgen tot apparatuur in een MPN-infrastructuur.

PRODUCTEN BEKIJKEN
Liquid Cooling & Air Conditioning Cooling.png

Vloeistofkoeling en koeling met airconditioning

Met het brede en modulaire koelingsportfolio van nVent, gecombineerd met ontwerp- en projectondersteuning, kunnen uw klanten hun project op tijd specificeren en implementeren om de beschikbaarheid en bescherming van de gegevens- en netwerkinfrastructuur te garanderen.

PRODUCTEN BEKIJKEN
Card Air Conditioners, Mechanical Thermostat

Airconditioners

Klimaatregelingsoplossingen van nVent HOFFMAN maken het mogelijk om optimale omstandigheden te creëren waaronder elektronische en elektrische onderdelen betrouwbaar kunnen werken. nVent HOFFMAN heeft een uitgebreid assortiment airconditioners, filterventilatoren, warmtewisselaars en klimaatregelingsaccessoires die voor maximale productiviteit en bedrijfstijd zorgen en de levenscycli van bedieningselementen en apparatuur beschermen.

PRODUCTEN BEKIJKEN

Casestudy

Mobiele privénetwerken

Mobiele privénetwerken (MPN's) worden een steeds kritischer onderdeel van moderne bedrijfsactiviteiten. Het productportfolio van nVent Schroff is speciaal ontworpen om MPN's te ondersteunen en biedt een uitgebreid scala aan oplossingen die kunnen worden aangepast aan de behoeften van elke organisatie. nVent Schroff biedt dankzij de mogelijkheden voor beheer op afstand, kasten en rekken, PDU's, eHandles en telecomexpertise de infrastructuuroplossingen die organisaties nodig hebben om effectief te communiceren en samen te werken in de snelle wereld van vandaag.

mpn-case-sudy-cover.JPG.webp

Registreren om de casestudy te downloaden

Nuttige bronnen

Modulaire buitenkast - Verkoopblad

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Download

Contactgegevens

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.