Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Toegang tot netwerk

Toegang tot netwerk

BETROUWBAARHEID VOOR TOEGANGSNETWERKEN

Of het toegangsnetwerk nu puur glasvezel-to-the-home (FTTH) is of gebaseerd is op een gemengde glasvezel/kopertechnologie - fiber-to-the-curb (FTTC), fiber-to-the-building (FTTB), de vereisten voor bediening en onderhoud veranderen drastisch ten opzichte van puur digitale lusgebaseerde abonneetoegang. Tegelijkertijd zijn verwachtingen gewekt om het onderhoud te verminderen, met name aan het glasvezelnetwerk, omdat het als betrouwbaarder wordt beschouwd dan koper.

  • Mobiel netwerk – 4G/5G
  • Vast netwerk - FTTx
  • Draadloos Local Area Network (Wifi)
  • Gedistribueerde antennesystemen (DAS)
  • In-Building Solutons (IBS)
  • Transportnetwerk

PRODUCTPORTFOLIO

Geavanceerde productplatforms voor alle onderdelen van het netwerk.

Ons brede assortiment gestandaardiseerde producten is een uitstekende basis voor aanpassingen en op maat gemaakte oplossingen die snel en kostenefficiënt kunnen worden gerealiseerd. Onze producten voldoen aan de EMC- en laagspanningsrichtlijnen van de EU en aan de RoHS-richtlijnen; veel producten voldoen ook aan UL-, MIL-, NEBS-, Bellcore- en Telcordia-normen. Dit vermindert overigens ook uw uitgaven voor ontwerp, verificatie en testen tot een minimum. Het resultaat: Uw time-to-market is aanzienlijk korter en de kosten zijn lager.

  • Het toegangsnetwerk is het netwerk of het deel van een telecommunicatienetwerk dat de gebruiker toegang geeft tot de telecommunicatiedienst.
  • Een toegangsnetwerk verzendt signalen naar alle routers in een netwerk, inclusief edge-routers. Edge-routers, ook wel eindsystemen genoemd, zijn computers of servers die netwerkcommunicatie mogelijk maken. Het toegangsnetwerk is de term die wordt gebruikt om een netwerk te beschrijven dat verbinding maakt met elke router of server die internettoegang nodig heeft. De term kernnetwerk daarentegen wordt meestal gebruikt om het mainframe van een netwerk te beschrijven, zoals de hardware die de belangrijkste hub van een internetprovider vormt.
  • Toegangsnetwerken verschillen bij het beschrijven van internetconnectiviteit, enigszins van radiotoegangsnetwerken. Radiotoegangsnetwerken bestaan uit radio's en antennes, knooppunten (of cellen) en koper- of glasvezelkabels. Het concept is vergelijkbaar, maar radiotoegangsnetwerken worden gebruikt voor mobiele communicatie en apparaten.
Outdoor electronics cabinet

Unibody: eenvoudig en kostenefficiënt

  • Middenklasse buitenkast
  • Aluminium
  • Dubbelwandige behuizing: kostenefficiënte binnenbehuizing, verwijderbare buitenbekleding voor installatievereisten
  • Wand-, mast- of vloermontage
  • Sluitmechanismen
PRODUCTEN BEKIJKEN
outdoor electronics cabinets

Modulair: zeer flexibel

  • Hoogwaardige buitenkast
  • Aluminium profielframe
  • Verwijderbare dubbelwandige bekleding voor eenvoudige toegang vanaf alle kanten
  • Flexibel ontwerp en afmetingen
  • Hoge eisen aan thermisch beheer
  • Sluitmechanismen
PRODUCTEN BEKIJKEN
Outdoor electronics cabinet

Comline: de enkelwandige kast

  • De betaalbare buitenkast
  • Aluminium, enkelwandig
  • Thermische oplossingen beschikbaar
  • Wand-, mast- of vloermontage
  • Sluitmechanismen
PRODUCTEN BEKIJKEN
Outdoor Modular Double Wall Cabinet

Elektronicakasten voor buiten

  • Aluminium kasten met stalen buitenzijde (ander materiaal voor specifieke doeleinden)
  • Gecertificeerd voor spoorwegen telecommunicatie
  • Innovatief thermisch beheer
  • IP55, anti-vandalisme (RC2), brandbestendig, schok- en trillingsbestendig
  • Bestand tegen aardbevingen en orkanen
PRODUCTEN BEKIJKEN
Small Form Factor Cases, breadboard case, board enclosure

Compacte behuizingen

  • Interscale - nVent SCHROFF's flexibelste plaatmetalen behuizing met geïntegreerde EMC-afscherming
  • Minipac - handige en robuuste kleine behuizing voor gestandaardiseerde en niet-gestandaardiseerde printplaten. Te gebruiken als desktopbehuizing of wandmontage
PRODUCTEN BEKIJKEN
EuropacPRO Subrack

19-inch subracks en 19-inch chassis

nVent SCHROFF-subracks en 19-inch rekchassis bieden een flexibel platform voor militaire toepassingen en telecommunicatie-, spoorweg- en test- en meettoepassingen. Met een breed standaard portfolio op een modulair platform bieden subracks en een 19-inch rekchassis een hoge mate van ontwerpflexibiliteit om te voldoen aan toepassingsvereisten zoals afscherming tegen schokken, trillingen of EMC.

PRODUCTEN BEKIJKEN

Ontwerptools en -services

Testrapporten

We testen onze producten onder extreme omgevingsinvloeden, zoals grote temperatuurverschillen of sterke trillingen.

Meer informatie

Aanvraagformulier buitenbehuizingen

Online aanvraagformulier met vooraf geselecteerde configuraties.

START UW ONTWERP

Nuttige informatie

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

Modulaire buitenkast - Verkoopblad

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Download

Modulaire buitenkast - Catalogus

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Download

Contactgegevens

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.