Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Boordsystemen en rollend materieel

Boordsystemen en rollend materieel

Voor boordsystemen van treinbesturingssystemen​ is een fysieke constructie vereist die bestand is tegen extreme omstandigheden in zware omstandigheden. nVent SCHROFF kasten, behuizingen en subracks zijn daarom ontworpen om de boordsystemen​ te beschermen met hoge niveaus van mechanische stabiliteit en weerstand tegen schokken, trillingen en brand, conform EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC en AREMA.

SPOORWEGGECERTIFICEERDE PRODUCTEN VOOR GEBRUIK AAN BOORD VAN TREINEN

Robuuste rekoplossingen met compacte vulling. De niet aflatende drang naar betere signalering, moderne LTE-R- en 5G-M-communicatie en een betere ervaring voor passagiers is van toepassing op zowel nieuw als oud rollend materieel. nVent SCHROFF ondersteunt dit met speciale boordbehuizingen voor treinbesturing in rollend materieel.

EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | 19-inch subrack

Producten bekijken
Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | 19-inch subrack (SNCF)

Producten bekijken
Railway On-Board Rack welded 3U

On-board rek

Producten bekijken
Steel Cabinets

On-board rek

  • EN 50155 gecertificeerd

  • EMC

  • Tot IP55

Producten bekijken
High-Speed CompactPCI System

High-Speed CompactPCI-systeem

Producten bekijken
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

Robuuste EMC, IP67-behuizingen

Producten bekijken
Small form factor cases

Compacte behuizingen

Producten bekijken

Uitgerust voor mobiele omgevingen

De ingebouwde behuizingen van nVent SCHROFF zijn flexibel qua afmetingen en stellen technisch ontwerpers in staat optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Naast de standaardoplossingen zijn er aangepaste oplossingen beschikbaar om sneller aan de toepassingsvereisten te voldoen, dankzij de verscheidenheid aan modulaire platformconcepten.

REMSYSTEMEN
Brandveilige subracks, rookarme, halogeenvrije onderdelen voor gebruik aan boord.

TREINREGELSYSTEMEN OP DE TRANSRAPID-DIENST.
Modulaire 19-inch subracks die worden gebruikt om regelelektronica in kasten of ondervloers te huisvesten.

AUTOMATISCH TREINBESTURINGSSYSTEEM.
Boordcomputersysteem, ondergebracht in CONCEPTLINE-behuizing (IP 66) met europacPRO-subracks en afzonderlijke frontpanelen.

SPOORWEGONDERHOUD.
Varistar-kasten voor zwaar gebruik met schokdempers voor speciale spoorvoertuigen, bijv. voor metingen aan het spoor. De selectie en dimensionering van schokdempers wordt uitgevoerd door ons specialistische partnerbedrijf SOCITEC.

VEILIG: Voldoet aan EN45545 met rookarme, halogeenvrije componenten voor treinsystemen ​

ROBUUST: Beproefde mechanica voor mobiele toepassingen

STEVIG: Schok- en trillingsbestendig volgens DL6 van IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 en IEC 60068-2-28, EN50155

EFFICIËNT: Individuele koelconcepten voor veeleisende toepassingen

BESCHERMD: Lakafwerking (conforme coating) om elektronische componenten te beschermen tegen corrosie, schimmelaanvallen, enz.

COMPLEET: Mechanische, elektrische, elektronische en thermische ontwikkelingen voor projectspecifieke vereisten

GESCHIKTHEID: Verkrijgbaar in hoogtes van 3, 6 of 9 U voor 1, 2 of 3 SNCF-subracks (NF F 61-005 en NF F 60-002), elk ondersteund door een set schuifrails.

EN 50155 Varistar CP-kast aan boord van rollend materieel

onboard systems, train control system

De nVent SCHROFF Varistar CP-kast zorgt ervoor dat systemen betrouwbaar zijn en bestand zijn tegen de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Hij is ontworpen voor het huisvesten van kritieke systemen zoals boordcomputers (VOBC).

Download het e-book ook beschikbaar in: Duits | Frans

Ontwerptools en -services

Front Panel Configurator

Front Panel Configurator

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP Cabinet Configurator

Casestudy's en referentieprojecten

train control system, on board train, onboard systems

Casestudy

Ruimtebesparende kasten

Meer informatie
On-Board and Rolling Stock

Casestudy

Rek aan boord, onder een stoel

Meer informatie
On-Board and Rolling Stock

Casestudy

SNCF-gecertificeerd subrack

Meer informatie
On-Board and Rolling Stock

Casestudy

Subrack voor treinbesturing

Meer informatie
railway Subracks for On-Board

Casestudy

Ingebouwd CPU subrack

Meer informatie

Nuttige bronnen

BROCHURE

Spoorwegsignalering en boordsystemen

Van geautomatiseerde verkeerscontrolesystemen tot WiFi-diensten voor passagiers aan boord, spoorwegmaatschappijen implementeren krachtige nieuwe systemen om de veiligheid en betrouwbaarheid te vergroten en de ervaring van reizigers en exploitanten te verbeteren.

Lees meer

FLYER

On-board rek

Het nVent SCHROFF on-board rack is de ideale oplossing voor het installeren van 19-inch (84 TE) en 36 TE elektronica in treinen. Het wordt gebruikt wanneer een lichtgewicht oplossing voor veilige, duurzame en betrouwbare bevestiging vereist is, bijvoorbeeld onder een stoel.

Selecteer hier uw flyer:

Duits | Engels | Frans | Japans

Meer downloads

Test Image

Brochure

Varistar Indoor Electronics Cabinet

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Whiteboard

Modernizing Rolling Stock.

Brochure

IP-Pro Alu EMC Enclosure

Rail-Snippet-SSH-ComCarrier-EN-39601924.png

Flyer

COMe Type 6-systeem

Download

Flyer

EN45545 Certified Solutions

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Frans

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Frans

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Frans

Ook verkrijgbaar in:

Duits

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Frans

BEKIJK HET COMPLETE SPOORWEGPORTFOLIO

Railway Solutions

Spoorwegoplossingen

Overzicht

Meer informatie
Outdoor Trackside

Buiten aan het spoor

Toepassingen

Meer informatie
TRACKSIDE SHELTER

Schuilruimte langs het spoor

Toepassingen

Meer informatie
Technical Room

Technische ruimte

Toepassingen

Meer informatie
AdobeStock_93955082.png

Spoortunnel

Toepassingen

Meer informatie

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Weet u niet waar u moet beginnen?

Als u met ons wilt samenwerken, kunt u ons een bericht sturen. We horen graag van u.

Contact met ons opnemen

Waar te koop

Wilt u onze producten bij u in de buurt kopen?

Gebruik onze wereldwijde locator voor verkoopkantoren om snel een nVent SCHROFF-kantoor bij u in de buurt te vinden.

Locator voor verkooppunten