Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Buiten aan het spoor

Buiten aan het spoor

Voor signalering en communicatie is de elektronica in buitenkasten van vitaal belang voor de veiligheid van het spoor. nVent SCHROFF buitenkasten bieden twee keer beveiliging: aan de buitenkant zijn ze beschermd tegen vandalisme en aan de binnenkant met klimaatregeling, waardoor de elektronica bestand is tegen zware omgevingsomstandigheden conform EN 50125-3 en EN 60529.

Productportfolio - trillings- en vandalismebestendig

Outdoor electronics cabinet

UNIBODY | dubbele wand

  • Eenvoudig en kostenefficiënt
  • Communicatietoepassingen op stations
  • Stationsinformatie
  • Bewakingssystemen
  • Stroom- en signaalverdeling
Producten bekijken
outdoor electronics cabinets

MODULAIR | dubbele wand

  • Treinbeveiligingstoepassingen
  • Treinbesturing op basis van communicatie
  • Spoorbesturing
  • Assenteller
  • Detectie wieltemperatuur
  • Interlocking
  • Overweg
Producten bekijken
Outdoor electronics cabinet

COMLINE | enkele wand

  • De betaalbare buitenkast
  • Behuizing voor montage op mast, wand en vloer
  • Bijv. voor radiocommunicatie
Producten bekijken
Wall Mount Enclosures

IP66 | behuizingen voor wand- of mastmontage

Producten bekijken
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

IP65 | IP-Pro Alu EMC-behuizingsfamilie

Producten bekijken
Climate Control Product News, Product News created for EU Distributors

Airconditioners

Producten bekijken

Ontworpen voor de meest uitdagende bedrijfsomstandigheden

70507586_XXL.jpg

VEELZIJDIG.

Met ondersteuning voor ETCS- en CBTC-systemen worden nVent SCHROFF-kasten voor buiten in verschillende omgevingen ingezet.

Het veelzijdige platform voor buitenkasten is ontworpen met het oog op eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud. Flexibele functies en mogelijkheden, verlengen de levenscyclus van uw toepassing, garanderen veiligheid en betrouwbaarheid en verlagen de operationele kosten die van invloed zijn op de totale eigendomskosten (TCO) gedurende de levensduur van uw toepassing.

GECERTIFICEERDE KWALITEIT.

De modulaire buitenkast zorgt voor een soepele en betrouwbare werking van gevoelige elektronica in buitenomgevingen. De gestandaardiseerde componenten zijn gebaseerd op IEC 61969.

De modulaire buitenkast is speciaal ontworpen met relevante spoorwegcertificeringen in het achterhoofd, waardoor het de ideale oplossing is voor toepassingen langs het spoor.

Gecertificeerde kwaliteit - modulaire kast voor buiten

Design Verification Testing_Horizontal.webp

IEC 61969-3 en EN 50125-3

Bescherming tegen omgevingsomstandigheden

EN 50125-3

Schokken en trillingen (1-3 m vanaf de rail)

EN 60529

Bescherming tegen binnendringen tot IP55

IEC 61587-2 en IEC 61969-3

Weerstand tegen aardbevingen tot Seismic Bellcore Zone 4

EN 50125-1/-3

Windweerstand (180 km/h)

EN 1627 en EN 1630

Bescherming tegen vandalisme

IEC 61969-2

Coördinatiedimensies

IEC 60068-2-75, IEC 62262 en IK 10

Impact-/hamertest

Indrukwekkend in zijn geheel

outdoor modular cabinet

De nieuw ontworpen modulaire buitenkast voldoet niet alleen aan relevante spoorwegcertificeringen, maar biedt ook extra functionele voordelen.

  • Opties voor thermisch beheer: ontwerp met dubbele wand en directe actieve ventilatorkoeling met PWM-regeling en thermostaat, of koeling via airconditioning
  • Lichtgewicht, corrosiebestendige en robuuste aluminium constructie met geïntegreerde hoekblokken voor structurele integriteit
  • Nieuw ontworpen bekledingsonderdelen, scharnieren en sloten bieden een betere bescherming tegen vandalisme
  • Flexibele afmetingen en een uitgebreid assortiment accessoires en ook compatibel met 19-inch kastaccessoires
  • Toegang tot kast vanaf alle kanten voor eenvoudig onderhoud
Producten bekijken

Productportfolio - robuust, functioneel en gecertificeerd

outdoor unibody, outdoor electronics cabinets

Unibody

  • Binnenbehuizing met verwijderbare buitenbekleding
  • Aluminium lichaam
  • Middenklasse buitenkast
  • Wand- of paalmontage
  • Toegankelijkheid aan de voorzijde
  • Dubbelwandig aluminium
  • Koeling door natuurlijke convectie, ventilator of warmtewisselaar
Meer informatie
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Modulair

  • Speciaal gecertificeerd voor toepassingen langs het spoor
  • Aluminium profielframe
  • Verwijderbare dubbelwandige bekleding
  • Flexibel ontwerp en afmetingen
  • Voor hoge eisen aan thermisch beheer
  • Alle kanten toegankelijk
Meer informatie
outdoor comline, outdoor electronics cabinets

ComLine

  • Voor diverse toepassingen in industrie, transport en communicatie
  • Gewichtsbesparende aluminium behuizing
  • Enkelwandige kast
  • Toegankelijkheid voor en achter
Meer informatie

Ontwerptools en -services

Outdoor Electronics Cabinet Configurator

Cabinet-configurator voor buitengebruik

Online configurator, ter ondersteuning bij het vinden van de juiste buitenkastoplossing.

Start uw ontwerp

Testrapporten

We testen onze producten onder extreme omgevingsinvloeden, zoals grote temperatuurverschillen of sterke trillingen.

Meer informatie

Diensten

Lees meer over hoe we u kunnen helpen producten sneller op de markt te brengen en ze langer te laten presteren.

Meer informatie

Casestudy's en referentieprojecten

Enclosures for train station security

Beveiliging van treinstations en passagiersinformatiesystemen

Implementatie van een hypermodern stationinformatie- & beveiligingssysteem (Station Information & Security System, SISS).

Meer informatie
railway trackside, railway system

Beveiligen van autonoom treinbedrijf

Maakt besturing van de trein zonder machinist mogelijk, zelfs bij extreme temperaturen.

Meer informatie
rail infrastructure

Detectie van schade aan de wielbanden

Verkorting van de onderhoudstijd voor mechanische en elektronische apparatuur in spoorwegvoertuigen door middel van voorspellend onderhoud

Meer informatie

Nuttige informatie

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

Flyer

Modulaire kast voor buiten

Download
Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

Brochure

Overzicht spoorwegtechnologie

Download

BEKIJK HET COMPLETE SPOORWEGPORTFOLIO

Railway Solutions

Spoorwegoplossingen

Overzicht

Meer informatie
TRACKSIDE SHELTER

Schuilruimte langs het spoor

Toepassingen

Meer informatie
On Board Rolling Stock

Boordmaterieel en rollend materieel

Toepassingen

Meer informatie
Technical Room

Technische ruimte

Toepassingen

Meer informatie
AdobeStock_93955082.png

Spoortunnel

Toepassingen

Meer informatie

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Weet u niet waar u moet beginnen?

Als u met ons wilt samenwerken, kunt u ons een bericht sturen. We horen graag van u.

Contact met ons opnemen

Waar te koop

Wilt u onze producten bij u in de buurt kopen?

Gebruik onze wereldwijde locator voor verkoopkantoren om snel een nVent SCHROFF-kantoor bij u in de buurt te vinden.

Locator voor verkooppunten