Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Startpagina

DCDU Key Visual
Maak kennis met de Smart DCDU -48V DC-voedingseenheid
Ontdek Smart DCDU
Too Cool To Drift Key Visual Homepage
Te cool om te verdrijven

Precisiekoeling voor hoogwaardige elektronica

Meer informatie
4U LHX Homepage banner
Tot 7,5 kW koelcapaciteit in slechts 4U

Maak kennis met de 4U LHX: Compacte lucht-vloeistofwarmtewisselaar voor hoogwaardige elektronica.

Meer informatie
Easy Swap LFT Banner
Easy Swap LFT

Geavanceerde vloeistofkoeling voor 3U Eurocard-systemen, voor hogere prestaties in toepassingen met hoge dichtheid.

Meer informatie
Nuclear Environment Banner
Gebouwd voor nucleaire I&C-omgevingen

Bewezen robuuste beveiligingsoplossingen voor systemen die zijn ontworpen om instrumentatie- en regeltoepassingen te laten presteren onder extreme stress en voldoen aan strenge nucleaire normen.

Meer informatie
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Hardware in the loop

Klaar om uw tests en validatie te versnellen? Infrastructuur voor uw HiL-tests van nVent SCHROFF.

Meer informatie

BEHUIZINGEN, VOEDING EN KOELING – GEBOUWD OM ALS ÉÉN GEHEEL TE WERKEN

Naarmate bedrijven de technologie verder ontwikkelen, vereisen hun innovaties complexere verbindingen, drastische stroomverhogingen en efficiënt thermisch beheer.

nVent SCHROFF helpt organisaties om kritische systemen op de markt te brengen met kasten, chassis, stroom en koeloplossingen die technologie verbinden, voeden en beschermen.

Met nVent SCHROFF ontgrendelt u tientallen jaren expertise wanneer en hoe u die nodig hebt. Van snelle online productconfigurators en besteltools tot op maat ontworpen, geprototypeerde, gebouwde en geschaalde oplossingen, u kunt de time-to-market versnellen met een betrouwbare oplossing.


Lees meer over onze engineeringmogelijkheden

Meer informatie

Schroff Engineering Capabilities

STROOMLIJN UW COMPLEXE TECHNOLOGIE

DECADES OF INNOVATION

TIENTALLEN JAREN INNOVATIE

Meer dan 65 jaar leiderschap op het gebied van elektronica-verpakkingen en infrastructuuroplossingen.

PCB accessories,cabinets, subracks, backplanes, power supplies

UITGEBREID PRODUCTPORTFOLIO

Van PCB-accessoires tot kasten, subracks, backplanes en voedingen, nVent SCHROFF biedt een breed scala aan oplossingen voor al uw elektronicabehoeften.

nVents SCHROFF products meet international standards

CONFORMITEIT MET WERELDWIJDE NORMEN

Alle nVents SCHROFF-producten voldoen aan internationale normen, waaronder IEC 60297-3-x en IEEE 1101.x, voor naadloze integratie en conformiteit.

innovative engineering capabilities

AANPASBARE OPLOSSINGEN

Dankzij de brede en innovatieve technische mogelijkheden kunnen wij complete oplossingen bieden die aan uw specifieke eisen voldoen.


TOEPASSINGSKLARE OPLOSSINGEN VOOR VERSCHILLENDE MARKTOMGEVINGEN

ZET UW INNOVATIES SNELLER VOORUIT

4U LHX card banner

4U LHX lucht-naar-vloeistof warmtewisselaar

De 4U LHX levert tot 7,5 kW koelcapaciteit in een ruimtebesparend 4U-ontwerp, waardoor een hogere rackdichtheid mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid. De monitor is ontworpen voor eenvoudige integratie in standaard 19-inch kasten en combineert efficiënt thermisch beheer, intelligente bewaking en een retrofit-vriendelijke implementatie om hoogwaardige elektronica optimaal te laten werken.

Meer informatie
4U LHX card banner

Slimme DCDU

Smart DCDU levert intelligent beheerde 48 V DC-voeding voor bedrijfskritische communicatie. Dankzij de functies voor realtime bewaking, externe toegang en preventief onderhoud helpt het systeem de downtime te verminderen, de operationele efficiëntie te verbeteren en essentiële infrastructuur veilig en betrouwbaar te laten werken.

Meer informatie
Easy Swap LFT - Card

Easy Swap LFT

De Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is ontworpen om hoogwaardige vloeistofkoeling in standaard 3U Eurocard-omgevingen te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van de modulariteit. Deze technologie is ontworpen voor technici die werken met elektronica met hoge dichtheid en levert nauwkeurige thermische regeling op plaatsen waar geforceerde lucht zijn grenzen bereikt.

Meer informatie
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

Liquid Flow Through-module

Naarmate de rekenkracht toeneemt en conventionele koelmethoden hun grenzen bereiken, is er een doorbraak beschikbaar. De Liquid Flow Through-module van nVent SCHROFF biedt een geavanceerde oplossing die thermisch beheer voor veeleisende omgevingen opnieuw definieert. Ontworpen voor veeleisende SWaP-behoeften met superieure warmteafvoer, aanpasbaar ontwerp en VITA 48.4-conformiteit.

Meer informatie

VERBIND, VERSTERK EN BESCHERM INNOVATIES VOOR GEBRUIK IN DE PRAKTIJK

ARTIKEL

De toekomst stimuleren: Wat zijn de vooruitzichten voor energieopslagsystemen

ARTIKEL

Elektronische oorlogvoering: De swap footprint verminderen

Quantum Computing Banner

Ontwerp kwantumbesturingssysteem

Als het gaat om de bouw van dergelijke besturingssystemen voor kwantumcomputers, is de mens van nature geneigd om te beginnen met wat hij weet. Veel technici vinden het wiel echter opnieuw uit, vaak zonder op bestaande platforms te vertrouwen die als een solide basis voor het ontwerp zouden kunnen dienen.

Meer informatie
Rail 444x274

Nieuwe standaard in moderne spoorlijn

De digitalisering van spoorwegsystemen vereist bescherming van kritieke digitale infrastructuur tegen cyberdreigingen en fysieke interferentie. Het beschermen van elektronica langs het spoor is van cruciaal belang, met innovaties zoals de behuizingen van nVent SCHROFF die de integriteit van het systeem garanderen.

Meer informatie
A&D naval ship 444x274

Marine-elektronica staat voor uitdagingen op het gebied van robuuste toepassingen

Om een elektronisch systeem effectief te laten zijn in een bepaald gevechtsdomein, moet de verpakking (de fysieke behuizing, thermisch beheer en installatiemethode) voldoen aan strenge ontwerpvereisten.

Meer informatie
MTCA.4 article homepage

MTCA.4 ondersteunt nu generatie 5

Bereik 128 Gbits bandbreedte per sleuf met PCIe Gen 5. Geniet van de verbeterde koeling van de achterste kooi en een toekomstbestendig ontwerp met de nieuwe nVent SCHROFF koeleenheid Manager, die de duurzame STM32-controller implementeert. Combineer oude en nieuwe chassis en koeleenheden naadloos met elkaar.

Meer informatie

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2026

T&M-Quantum-Events banner card

IEEE Quantum week 2026

Het SCHROFF van nVent zal tijdens de IEEE Quantum week 2026 de IEEE Internationale Conferentie over Quantum Computing and Engineering (QCE) tentoonstellen, die van 13-18 september 2026 plaatsvindt in het congrescentrum Metro Toronto

Meer informatie
Events banner-TRAKO

InnoTrans 2026

Ontmoet ons tijdens 22-25 september op InnoTrans 2026 in hal 4,1, stand 540, en ontdek hoe we systeemintegriteit ontwerpen en concretiseren voor toepassingen aan boord, op het spoor en in technische ruimten. Op het display worden geïntegreerde kasten getoond die voldoen aan de spoorwegvoorschriften, met subracks, geïntegreerde systemen die backplanes, voeding en koeling omvatten. Laten we het snel hebben over het ontwerpen van veerkrachtige systemen!

Meer informatie
A&D-Events banner

DefenceTec 2026

nVent SCHROFF neemt deel aan DefenceTec 2026 | Augsburg, Duitsland | 20–22 oktober 2026, het internationale B2B- en B2G-evenement dat zich richt op defensie- en beveiligingstechnologieën voor lucht-, ruimtevaart- en digitale systemen.

Meer informatie
Events banner

Electronica

Join us on November 10 - 13, 2026, at Electronica in Munich, Germany, booth B3 - 343. Visit our booth to explore how our advanced infrastructure solutions support high-performance electronics and help accelerate innovation across today’s most demanding applications.

Learn More

Contact

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.