Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Easy Swap LFT voor 3U Eurocard-systemen

Easy Swap LFT voor 3U Eurocard-systemen

Speciaal ontworpen koeling voor modulaire systemen van de volgende generatie

De Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is ontworpen om hoogwaardige vloeistofkoeling in standaard 3U Eurocard-omgevingen te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van de modulariteit. Deze technologie is ontworpen voor technici die werken met elektronica met hoge dichtheid en levert nauwkeurige thermische regeling op plaatsen waar geforceerde lucht zijn grenzen bereikt.

Het systeem ondersteunt één tot drie koude platen in een geïntegreerd koelcircuit en maakt warmteafvoer mogelijk van meer dan 200 W per koude plaat en meer dan 600 W per systeem, zelfs bij omgevingstemperaturen tot 50 °C. Dit resulteert in temperatuurdalingen bij hotspots van meer dan 30 K, waardoor de stabiliteit van het systeem, de prestaties en de levensduur van componenten worden verbeterd.

De Easy Swap LFT is ontworpen voor naadloze integratie in standaard 19-inch kaartbehuizingen en vereist geen herontwerp van bestaande board architecturen of backplanes. Een schone slangleiding in de subrack zorgt voor een compacte opstelling, terwijl het gesloten-lusontwerp een betrouwbare, locatieonafhankelijke werking ondersteunt.

De oplossing maakt ook hybride koelingsarchitecturen mogelijk, waarbij vloeistofkoeling voor sleuven met hoog vermogen wordt gecombineerd met luchtkoeling voor de overige modules, waardoor engineers de flexibiliteit hebben om de thermische prestaties te schalen terwijl de systeemcompatibiliteit behouden blijft.


BELANGRIJKSTE FUNCTIES


Installatie van koude plaat

De koelplaat wordt geïnstalleerd in de naastgelegen sleuf van de doelkaart en vastgezet met behulp van twee montagebeugels die zijn bevestigd aan de bovenste en onderste rails van de kaartbehuizing, met schroeven die van buitenaf toegankelijk zijn. Een speciaal ontworpen thermische spleetkussen zorgt voor volledig contact van het oppervlak tussen de warmteafleider van de printplaat en de koude plaat, waardoor de warmteoverdracht wordt geoptimaliseerd, terwijl de warmteafleider zelf 2° is gekanteld om precies overeen te komen met het oppervlak van de koude plaat. Rubberen trillingsdempers bieden een zwevende bevestiging, die mechanische toleranties compenseert en een stabiele, betrouwbare integratie garandeert.

Ontwerp van het koelcircuit

De ruggedragen module is ontworpen om te worden geïntegreerd in een 3U achterste kaarthouder, die 76 pk in beslag neemt en ruimte biedt voor een 8 pk AC-inlaat naast de koelinfrastructuur. Het omvat een compleet vloeistofkoelsysteem met een spoel voor warmteoverdracht, een pomp, een expansievat met drukvereffeningsmembraan en snelkoppelingen voor maximaal drie koude platen. Twee geluidsarme ventilatoren, die werken op ongeveer 45 dB, zorgen voor een efficiënte luchtstroom en zorgen voor een akoestisch niveau op kamerniveau. Samen leveren deze componenten een totale koelcapaciteit van ongeveer 600 W, wat een compacte en onafhankelijke oplossing voor warmtebeheer voor systemen met hoge dichtheid vormt.


VOORDELEN

Eenvoudige Retrofit-integratie

Upgrade bestaande 19-inch modulaire systemen zonder de boards of backplanes opnieuw te ontwerpen. Vereist alleen een speciale warmteafleider interface en ondersteunt standaard Eurocard-kaartformaten.

Koelvermogen met hoge dichtheid

Kan veeleisende thermische belastingen aan met maximaal ~200 W per koude plaat en ~600 W per systeem, met een schaalbaar ontwerp voor toekomstige prestatiebehoeften.

Continue werking

Wissel kaarten en voer onderhoud uit zonder de koelkring los te koppelen, zodat systemen blijven draaien en serviceonderbrekingen worden beperkt.

Lekveilige systeemstabiliteit

Minimaliseert het risico van koelvloeistoflekkage en het binnendringen van lucht en zorgt voor consistente koelprestaties voor een betrouwbare werking op lange termijn.

KENMERKEN VAN HET ONTWERP MET KOUDE PLATEN

Easy Swap LFT

Verkrijgbaar in korte en lange varianten, onbeheerde configuraties. Inclusief koperen en roestvrijstalen koudeplaat, montagebeugels met geïntegreerde tolerantie-eliminatievoorzieningen, koperen slangaansluitingen en koelvloeistofslangen. Toekomstige beheerde versies zullen ook zijn voorzien van een geïntegreerde temperatuursensor voor betere bewaking. Voor het aansluiten van de koelplaat op het koelcircuit zijn een set met directe aansluitingen en een set snelkoppelingen beschikbaar

Easy Swap LFT

Hoogwaardige koperplaat met gefreesde vloeistofkanalen voor efficiënte koeling. Voorzien van lekvrije afdichting, gesoldeerde slangaansluitingen met haakse geleiding voor ruimteoptimalisatie. Geïntegreerde tolerantie-eliminatievoorzieningen zorgen voor stabiliteit. De korte versie is ontworpen voor 8 HP-borden met mezzaninekaart aan de voorzijde en past in de ruimte achter de mezzanine. De lange versie is geoptimaliseerd voor kaarten met warmteafleider op het volledige oppervlak en wordt in de aangrenzende sleuf met 4 HP geplaatst.

Easy Swap LFT

Klanten kunnen het STEP-bestand downloaden voor de geometrieën van de warmteafleider die nodig zijn om een volledig contact te maken tussen de warmteafleider van de printplaat en de Easy Swap LFT Cold Plate. Of ze kunnen ons het 3D-model van hun borden sturen met specifieke hotspots die we de warmteafleider voor hen creëren.

VLOEISTOFKOELING VOOR MODULAIRE SYSTEMEN, VEREENVOUDIGD

PRODUCTAANBOD

Easy Swap LFT

KOUDE PLAAT - KORTE VERSIE

Levering omvat:

  • LFT-koudeplaat (koper/roestvrij staal)
  • 2x montagebeugels, veerbelast met ophangingen
  • Wateraansluitingen (koper)
  • 2x slangen, elk 700 mm
  • Temperatuursensor + kabel (beheerde versie)
Meer informatie
Easy Swap LFT

KOUDE PLAAT - LANGE VERSIE

Levering omvat:

  • LFT-koudeplaat (koper/roestvrij staal)
  • 2x montagebeugels, veerbelast met ophangingen
  • Wateraansluitingen (koper)
  • 2x slangen, elk 700 mm
  • Temperatuursensor + kabel (beheerde versie)
Meer informatie
Easy Swap LFT - 1920x1080px

KOELCIRCUIT

Levering omvat:

  • Rugzak voor 3U achterste kaartbehuizing, 76 pk
  • Radiateur (240 x 120 mm)
  • 2 geluidsarme ventilatoren van 12 V DC (< 45 dB)
  • 1x 12V DC-pomp
  • Expansievat + drukvereffeningsmembraan
  • Verbindingskoppelingen voor 3 koude platen (snelkoppelingen)
  • Microfit-connector voor 12 V DC-ingang (max. 50 W voeding)
Meer informatie

MIDDELEN

Slide In Cold Plate Thumbnail

Nieuwsartikel

Meer informatie
Easy Swap SellSheet Thumbnail

Verkoopblad

Meer informatie

We're here to help.  Need more information? Contact us to learn more about our Easy Swap LFT. One of our representatives will reach out to you shortly.

Easy Swap LFT