Betrouwbare bescherming voor energieopslag
VORMGEGEVEN VOOR DE ENERGIE VAN MORGEN
Regelgevingskaders geven in toenemende mate de voorkeur aan de integratie van hernieuwbare energie en stabilisatie van het spanningsnet. En de industrie staat voor een periode van opwindende groei en innovatie.
U handelt snel om aan deze vraag te voldoen. Maar met de snelle technologische ontwikkeling komen grote praktische uitdagingen. Er is druk om producten zo snel mogelijk te perfectioneren.
Het antwoord? Uw partners moeten meer doen om uw ontwerpen te ondersteunen. Flexibele oplossingen bieden die u de vrijheid geven om te innoveren binnen een krappe periode.
Wij bieden:
- Snel ontwerp, en snelle prototyping en installatie
- Geïntegreerde systemen voor betrouwbare veiligheid, geoptimaliseerde uptime en op gegevens gebaseerde beslissingen
- Ontwerpflexibiliteit die zich aanpast aan nieuwe doorbraken en toenemende belastingen
- Robuuste partnerschappen met leveranciers met praktische expertise van begin tot eind.
Een partner die zich om u heen vormt
Hoe u ook kiest voor een groenere planeet, u vindt de juiste behuizing om uw creatie in te kaderen met nVent SCHROFF. We kunnen elke accu in elke omgeving plaatsen, beschermen en koelen. En daarbij de beste omstandigheden voor maximale efficiëntie en een langere levensduur creëren. Bovendien kunt u zelfs ongebruikelijke projecten snel realiseren dankzij ons flexibele assortiment modulaire oplossingen. U geeft immers vorm aan de toekomst. Het minste wat we kunnen doen, is ons om u heen hervormen.
Ontwerpen in samenwerking
Met meer dan 60 jaar wereldwijde ervaring beschikt nVent SCHROFF over een sterk portfolio van beschermen en aansluiten. Of het nu gaat om een kant-en-klare oplossing of een op maat gemaakte aanpak, aan alles is gedacht. Onze volledig uitgeruste en geteste kastsystemen worden onder één dak geleverd.
nVent SCHROFF verbindt en beschermt de energie-opslaginfrastructuur met oplossingen die veilig en betrouwbaar zijn, die ontwerpflexibiliteit en lagere implementatiekosten mogelijk maken
Discover the invaluable expertise that nVent SCHROFF brings to energy storage solutions and explore how we have helped customers safeguard and maintain optimal climate control for their energy storage systems. Whether in utilities, commercial and industrial buildings, or even homes, our solutions effectively protect and maximize the performance of energy storage systems.
Producten en oplossingen
Buitenkast voor modulaire energieopslagoplossingen
IP55-kasten voor gebruik buitenshuis fungeren als robuust fort en beschermen de gevoelige componenten van energieopslagsystemen tegen zware weersomstandigheden, extreme temperaturen, vocht en stof. Ze zijn ontworpen om uitdagende buitenomgevingen te weerstaan, waardoor de levensduur en optimale prestaties van energieopslag worden gegarandeerd.
- Bescherming tegen omgevingsinvloeden
- Voldoet aan de vereisten voor druk, temperatuur, vochtigheid, wind, regen, sneeuw, hagel, ijs, zonnestraling, straling, bliksembeveiliging, vervuiling en brandbeveiliging.
- Biedt elektromagnetische compatibiliteit.
- Beveiliging en inbraakbeveiliging
- Structurele stabiliteit dankzij aluminium frame en dubbelwandig ontwerp.
- Handgrepen en schroeven zijn alleen van binnenuit toegankelijk, ter bescherming tegen vandalisme.
- Schaalbaarheid en flexibiliteit
- De constructie biedt toegang tot de kast vanaf alle kanten.
- Standaard beschikbare afmetingen: breedte 700-2000 mm, hoogte 1000-2100 mm, diepte 500-1200 mm, elk in stappen van 50 mm, andere afmetingen op aanvraag mogelijk.
- Uitgebreid assortiment aan accessoires, compatibel met 19-inch kastaccessoires.
- Optimale thermische prestaties
- Passieve koeling (thermische prestaties alleen door dubbelwandig ontwerp): Warmtedoorgang in de omgeving volgens norm IEN 61969-3 Kl. 1, zonder zonnestraling: 20 - 24 W/K
- De dubbele wand maakt een vermindering van 85% directe zonnestraling mogelijk
- Actieve koeling: (thermisch vermogen door kit met twee ventilatoren van 24 V en thermostaat): 160 W/K, luchtdebiet 540 m³/u.
- Optioneel: actieve koeling met ventilatoren door PWM-regeling en thermostaat of door airconditioningkoeleenheden voor optimale koelprestaties
- Integratieservices
- Expertise van nVent SCHROFF in de integratie van componenten zoals batterijen, gelijkrichters, AC-panelen, enz.
- Assistentie bij tests en simulaties om ervoor te zorgen dat de kast voldoet aan de toepassingsvereisten.
- Certificaten
- IEC 61969-3 en EN 50125-3 voor bescherming tegen omgevingsinvloeden
- EN 50125-3 voor bescherming tegen schokken en trillingen (1-3 m afstand tot track)
- EN 60529 voor bescherming tot IP55
- IEC 61587-2 en IEC 61969-3 voor weerstand tegen aardbevingen tot Bellcore Zone 4
- EN 50125-3 voor windweerstand tot 180 km/h
- EN 1627 en EN 1630 voor bescherming tegen vandalisme
- IEC 61969-2 voor coördinatieafmetingen voor het ontwerp van vaste outdoor-behuizingen
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 en IK 10 voor schokbestendigheid
Casestudy: INTILION
Mobiele en stationaire energieopslagsystemen
Intilion kwam naar nVent SCHROFF met een visie. Ze wilden een stationaire commerciële opslagoplossing ontwikkelen, die 60 kWh tot 500 kWh kan ondersteunen en zeer geschikt zou zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals het helpen van klanten om belastingpieken te vermijden, het verbruik binnen PV-systemen te optimaliseren, een infrastructuur voor elektrische mobiliteit te bieden of zelfs elektrificatie in off-grid-dorpen te garanderen.
Binnenframes voor containeroplossingen
Binnenframes zijn gebouwd om optimale ondersteuning te bieden voor energieopslagoplossingen in containers. Onze frames zijn ontworpen met precisie en duurzaamheid in het achterhoofd en hebben een stevige constructie die zorgt voor een veilige en efficiënte inzet van energieopslagcontainers in binnenomgevingen.
- Veelzijdigheid en kracht
- Een statisch draagvermogen van 1.600 kg en een dynamisch draagvermogen van 1.000 kg zorgen voor betrouwbare ondersteuning van uw energieopslagsysteem.
- De vloerbevestigingsbeugel op het frame verbetert de stabiliteit en biedt een stevige basis voor uw opstelling binnen.
- Efficiënte batterij-installatie
Dankzij de bevestigingsbeugel voor het zijframe kunnen batterijen eenvoudig worden geïnstalleerd, waardoor het ruimtegebruik wordt geoptimaliseerd en er gemakkelijk toegang is voor onderhoud en upgrades.
- Maximale bevestigingsflexibiliteit
Het unieke meander-profiel biedt maximale flexibiliteit voor het bevestigen van componenten, waardoor eenvoudig kan worden aangepast aan uw specifieke eisen.
- Vooraf geconfigureerde of aangepaste kasten
- Kies uit vooraf geconfigureerde kasten met een korte doorlooptijd, die een snel startpunt bieden
- Individuele configuraties en aanpassingen om een oplossing op maat te creëren die precies aan uw behoeften voldoet.
- Stand-alone of zij aan zij
- Ons energieopslagframe voor gebruik binnen kan fungeren als een stand-alone rack, uitstekend geschikt voor kleinere opstellingen.
- Het kan ook naadloos worden geïntegreerd als een zij-aan-zij-rack, dat geschikt is voor grootschalige energieopslagimplementaties.
- Flexibele afmetingen
Het frame is flexibel in breedte, diepte en hoogte, zodat u het kunt aanpassen aan uw beschikbare ruimte en specifieke projectvereisten.
Binnenkasten voor fabrieken en commerciële gebouwen
Binnenkasten bieden een veilige en georganiseerde behuizing in een gecontroleerde omgeving, zoals werkruimtes of commerciële faciliteiten. Ze zorgen voor efficiënt ruimtegebruik, vergemakkelijken de toegang voor onderhoud en upgrades en bieden effectieve mechanismen voor warmteafvoer, waardoor de veiligheid en levensduur van de energieopslagapparatuur gewaarborgd zijn.
- Veiligheid en conformiteit
- UL 2416-conformiteit garandeert de hoogste normen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid.
- Voldoet aan een breed scala aan IEC-normen, waaronder EC 60529, IEC 61587-2 en IEC 61969-3.
- Prestatiekenmerken
- Dynamisch draagvermogen van 1.000 kg met optionele zwenkwielen, voor eenvoudige mobiliteit en flexibiliteit bij de installatie.
- EMC-afscherming en bescherming tot IP55, beschermt uw energieopslagapparatuur tegen elektromagnetische interferentie en biedt weerstand tegen stof en vocht.
- Varistar seismisch frame, met 10 mm dikke horizontale en verticale verstevigingsbeugels.
- Aanpasbaarheid en flexibiliteit
- Breed scala aan standaardartikelen beschikbaar voor configuratie, met flexibiliteit om de kast aan te passen aan uw specifieke eisen en voorkeuren.
- Robuust frame dat is ontworpen voor een statische belasting van 1.600 kg en een stabiele en veilige behuizing biedt voor uw indoor energieopslagsysteem.
- Online configurator met STEP-bestanden, zodat u eenvoudig uw aangepaste kastconfiguratie kunt ontwerpen en visualiseren.
- Betere beveiliging en beheer
Aangepaste toegangscontrole met meerdere vergrendelingsopties voor betere beveiliging en beheer van uw waardevolle energieopslagapparatuur.
Chassis voor accupacks
Het accu chassis moet stevig en aanpasbaar zijn voor een verscheidenheid aan verschillende accumodules. Profiteer van de duurzame constructie, aanpasbare functies en betrouwbare bescherming om de prestaties en levensduur van uw energieopslagsysteem te optimaliseren.
- Duurzame aluminiumconstructie
Gemaakt van hoogwaardig aluminium voor duurzaamheid en een lichtgewicht ontwerp.
- Eenvoudig bewerken en onderhouden
Afneembare voor- en achterpanelen maken het bewerken en onderhouden van het chassis eenvoudig.
- IP 20 normen voor bescherming
Voldoet aan de IEC 60529 IP 20-normen en biedt betrouwbare bescherming tegen vaste voorwerpen en stof.
- Ruimtebesparend flatpack-ontwerp
Geleverd als ruimtebesparend flatpack, voor optimale opslag- en transportefficiëntie.
- Aanpasbare wijzigingen
Uitsparingen, verschillende afwerkingen en afmetingen beschikbaar voor aanpassing aan specifieke vereisten.
- Voldoet aan internationale normen
Interne en externe afmetingen voldoen aan de normen IEC 60297-3-100 en -105 voor compatibiliteit.
- Effectieve EMC-afscherming
Biedt een afscherming van ongeveer 20 dB(A) bij 2 GHz (zonder beschermmateriaal) en meer dan 40 dB(A) bij 1 GHz (met toevoeging van roestvrijstalen pakking).
Chassis voor accumanagement
Een betrouwbare en goed ontworpen behuizing voor een Battery Management System (BMS) is van cruciaal belang om de gevoelige elektronica te beschermen en te beveiligen, zodat de optimale prestaties en levensduur binnen het energieopslagsysteem gegarandeerd zijn.
- Ingebouwde EMC-bescherming
De vergrendelingsconstructie zorgt voor ingebouwde EMC-bescherming (elektromagnetische compatibiliteit), waardoor er geen extra EMC-pakkingen nodig zijn.
- Moeiteloze montage en demontage
Met twee of vier schroeven (afhankelijk van de grootte) kan de Interscale Case heel eenvoudig worden gemonteerd of gedemonteerd.
- Aanpasbaar ontwerp
Het individuele, geribbelde en lichte ontwerp, gemaakt van aluminium of plaatmetaal, biedt uitzonderlijke veelzijdigheid. Profiteer van aangepaste behuizingen, meerdere warmteafleiders en ribhoogtes, en de mogelijkheid afzonderlijke uitgesneden ontwerpen te maken of te kiezen uit de standaard uitsnede-bibliotheek.
- Gestroomlijnde integratie
De Interscale Case verkort de integratietijd aanzienlijk dankzij het eenvoudige plug-in-mechanisme en de geoptimaliseerde accessoires. Ervaar een efficiënte en probleemloze installatie, zodat uw BMS snel kan worden geïnstalleerd.
Thermisch beheer voor energieopslagoplossingen
Thermisch beheer is het proces waarbij de temperatuur van een systeem wordt geregeld om de optimale prestaties en levensduur ervan te garanderen. In de context van energieopslagsystemen is een goed ontworpen thermisch beheersysteem essentieel om de volgende redenen.
- Om oververhitting te voorkomen: Energieopslagsystemen, zoals accu's, genereren warmte wanneer ze in gebruik zijn. Als deze warmte niet goed wordt beheerd, kan dit leiden tot oververhitting, wat het systeem kan beschadigen en de levensduur kan verkorten.
- Om optimale prestaties te behouden: De prestaties van een energieopslagsysteem kunnen worden beïnvloed door de temperatuur ervan. Accu's werken bijvoorbeeld het beste bij gematigde temperaturen. Als de temperatuur van een accu te hoog wordt, kan de capaciteit en efficiëntie afnemen.
- Om de veiligheid te waarborgen: Oververhitting kan ook een veiligheidsrisico vormen. In geval van brand kan een goed ontworpen thermisch beheersysteem helpen voorkomen dat de brand zich uitbreidt en schade aanricht.
Onze benadering van thermisch beheer
Wij bieden een reeks oplossingen voor thermisch beheer die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van onze klanten. Onze oplossingen zijn gebaseerd op de nieuwste simulatie- en berekeningstechnieken, die ons in staat stellen de luchtstroomuniformiteit in het gehele energieopslagsysteem te optimaliseren. We werken nauw samen met onze klanten om aanbevelingen voor thermisch beheer te ontwikkelen die zowel effectief als kostenefficiënt zijn.
Ontdek onze uitgebreide oplossingen voor thermisch beheer die zijn ontworpen om aan uw unieke eisen te voldoen:
Luchtstroomgeleider: Onze luchtstroomgeleiders voorkomt dat de luchtstroom delen overslaat, zodat uw systeem op de juiste manier wordt gekoeld of verwarmd, precies waar nodig.
Airconditioners: Afhankelijk van uw omgeving, capaciteit en warmtebelasting kiezen wij zorgvuldig de best geschikte airconditioner van nVent HOFFMAN, die efficiënte koeloplossingen levert die de prestaties van uw energieopslagsysteem optimaliseren.
Vloeistofkoeling Door gebruik te maken van onze uitgebreide ervaring in datacenters, bieden we een breed scala aan oplossingen voor vloeistofkoeling die kunnen worden aangepast aan de constructie en de eisen van energieopslagsystemen. Profiteer van onze expertise voor effectief en efficiënt thermisch beheer.