Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Nucleair

Nucleaire instrumenten en controle

Wat zijn nucleaire instrumentatie- en regelapplicaties?


Toepassingen voor nucleaire instrumentatie en controle (I&C) bewaken en reguleren kritieke processen in een kerncentrale. Ze bieden real-time meting van parameters zoals temperatuur, druk, neutronenflux en koelvloeistofstroom om een veilige en stabiele werking te garanderen.

Deze systemen voeren ook de kernfuncties voor regeling en beveiliging uit, waaronder reactorbeveiliging, automatische uitschakeling en ondersteuning van technische veiligheidsvoorzieningen in overeenstemming met nucleaire voorschriften.

Door kernenergie gekwalificeerde I&C-hardware-infrastructuur


Toepassingsspecifieke elektronische insteekkaarten worden geïnstalleerd in afgeschermde subracks met gedefinieerde backplane-architecturen voor de distributie van voeding, signalen en gegevens. Subracks en precisievoorpanelen zijn gemonteerd in thermisch beheerde EMC-kasten die bestand zijn tegen seismische belastingen, trillingen, elektromagnetische interferentie (EMI), extreme temperaturen en straling.

Samen ondersteunen nucleaire I&C-toepassingen de veiligheid, naleving en betrouwbaarheid op lange termijn door middel van robuuste kast-, subrack- en backplane-infrastructuur die is afgestemd op internationale nucleaire normen.

Virtual World - Nuclear environment

Virtual World - Nuclear environment

Mogelijkheden voor nucleaire I&C-omgevingen


Bij nVent SCHROFF begrijpen we de cruciale rol die ontwerpengineers, systeemintegrators en projectmanagers spelen bij het voldoen aan veeleisende technische en wettelijke vereisten. Wij leveren behuizingen, systeemcomponenten en systeeminfrastructuur die zijn ontworpen volgens de hoogste normen, waaronder IEC 61000, IEEE 344 en IEC 60721, om prestaties op lange termijn en compliance in nucleaire omgevingen te garanderen.

Van veilige, ergonomische frontpanelen voor de machinist tot speciaal ontworpen backplanes en modulaire subracks, onze oplossingen ondersteunen de volledige levenscyclus van nucleaire I&C-systemen. Even belangrijk is dat we voorstellen doen die compliance, prestaties en kosteneffectiviteit garanderen om aan uw vereisten te voldoen en kritieke nucleaire toepassingen te ondersteunen.

End-to-end tests en kwaliteitsborging

Als u de nultolerantie voor storingen in nucleaire omgevingen begrijpt, kunnen er strenge fabriekstests worden uitgevoerd. Onze end-of-line tests zorgen ervoor dat behuizingen, subracks en geïntegreerde assembly's klaar zijn voor naadloze integratie, wat tijd bespaart en risico's op locatie beperkt.


Producten op categorie

Varistar seismic
Stalen kasten
Fan unit
Koeling van de kast
Europacpro
19" Subracks
Backplanes
Backplanes
Varistar seismic
19-inch voeding
Insertion
Voorpanelen en cassettes

Neem contact met ons op.

Bewezen in nucleaire I&C-omgevingen. Ontdek hoe.