Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Overzicht en veelgestelde vragen configurator

Overzicht en veelgestelde vragen configurator

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP NIEUW

3D-configurator

Ontwerp uw aangepaste robuuste elektronische kast/serverkast met stalen frame met geïntegreerde elektromechanische accessoires.

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

3D-configurator

Ontwerp een aangepaste kast met aluminium frame, ideaal voor laboratoria en studio's!

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

FRONTPANEEL

3D-configurator

Ontwerp een aangepast voorpaneel met de gewenste handgrepen, schroeven, kleur, uitsparingen, tekst en afbeeldingen!

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

SUBRACK

3D-configurator

Ontwerp een aangepast subrack om te voldoen aan uw gewenste afmetingen en milieu-eisen!

• Prijzen weergegeven in bepaalde regio's

• 2D/3D/CAD-bestanden kunnen worden gedownload wanneer uw ontwerp is voltooid

Alle CONFIGURATORS

Introductie van een nieuwe generatie configurators met een intuïtieve grafische gebruikersinterface, dynamische CAD-generatie en volledige integratie in de website zonder extra software-installatie.

  • Geen registratie nodig, maar extra functies voor geregistreerde gebruikers.
  • Functionele grafische interface met slepen en neerzetten in een directe 3D visualisatie.
  • Componentenbibliotheken voor eenvoudige selectie van de onderdelen, plausibiliteitscontrole garandeert geldige resultaten.
  • Wijzigingsmodule om uitsnijdingen toe te voegen, met uitsnijdingbibliotheek en afdrukopties.
  • Meer dan 30 CAD-bestandsindelingen beschikbaar voor export, direct openen in CAD-software, slimme technische specificatie voor 3D PDF.
  • Na het opslaan van de configuratie wordt de stuklijst ingediend in de projectlijst van de website met directe prijsstelling en offerteaanvraag.
Digital Empowerment For Faster Results by nVent Schroff

Play


 

EuropacPRO subrack 3D-configurator


 

3D-configurator voorpaneel

Welk type frontpanelen zijn verkrijgbaar?

Met de configurator kunnen de volgende onderdelen worden geconfigureerd: Vulpanelen, insteekmodules en scharnierende panelen.

Meer informatie over voorpanelen en insteekmodules

Meer informatie over de configurator van het voorpaneel

Is EMC-bescherming beschikbaar?

Ja, roestvrijstalen pakking of textielpakkingen voor 75 en 85 graden zijn beschikbaar om te selecteren en toe te voegen aan uw voorpaneelconfiguratie.

Welk handvat moet ik kiezen?

Afhankelijk van uw eisen, kunt u kiezen uit statische handgrepen in trapeziform, trapeziform extractor handgrepen, IEL/IET handgrepen of een XL handvat.

Meer informatie over plug-in units handvatten

Meer informatie over de configurator van het voorpaneel

Wordt mijn voorpaneel gemonteerd geleverd?

Nadat u uw voorpaneel hebt geconfigureerd, kunt u kiezen of u het apparaat aan u wilt laten monteren of in afzonderlijke onderdelen wilt laten verpakt zodat u het zelf kunt monteren.

Novastar-kast 3D-configurator

Hoe bepaal ik welk frame het beste is?

De frameselectie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals ingebedde belasting, uitsparing voor 19-inch ruiten, mechanische spanning en bevestigingsfuncties.

Meer informatie over Novastar configurator

Welke IP-classificatie kan ik verwachten?

Novastar is in staat om IP40 te weerstaan… Hiervoor moet u de IP40-pakkingsset aan uw assemblage toevoegen en dekselonderdelen gebruiken die aan deze specificatie voldoen (gebogen deuren, vlakke bovenkap, gewone bodemplaat, enz.)

Hoe kan ik externe apparaten in elkaar zetten?

Zware en universele frames hebben T-nut groef in hun verticale profiel. Deze sleuven kunnen schuifmoeren zoals 27230-144 accepteren om accessoires zoals boogarm, stekkerdozen te bevestigen…

Hoe kan ik mijn assembly verlengen?

Novastar-frames kunnen naast elkaar worden geplaatst of zelfs boven elkaar worden gestapeld.

Varistar CP-configurator

Wat is de gemiddelde tijd voor het configureren van een Varistar CP-kast?

Dit hangt af van de complexiteit van de configuratie, maar de meeste kunnen binnen 10 minuten worden voltooid.

Bekijk de volgende zelfstudievideo's

Als ik de configuratie start vanuit een vooraf geconfigureerde standaardkast, welke functies kunnen dan worden gewijzigd?

Als een standaardkast voldoet aan uw vereisten voor afmetingen, EMC-afscherming en bescherming tegen binnendringen, kan deze worden gebruikt als basis voor de configuratie om tijd te besparen.

Op de SKU-pagina kunt u eenvoudig op de knop „AANPASSEN” klikken om de standaard stuklijst te wijzigen door niet alleen 19”-apparatuur toe te voegen, maar ook bekledingsonderdelen te vervangen door projectspecifieke onderdelen.

Wat niet kan worden veranderd zijn afmetingen, gewicht belasting vereiste, type frame (statisch, mobiel, seismisch), IP en EMC eisen .

Welke productopties worden niet ondersteund in de configurator?

De meest voorkomende configuraties worden ondersteund door de configurator, met uitzondering van:

  • Standaard MIL-kasten
  • Kasten aan boord
  • Colocatie kasten
  • Aisle Containment
  • Lucht/water-warmtewisselaars - LHX- en SHX-portfolio
Als een optie niet wordt vermeld in de configurator, is dat dan nog mogelijk?

Niet alle standaardproducten worden aangeboden in de configurator, en als er geen standaardproduct bestaat, kan een aangepaste oplossing mogelijk zijn. Als u niet ziet wat u zoekt, neem dan contact met ons op.

Zijn Varistar CP-kasten voorgemonteerd en geaard verkrijgbaar?

Ja, Varistar CP-kasten worden standaard voorgemonteerd en geaard geleverd. Klanten kunnen ervoor kiezen om het zonder aarding te hebben door te kiezen voor "aardingsset type → geen aardingskit" in de online configurator.

Klanten kunnen ook onderdelen en accessoires afzonderlijk bestellen via de website of via verkoop.

Welke Varistar-maten zijn verkrijgbaar in de configurator?

Deze configurator ondersteunt de volgende afmetingen, afhankelijk van de toepassing.

Meer informatie over de Varistar CP-configurator

Wat biedt de configurator voor interieurbeheer?

Varistar CP biedt veel accessoires die op verschillende assen kunnen worden bevestigd. Afhankelijk van de toepassing kunnen interieurcomponenten op frame of op 19-inch schuifsteunen en op montagepaneel worden gemonteerd; de onderstaande tabellen geven een kort overzicht van de montagemogelijkheden.

Meer informatie over Varistar CP configurator

Meer informatie over de Varistar CP-configurator

Waar staan „XF”- en „c”-afmetingen voor?

Met Varistar kunt u 19-inch schuifsteunen in de kast plaatsen en verplaatsen, zodat u extra ruimte aan de voor- en/of achterzijde hebt voor bekabeling of warmtebeheer.

Om de keuze van accessoires en de montage te vergemakkelijken, moet u de uitsparing definiëren die u wilt voor de voorste en/of achterste schuifsteunen. Deze positie van voor en/of achter heet „XF”

Als u van plan bent om twee paar schuifsteunen in uw kast te plaatsen, moeten we weten wat u tussen de afmetingen wilt. Deze afmeting, aangeduid als „c” dimensie, zal helpen bij het noemen van de compatibele accessoires.

Meer informatie over de Varistar CP-configurator

Zijn er testrapporten over de prestaties beschikbaar?

Er zijn testrapporten beschikbaar voor:

Lees meer over de prestaties van de EMC-afscherming van Varistar CP

Welk EMC-beschermingsniveau kan worden bereikt?

Varistar CP heeft meerdere configuraties getest per

-IEC 61587-3 , getest tot 3 GHz

  • Met standaard massief metalen bekleding
  • Met geperforeerde deur
  • Met geperforeerde bovenklep
  • Met bodemplaat met kabelingang
  • Voor configuratie naast elkaar
  • Met deur met filterventilator

-En 61000-5-7 , getest tot 18 GHz

  • Met standaard massief metalen bekleding
  • Met deur met filterventilator

Lees meer over de prestaties van de EMC-afscherming van Varistar CP

Wat zijn de verschillen tussen frametypen?

Voor de eenvoud zijn drie frametypen vooraf gedefinieerd om te voldoen aan de eisen van de meeste toepassingen. Hier volgt een korte beschrijving van elk type:

Ontdek meer over Varistar CP

Meer informatie over de Varistar CP-configurator

Welk type deuren en handgrepen worden aangeboden?

Afhankelijk van de vereisten voor bescherming tegen binnendringen en EMC die u verwacht, biedt Varistar CP een grote verscheidenheid aan deuren en handgrepen.

Ontdek meer over Varistar CP