Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Natuurkunde en grotere onderzoekscentra

Natuurkunde en grotere onderzoekscentra

Rekken en behuizingen voor testapparatuur in Big Science

In geavanceerde testtoepassingen zoals Big Science en real-time motion control ligt de nadruk vooral op functies zoals synchronisatie, I/O aan de achterzijde, hoge beschikbaarheid, redundantie en beheer op afstand. Onderzoekers en wetenschappers vertrouwen op MicroTCA.4, een open standaard systeemspecificatie gedefinieerd door het PICMG consortium dat zich richt op de behoeften van experimentele natuurkunde en faciliteiten. Daarnaast worden elektronicakasten met lucht/water-warmtewisselaars voor koelfuncties steeds vaker ingezet om omgevingen met constante temperatuur te beheren voor geavanceerde elektronische systemen. nVent SCHROFF biedt een breed scala aan standaard productoplossingen met de flexibiliteit om oplossingen op maat te maken voor de specifieke eisen van elk experiment. Wij werken met u samen aan oplossingen voor uw technologische vereisten voor het beschermen van systemen en componenten van high-end experimenten.

Bekijk onze kant-en-klare onderdelen

19" Subracks, Chassis

19-inch Subracks en chassis

Producten
MicroTCA

MicroTCA-platform

Producten
ATCA AdvancedTCA

AdvancedTCA Platform

Producten
LHX, Electronics Cabinet

Elektronicakast

Producten
Power Distribution unit, intelligent Power Distribution unit, iPDU, rack PDU

Stroombeheer

Producten

Hoogtepunten van de producten

Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution

LUCHT/WATER-WARMTEWISSELAAR MET 5 OF 10 KW KOELPRESTATIES

Voor toepassingen die een volledig gesloten kast vereisen, biedt nVent SCHROFF een kosteneffectieve koeloplossing met de nieuwe LHX 5 kW en 10 kW lucht/water-warmtewisselaar, inclusief een regeleenheid. De complexe test- en meetprocessen in de industrie vereisen nauwkeurige temperaturen om binnen de operationele parameters te kunnen functioneren. De LHX+ biedt een nauwkeurige temperatuurregeling van +/- 0,1 °C piek-tot-piek, waardoor betrouwbare prestaties voor deze bewerkingen worden gegarandeerd.

Meer informatie

CASESTUDY’S

ONTWERPTOOLS EN SERVICES

Test & Measurement Tool

Ontwerptools

Online drag-and-drop configurator, met vooraf geselecteerde configuraties.

Start uw ontwerp

Testrapporten

We testen onze producten onder extreme omgevingsinvloeden, zoals grote temperatuurverschillen of sterke trillingen.

Meer informatie

Geïntegreerde oplossingen

Onze expertise! Lees meer over onze mogelijkheden voor integratie van mechanica en elektronica.

Meer informatie

Bronnen

Snippet MicroTCA Sell Sheet

Specificatieblad

MicroTCA met RTM voor hoogwaardige toepassingen

Lees meer
Snippet Advanced Physics Brochure

Brochure

Geavanceerde fysica- en onderzoekscentra

Lees meer
Snippet Server Cabinet Whitepaper

Whitepaper

IT-racks - welke rol spelen ze echt in ons datacenter?

Lees meer
Video_Rear_Door_Cooler.png

Video's

Productdemo, interviews en nog veel meer

Kijk nu

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.

Contact met ons opnemen

Waar te koop

Wilt u onze producten bij u in de buurt kopen? Gebruik onze zoeker om een distributeur in uw omgeving te vinden.

Locator voor verkooppunten