Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Innovaties

RatiopacPRO Style Exploded Hero Banner
Innovaties
Gemaakt om verbinding te maken, stroom te geven en te beschermen

Casestudies

Maak verbinding en bescherm innovaties voor gebruik in de praktijk

Wereldwijd erkende kasten, chassis, stroom- en koeloplossingen van nVent SCHROFF brengen uw innovaties van het R&D-lab in de praktijk.

Pickering Banner

Ondersteuning van testapparatuur van Pickering interfaces' op PXI gebaseerd batterijbeheersysteem (BMS) voor de ontwikkeling en productie van elektrische voertuigen

Met modulaire PXI/PXIe-technologie van nVent SCHROFF biedt Pickering interfaces zijn klanten in de automobielindustrie schaalbare, betrouwbare testapparatuur voor het valideren van kritieke batterijbeheersystemen (BMS) in elektrische voertuigen.

Meer informatie
QC Banner

De Quantum Computing Control Electronics van Qblox ondergebracht in Labs Worldwide

Met een semi-custom chassis op aanvraag van nVent SCHROFF en Koning & Hartman, heeft Qblox de mechanische ondersteuning die ze nodig hebben om mee te schalen met hun klanten.

Meer informatie
Ecostor Case Study banner

ECOSTOR: Bescherming op maat voor opslagoplossingen voor batterijen met een tweede levensduur

Ecostor, een fabrikant van originele apparatuur voor energieopslag (OEM), had behoefte aan een oplossing voor zware autoaccu's voor een opslagtoepassing voor accu's. Ze wilden dat de oplossing robuust, mobiel, flexibel en schok- en trillingsbestendig was. Na het berekenen van de tijd en kosten van het maken van een bedrijfseigen oplossing koos Ecostor voor de Schroff Varistar CP mobiele kast.

Meer informatie
Intilion Case Study banner

INTILION: Mobiele en stationaire energieopslagsystemen

Intilion kwam naar nVent SCHROFF met een visie. Ze wilden een stationaire commerciële opslagoplossing ontwikkelen, die 60 kWh tot 500 kWh kan ondersteunen en zeer geschikt zou zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals het helpen van klanten om belastingpieken te vermijden, het verbruik binnen PV-systemen te optimaliseren, een infrastructuur voor elektrische mobiliteit te bieden of zelfs elektrificatie in off-grid-dorpen te garanderen.

Meer informatie

 

Trends in de branche

Zet uw innovaties sneller vooruit

Elektronicasystemen vormen de kern van innovatie en ongeacht hun grootte of complexiteit vereenvoudigt nVent SCHROFF de integratie, werking en levensduur van deze systemen. Met onze oplossingen kunt u vol vertrouwen innoveren, wetende dat uw technologie veilig, efficiënt en gebouwd is om zelfs onder de zwaarste omstandigheden te kunnen gedijen.

Industry Trends-Rail Insights

Spoorweginzichten: Cyberbeveiliging in moderne spoorweginfrastructuur

De afgelopen vijftien jaar zijn de mondiale spoorwegnetwerken ingrijpend veranderd. De systemen voor ticketing, signalering en passagiersinformatie zijn digitaal geworden. In de toekomst zullen moderne seingevings- en AI-technologieën treinen volledig autonoom maken.

Meer informatie
Industry Trends-Rail Insights

Spoorweginzichten: Nieuwe normen voor behuizingen in een moderne spoorweginfrastructuur.

De digitalisering van spoorwegsystemen vereist bescherming van kritieke digitale infrastructuur tegen cyberdreigingen en fysieke interferentie. Het beschermen van elektronica langs het spoor is van cruciaal belang, met innovaties zoals de behuizingen van nVent SCHROFF die de integriteit van het systeem garanderen.

Meer informatie
A&D naval ship 444x274

A&D-inzichten: Marine-elektronica staat voor uitdagingen op het gebied van robuuste toepassingen

Geavanceerde elektronica is van cruciaal belang voor moderne marineschepen en ondersteunt bedrijfskritische taken zoals het richten van doelwitten, radar en communicatie, alsook monitoring en controle. Deze systemen moeten betrouwbaar functioneren tijdens lange implementaties in veeleisende omgevingen.

Meer informatie
Industry Trends-SubPages Article

A&D-inzichten: Elektronische oorlogvoering: de SWaP footprint verminderen

Elektronische oorlogsvoering (electronic warfare, EW) verandert snel en vooraanstaande aannemers in de lucht- en ruimtevaart en defensie investeren in offensieve en defensieve mogelijkheden om de dichte radiofrequentie-omgeving en het elektromagnetische veld van het slagveld te beheersen.

Meer informatie

 

Productinnovaties

Stroomlijn innovatie. Bescherm kritieke technologie.

Ondersteun uw innovatieve technologie met een betrouwbare, langdurige partner voor kasttechnologie, voeding en thermisch beheer.

Advanced EMC Subrack

Geavanceerd EMC-subrack

In de snelle wereld van moderne spoorwegen, met next-gen-technologieën zoals CBTC-, 5G- en AI-systemen, is de vraag naar efficiënte bescherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI) steeds complexer geworden. Onze EMC-beschermingsoplossing lost dit probleem op met een geavanceerd chassisontwerp dat de EMI-afscherming met maximaal 160% verbetert bij 40 GHz.

Meer informatie
RatiopacPRO Style 444x274

Design desktopbehuizing

Test- en meetbedrijven wereldwijd willen dat hun desktopbehuizingen hun merkwaarden en -identiteit weerspiegelen. Traditionele aanpassingen zijn echter vaak tijdrovend en inflexibel. RatiopacPRO-stijl transformeert aanpassingen van desktopbehuizingen door het ontsluiten van design potentieel en het bereiken van onderscheidende esthetiek.

Meer informatie
Varistar CP 444x274

Varistar CP 19"-kast

Het nVent SCHROFF Varistar CP-platform is een modulair kastsysteem dat is geoptimaliseerd voor een hoog laadvermogen, verbeterd kabelbeheer, verbeterde beveiliging en effectieve koeling. Het biedt flexibiliteit en aanpasbaarheid voor verschillende toepassingen.

Meer informatie
Rack Safety Plus 444x274

PDU met veiligheidsvoorzieningen

De nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU is ideaal voor 19-inch elektronicakasten en geautomatiseerde testsystemen. Hij levert hoofdstroomdistributie en voldoet aan de veiligheidsnormen en 60947-5-1 en en 60204. U kunt kiezen voor standaardconfiguraties of uw eigen configuraties aanpassen met de online configurator van nVent.

Meer informatie

Contactgegevens

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.