Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Rack Safety Plus

Rack Safety Plus

19-inch stroomverdelingskast met noodstopschakelaar

Introductie van de nieuwe RSP-units (High-Power Rack Safety Plus) die zijn ontworpen voor veeleisende toepassingen — nu verkrijgbaar in 3-fase 32 A- en 63 A-versies

De 19-inch, 3U-stroomverdelingseenheid Rack Safety Plus levert wisselstroom en gelijkstroom aan elektrische of elektronische apparaten als centrale hoofdschakelaar met noodstopfunctie.
Met trots onthullen we de nieuwste evolutie van onze Rack Safety Plus (RSP)-serie, nu met krachtige 3-fasige 32 A- en 63 A-modellen. Deze nieuwe versies zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge omgevingseisen met hoge prestaties en bieden verbeterde vermogensafhandeling, geavanceerde veiligheid en betrouwbare bescherming voor uw bedrijfskritische apparatuur.


RSP New Configurator NEW.png
RSP 2025

Flexibel

  • Modulair concept met 300.000 verschillende aanpassingsopties.
  • Brede ervaring door aangepaste projecten.
  • Neem alle benodigde functies op in één systeem.

Gecertificeerd

  • CE- en UL-gecertificeerd, ook voor aanpassingen.
  • Thermisch beheertest en EMC-tests
  • Het veiligheidsrelais voldoet aan de eisen van EN 60947-5-1 en EN 60204-1 in toepassingen met noodstopdrukknoppen.

Kant-en-klaar

  • Een online-configurator om units binnen 5 minuten aan te passen
  • Elke wijziging op basis van het standaardplatform binnen 3 weken geleverd.
  • Gecertificeerd en getest voor onmiddellijke integratie in klanttoepassingen

RACK SAFETY PLUS MODULAIR PRODUCTAANBOD

nVent's Rack Safety Plus maakt het mogelijk om een PDU uit te breiden met een noodstop zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over lange levertijden en hoge projectkosten.

U kunt kiezen uit verschillende standaardconfiguraties of uw apparaat configureren op basis van standaard modulaire componenten

Voorbeeldconfiguratie:

De 19-inch, 3U-stroomverdelingseenheid Rack Safety Plus levert wisselstroom netspanning en gelijkstroom aan elektrische of elektronische apparaten als centrale hoofdschakelaar met noodstopfunctie.

  • 400 V 3-fasige, 230 V 1-fasige netspanningsingang met netzekeringen, 1-fasige 120 V AC (fase naar nulleider) of 1-fasige 208 / 240 V AC (fase naar fase of fase naar nulleider)
  • AC-uitgangen met verschillende connectortypen van Schuko-, C13-, C19-, NEMA 5-15R-connectoren e.d., geschakeld met AAN/UIT-schakelaar
  • Permanente AC-uitgangen (service)
  • Alle uitgangen zijn beveiligd met stroomonderbrekers
  • De noodstopfunctie voldoet aan de eisen van EN 60947-5-1 en EN 60204-1 en is vandalismebestendig
  • Kies een standaardconfiguratie of maak snel en eenvoudig een eigen configuratie van vooraf gedefinieerde componenten.

Productconfigurator

De snelste manier om een PDU met noodfuncties te ontwikkelen.

PRODUCTCONFIGURATIE RACK SAFETY PLUS

Selecteer het ingangsvermogen, het uitgangsvermogen, extra functies zoals een overspanningsbeveiliging of EMC-filter op basis van uw infrastructuur.

Vergelijkingstabel standaardaanbieding


Artikelnummer21270-00121270-00321270-00521270-01021270-01121270-01221270-03221270-06321272-00121272-00221272-00321272-004

Afbeeldingen

(voor en achter)

PDU met noodstop, spanningsverdelingseenheid, aangepaste PDU, rack pduPDU met noodstop, spanningsverdelingseenheid, aangepaste PDU, rack pduPDU met noodstop, spanningsverdelingseenheid, aangepaste PDU, rack pduPDU met noodstop, spanningsverdelingseenheid, aangepaste PDU, rack pduPDU met noodstop, spanningsverdelingseenheid, aangepaste PDU, rack pduPDU met noodstop, spanningsverdelingseenheid, aangepaste PDU, rack pduPDU met noodstop, spanningsverdelingseenheid, aangepaste PDU, rack pdu
Netspanningsingang

3-fasig,

400 V AC

1-fasig,

230 V AC

1-fasig,

230 V AC

1-fasig, 16 A,

230 V AC

1-fasig, 16 A,

230 V AC

3-fasig, 16 A,

400 V AC

3-fasig, 32 A,

400 V AC

3-fasig, 63 A,

400 V AC

1-fasig,

208 / 240 V AC

1-fasig,

120 V AC

1-fasig,

208 / 240 V AC

1-fasig,

120 V AC

NetspanningsaansluitingIEC 60309 3L+N+PE, 6hIEC 60320-C20IEC 60309 L+N+PE, 6hIEC 60309 L+N+PE, 6hIEC 60320-C20Kabel, 2,5 m, open uiteindeIEC 60309
L+N+PE, 6h
IEC 60309
L+N+PE, 6h
Kabel van 2,5 m met Nema L6-stekker, 30 A Kabel van 2,5 m met Nema L5 -stekker, 30 A Kabel van 2,5 m met losse aders, 15 A Kabel van 2,5 m met Nema 5 -stekker, 15 A
EMC-filterJaNeeNeeNeeNeeNeeNeeNeeJaJaNeeNee
OverspanningsbeveiligingJaNeeJaJaNeeNeeJaNeeJaJaNeeNee

Inschakelstroom

Begrenzer

JaNeeNeeJaNeeNeeNeeNeeNeeNeeNeeNee
RCDJaJaJaJaJaJaJaJaNeeNeeNeeNee

Stroomonderbreker

Deksel

JaNeeJaJaNeeNeeJaJaNeeNeeNeeNee
Serviceaansluiting

Voorzijde: Schuko

Achterzijde: C13

Voorzijde: C13Voorzijde: SchukoVoorzijde: C13NeeNee

Voorzijde: C13

Achterzijde: C13

Achterzijde: C13

Voorzijde: C13

Achterzijde: C13

Voorzijde: Nema 5-15R

Achterzijde: Nema 5-15R

Voorzijde: C13Voorzijde: Nema 5-15R
AC-uitgangen

12x C13,

3x C19

12x C13,

3x C19

6x Schuko

12x C13,

6x C13

12x C13,

3x Schuko

12x C13,

6x C13 vergrendeling

3x C19,
1x IEC 60309, 16 A

12x C13,

1x IEC 60309, 32 A

8x C13,

4x C19

4x Nema 5-15R,

4x Nema 5-20R

6x C13 vergrendelbaar4x Nema 5-15R
24 V DC uit350 W / Nee / NeeNee / Nee / NeeNee / Nee / NeeNee / Nee / NeeNee / Nee / NeeNee / Nee / Nee350 W / 54 W / 32 WNee / Nee / Nee350 W / Nee / Nee350 W / Nee / NeeNee / Nee / NeeNee / Nee / Nee
RegioEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaNoord-AmerikaNoord-AmerikaNoord-AmerikaNoord-Amerika
Standaardaanbieding bekijken
Productconfigurator bekijken

TOEPASSINGSGEBIEDEN


SCHROFF-3DR-N1287350-RackSafetyPlus-UKEN.tif

nVent's Rack Safety Plus is ideaal voor 19-inch testbanken op gebieden zoals:

  • Test- en inspectieapparatuur
  • Bewaking van systemen en besturing
  • Testen en ontwikkelen van prototypes
  • Real-time simulatie
  • Voedingseenheden voor hoge stroom en hoge spanning
  • EV-aandrijflijntest
  • Hardware-in-de-lus test
  • Aandrijflijntestsysteem
  • Belastingssimulator voor elektrische voertuigen
  • Testkast voor accuapparatuur
  • Vermogenstestapparatuur
Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Bronnen

Gebruikershandleiding

Bekijk alle technische details

Download

Testrapport/certificering

Documenten kunnen op aanvraag worden gedownload

Neem contact op

Verkoopbladen

Overzicht van Rack Safety Plus



DOWNLOAD: EU-versie | Amerikaanse versie

Persbericht

UL-gecertificeerde plug-and-play-oplossing

Lees meer

Artikel

Rack Safety Plus – vermogensartikel

Lees meer