Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Rack Safety Plus US Version, Key Visual

nVent introduceert Rack Safety Plus: UL-gecertificeerde, modulaire stroomverdeelunits met noodstop, ontworpen voor Amerikaanse klanten

Een snelle en kosteneffectieve manier om een PDU met geïntegreerde veiligheidsfuncties voor noodgevallen te ontwikkelen

nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), wereldleider op het gebied van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen, heeft onlangs de introductie in de VS van de nVent SCHROFF Rack Safety Plus-stroomverdeelunits (PDU) aangekondigd, een innovatieve veiligheidsoplossing die is ontworpen voor zowel gedeeltelijk als volledig geautomatiseerde testsystemen.

De nVent Rack Safety Plus PDU met noodstop is een UL-gecertificeerde plug-and-playoplossing die de levertijden en -kosten vermindert en risico's elimineert. Kies uit verschillende standaardversies of configureer met tot wel 300.000 opties snel een aangepaste oplossing en laat uw technici hun tijd besteden aan de ontwikkeling van de toepassing. Zowel standaardconfiguraties als aangepaste configuraties zijn UL-gecertificeerd, waardoor ze superieur zijn aan een interne oplossing. Ze kunnen eenvoudig via de online-configurator van nVent worden ontworpen, met gebruikmaking van vooraf gedefinieerde componenten.

De Rack Safety Plus PDU is uitgerust met een geïntegreerd veiligheidssysteem en voldoet aan de industrienormen EN 60947-5-1 en EN 60204-1, waardoor dit een ideale oplossing is voor zowel gedeeltelijk als volledig geautomatiseerde testomgevingen. Deze nieuwe oplossing is ontworpen om direct te worden ingezet en biedt uitzonderlijk gebruiksgemak, snelle implementatie en gecertificeerde bescherming voor gevoelige elektronische apparatuur.

Rack Safety Plus PDU biedt bovendien:

  • Een online-configurator om units binnen 5 minuten aan te passen
  • Zowel standaardversies als geconfigureerde versies kunnen vanaf 1 stuks worden besteld
  • Gecertificeerd en getest voor onmiddellijke integratie in klanttoepassingen
  • Alles-in-één-systeem met 3 U en standaard 19"-rekmontage
  • Noodstop ontworpen om geavanceerde veiligheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid te bieden voor geautomatiseerde testsystemen in 19"-elektronicakasten

Tot de certificeringen van het product behoren:

  • UL- en CE-gecertificeerd, inclusief aanpassingen
  • De veiligheidsschakelingen inclusief nooduitschakeling voldoet aan de eisen van EN 60947-5-1 en EN 60204-1 in toepassingen met noodstopdrukknoppen.

"De Rack Safety Plus PDU is een belangrijke innovatie voor faciliteiten die de veiligheid, beveiliging en bescherming van hun gevoelige elektronische apparatuur willen optimaliseren", aldus Christopher Smerillo, North America Product Manager bij nVent. "Met het oog op de toenemende zorgen over de bescherming van apparatuur en gegevensintegriteit biedt deze oplossing bedrijven de zekerheid die ze nodig hebben om efficiënt te werken. Door modulariteit te combineren met naleving van de veiligheidsvoorschriften helpen we bedrijven hun geautomatiseerde testomgevingen met vertrouwen te optimaliseren."

De Rack Safety Plus-oplossing van nVent is ideaal voor 19"-testbanken op gebieden zoals:

  • Test- en inspectieapparatuur
  • Bewaking van systemen en besturingen
  • Test en ontwikkeling van prototypen
  • Realtime-simulatie
  • Hoogstroom- en hoogspanningsvoedingen
  • Test van de aandrijflijn van elektrische voertuigen
  • Hardware-in-the-loop-test
  • Testsysteem voor de aandrijflijn
  • Belastingssimulator voor elektrische voertuigen
  • Testkast voor accuapparatuur
  • Voedingstestapparatuur

De Rack Safety Plus PDU is nu verkrijgbaar via nVent en haar erkende distributeurs. Ga voor meer informatie naar Home | nVent SCHROFF.

Over nVent
nVent is een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen. Wij zijn van mening dat onze inventieve elektrische oplossingen veiligere systemen mogelijk maken en zorgen voor een veiligere wereld. Wij ontwerpen, produceren, verhandelen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die sommige van de meest gevoelige apparatuur, gebouwen en kritieke processen in de wereld met elkaar verbinden en beschermen. Wij bieden een uitgebreid assortiment aan oplossingen voor systeembeveiliging en elektrische aansluitingen van toonaangevende merken die wereldwijd worden erkend voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen en ons managementkantoor in de Verenigde Staten bevindt zich in Minneapolis. Onze robuuste portfolio van toonaangevende merken elektrische producten is meer dan 100 jaar oud en omvat nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF en TRACHTE. Ga voor meer informatie naar www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF en TRACHTE zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of aan haar gelieerde ondernemingen.

Meer informatie