Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Rack Safety Plus LP Cropped Cabinet

nVent SCHROFF breidt het portfolio krachtige Rack Safety Plus (RSP) uit met 32 A en 63 A 3-fasen-versies

nVent SCHROFF heeft zijn RSP-productlijn (Rack Safety Plus) uitgebreid met nieuwe 3-fasen-versies die speciaal voor de Europese markt zijn ontwikkeld. Deze verbeteringen bieden versies met hoger vermogen en 3-fasenaansluitingen.

Nu de vraag naar een hogere vermogensdichtheid en geavanceerde stroomdistributie in de industriële en technologische sectoren van Europa toeneemt, gaat nVent SCHROFF de uitdaging aan met de nieuwste ontwikkeling van de RSP-productlijn (Rack Safety Plus). Deze verbeteringen zijn nu beschikbaar in nieuw ontwikkelde 3-fasen-versies en bieden hogere voedingsingangen en 3-fasenaansluitingen, met als resultaat meer efficiëntie, flexibiliteit en prestaties die specifiek zijn afgestemd op de Europese markt. De RSP is geschikt voor testlaboratoria, randlocaties of validatieomgevingen waar flexibele, krachtige voeding op rackniveau nodig is. De RSP onderscheidt zich van standaard datacenter-PDU's en biedt een gespecialiseerde oplossing die is ontworpen voor dynamische en veeleisende toepassingen.

Wat is er nieuw?

1. Nieuwe ingangsopties: 32 A en 63 A voor driefasige RSP

De vernieuwde Rack Safety Plus is nu verkrijgbaar met 3-fasige ingangsopties van 32 A en 63 A, en biedt oplossingen voor toepassingen met hoog vermogen. Deze nieuwe varianten vormen een aanvulling op de bestaande 16 A 1-fase en 3-fase opties, waardoor systeemontwerpers de flexibiliteit hebben om te voldoen aan veeleisende vermogensbehoeften.

2. Opties voor uitgebreid outletpaneel voor 3-fase 16 A en 32 A

Om verschillende outputconfiguraties te ondersteunen, zijn de nieuwe versies voorzien van verbeterde outletpanelen op paneel 2. Deze maken meerdere configuraties mogelijk, zoals:

  • 12x C13
  • 6x C13
  • 3x C19 (inclusief vergrendelbare versies)
  • 3x Schuko (type F, CEE 7/3)
  • 1x IEC 60309 (3L+N+PE, 6h) verkrijgbaar in versies van 16 A en 32 A.

3. Er zijn nu extra DC-uitgangen beschikbaar

Een andere belangrijke verbetering is de integratie van extra DC-uitgangen, waaronder:

  • 24 V DC-uitgang (350 W)
  • Optionele uitgangen van 5 V DC (32,5 W) en 12 V DC (54 W) op het achterpaneel

Deze geïntegreerde functionaliteit vermindert de behoefte aan externe voedingen en vereenvoudigt het kabelbeheer in het rack.

4. Form factor update voor 63 A modellen.

Opmerking: de 63 A Rack Safety Plus-versie vereist 4U rackruimte, vergeleken met de 3U-hoogte van de 16 A- en 32 A-modellen. Deze wijziging is geschikt voor een hoger vermogen en verbeterde veiligheidsmechanismen.

Pas uw RSP aan met de online configurator

Een groot voordeel van het nVent SCHROFF RSP-systeem is de gebruiksvriendelijke online configurator, waarmee klanten hun unit kunnen afstemmen op precieze vereisten. Met de configurator kunt u eenvoudig een RSP ontwerpen die bij uw installatie past, van het selecteren van ingangsstromen en uitgangstypes tot gelijkstroomopties en form factors.

Als de configurator echter niet de specifieke functie bevat die u zoekt, betekent dat niet dat het onmogelijk is. Voer uw wensen in het opmerkingenveld in of neem rechtstreeks contact met ons op. Naast de beschikbare configuraties ondersteunen we een breed scala aan wijzigingen en aanpassingen, waaronder het gebruik van alternatieve connectortypen, het splitsen van de besturings- en voedingssecties in een afzonderlijk chassis, en vele andere oplossingen op maat om aan uw unieke toepassingsbehoeften te voldoen.

Probeer het nu om uw ontwerpproces te stroomlijnen en compatibiliteit met uw hardware-infrastructuur te garanderen.

Uitstekend geschikt voor HIL-tests (Hardware-in-the-loop)

Met de toevoeging van de nieuwe 32 A en 63 A 3-fasen-versies vergroot nVent SCHROFF zijn inzet om te voldoen aan de veranderende energiebehoeften van moderne HIL-testomgevingen. De verbeterde Rack Safety Plus (RSP) levert niet alleen een hogere vermogenscapaciteit, maar behoudt ook de veiligheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid waar testtechnici op vertrouwen. Naarmate testsystemen complexer worden, is RSP een toekomstgerichte oplossing die robuuste bescherming en naadloze integratie in belangrijke testinfrastructuur garandeert

Bezoek ons:
Rack Safety Plus | nVent SCHROFF