4ULHX
Lucht-naar-vloeistof heat exchanger
Een hogere warmtedichtheid is een groot probleem bij het upgraden van elektronica in 19”-toepassingen. Conventionele methoden van in-rack geforceerde lucht of airconditioning mijn niet genoeg om vitale elektronica te beschermen tegen oververhitting met de snelle vooruitgang van AI chips & GPU's.
Onze lucht-vloeistofwarmtewisselaar is ontworpen in een compacte 4U-ruimte om ruimte tot een minimum te beperken en kan in elke 19-inch kast met een diepte van ten minste 800 mm worden geïnstalleerd en achteraf worden gemonteerd.
De robuuste versie kan voldoen aan de eisen van marine- en landgebaseerde verdedigingstoepassingen.
Onze COTS lucht-naar-vloeistof warmtewisselaar zorgt voor een korte levertijd en biedt meerdere niveaus van koelprestaties, waardoor gebruikers een hogere computerdichtheid kunnen bereiken in nieuwe racks en bestaande toepassingen.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
Geavanceerde koeling
- Biedt warmteafvoer tot 7,5 kW met behulp van geïntegreerde ventilatoren
- Ontworpen voor luchtstroom van voor naar achter , in lijn met standaard rack koelarchitecturen
- Fysieke scheiding van de inlaat- en uitlaatluchtroutes om thermische recirculatie te voorkomen
- Koeling dicht bij warmtegenererende componenten geplaatst, waardoor snel kan worden gereageerd op veranderingen in de thermische belasting
- Ondersteunt dynamische aanpassing van vloeistofstroom en luchtstroom voor stabiele bedrijfsomstandigheden
Integratie en implementatie
- Robuust ontwerp, geschikt voor zware en defensiegerelateerde omgevingen
- Voldoet aan EMC-vereistenen garandeert een betrouwbare werking in gevoelige elektronische systemen
- Ontworpen voor montage zonder gereedschap of vereenvoudigde montage in standaard 19-inch omgevingen
- Geschikt voor ombouw , waardoor integratie in bestaande kasten mogelijk is zonder dat het systeem opnieuw hoeft te worden ontworpen
- Op COTS gebaseerde architectuur, waardoor de configuratie flexibel is en de ontwikkeltijd en doorlooptijden worden verkort
Bewaking en regeling
- Geïntegreerde regelaar met intelligente ventilatortoerentalregeling op basis van thermische vraag
- Uitgerust met temperatuursensoren in zowel de inlaat- (koude) als de uitlaatluchtzones (warm) voor nauwkeurige thermische profielschetsen
- Maakt lokale en externe bewaking en besturing via systeeminterfaces mogelijk
Toepassingstypen
Video functioneel overzicht
Veelgestelde vragen
- Welke soorten vloeistof kan de 4U LHX gebruiken?
Water 100%, of PG mengsels tot 50% of EG mengsels tot 50%.
- Kan de 4U LHX ervoor zorgen dat de thermische belasting lager of hoger is dan 7,5 kW?
Ja, de 4U LHX kan worden geconfigureerd voor gebruik met lage energie, waarna het apparaat een lage thermische belasting met weinig ruis kan bereiken. Als een hogere koeling gewenst is, kunnen 2 LHX-eenheden in één kast worden geïnstalleerd om een thermische belasting van maximaal 15 kW te bereiken.
- Kan de 4U LHX worden geïntegreerd in niet-nVent-kasten?
Ja, de 4U LHX is ontworpen om achteraf te worden gemonteerd in een 19-inch kast met een minimale diepte van 800 mm. (Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1)
- Levert nVent loodgietersaccessoires?
Ja, nVent kan loodgietersaccessoires leveren op pagina 27 en 28 van de gebruikershandleiding.
- Wat is het opgenomen vermogen?
De voedingsingang is 100 ~ 240 VAC voeding.
Neem contact met ons op.
We zijn er om u te helpen. Meer informatie nodig? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze 4U LHX. Een van onze vertegenwoordigers neemt binnenkort contact met u op.