Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
MTCA 4.0

nVent brengt de volgende generatie nVent SCHROFF MicroTCA.4-crates uit

● Nieuwe MTCA.4-crate bereikt bandbreedte van 128 Gbit/s per sleuf met PCIe Gen 5
● Verbeterde koeling: Verbeterde koeling van de kaartkooi aan de achterzijde
● Toekomstbestendig: nieuw ontwerp van de koelunitmanager gebaseerd op controller met lange levensduur
● Achterwaarts compatibel: eenvoudig combineren van oude en nieuwe chassis en koelunits

nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), wereldleider op het gebied van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen, heeft de introductie aangekondigd van de eerste MTCA.4-crate in overeenstemming met revisie 3.0 van de basisstandaard MTCA.0.

In september 2023 maakte PICMG revisie 3.0 van de MTCA.0-specificatie bekend. Deze revisie ondersteunt zowel PCI Express Gen 4 en 5 als 100GBASE-KR4 om de systeemprestaties met een factor 4 te verbeteren. Om deze hogere gegevensoverdrachtssnelheden te bereiken, zijn SMD- en compressiemontageconnectoren getest door de werkgroep NextGen MTCA, en de simulatieresultaten zijn als basis gebruikt voor het definiëren van het hele gegevensoverdrachtskanaal voor MicroTCA. Het overdrachtskanaal is verdeeld in logische delen om de grenzen voor printplaten en achterplaat te definiëren en te waarborgen dat alle MTCA.0 rev. 3.0 MCH's, AMC's en crates samenwerken in een PCI Express Gen 4/5- of 100GbE-omgeving.

Aangezien deze hoogwaardige switches meer energie verbruiken dan hun voorgangers, is het vermogen voor de MicroTCA Carrier-hub, waar de switch zich bevindt, verhoogd van 80 W naar 110 W. Om oververhitting te voorkomen, is het vermogen van de koelunits ook verhoogd naar 110 W. Een softwaremechanisme helpt de achterwaartse compatibiliteit van oude en nieuwe MCH's, voedingsmodules en koelunits te waarborgen.

In de Rear Transition Module (RTM) wordt de verbeterde vermogensgrens van 110 W gekoeld met krachtige ventilatoren en een superieur koelontwerp.

De firmware van de koelunit voldoet aan revisie 3.0 van de MicroTCA-specificatie. Bij het opstarten blijft het vermogen 80 W. Als de voedingsmodule 110 W per sleuf ondersteunt, wordt de koelunit dienovereenkomstig aangepast. Voor voedingsmodules die slechts 80 W ondersteunen of als de IPMI-communicatie wordt verbroken, blijft het vermogen binnen het bereik van 80 W.

De Renesas H8S-controller die eerder in de nVent SCHROFF MTCA.4-crates werd gebruikt, is nu aan het einde van zijn levensduur. Om deze reden heeft nVent een nieuw ontwerp van de koelunitmanager geïntroduceerd dat is gebaseerd op de STM32-controller van STMicroelectronics en de hierboven beschreven extra functies bevat.

Biedt de hoogste gegevensbandbreedte

Om de hogere gegevensbandbreedte te bereiken, moet de maximale trace-lengte overeenkomen met die in MTCA.0 rev. 3.0 is gedefinieerd. Daarom zijn de MCH-sleuven van de buitenkant naar het midden van de kaartkooi verplaatst.

17vh4b.png

Verbeterde materialen

Het printplaatmateriaal is verbeterd dankzij materiaal met minder verlies en SMD-connectoren voor superieure prestaties. Voor een optimale routering is de fysieke volgorde van de AMC-modules aangepast. In het verleden gebruikten de nVent SCHROFF MTCA.4-crates de fysieke volgorde vanaf 1 van links naar rechts, nu is dat veranderd in: 7-8-9-10-11-12-MCH1-MCH2-6-5-4-3-2-1.

Over nVent

nVent is een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen. Wij zijn van mening dat onze inventieve elektrische oplossingen veiligere systemen mogelijk maken en zorgen voor een veiligere wereld. Wij ontwerpen, produceren, verhandelen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die sommige van de meest gevoelige apparatuur, gebouwen en kritieke processen in de wereld met elkaar verbinden en beschermen. Wij bieden een uitgebreid assortiment aan oplossingen voor systeembeveiliging en elektrische aansluitingen van toonaangevende merken die wereldwijd worden erkend voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen en ons managementkantoor in de Verenigde Staten bevindt zich in Minneapolis. Onze robuuste portfolio van toonaangevende merken elektrische producten is meer dan 100 jaar oud en omvat nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF en TRACHTE. Meer informatie vindt u op www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF en TRACHTE zijn handelsmerken in eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of aan haar gelieerde ondernemingen.

PRODUCTPAGINA