Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Card-Lok met positieve terugtrekking

Card-Lok met positieve terugtrekking

Card-Lok met positieve terugtrekking

voor betrouwbaar onderhoud op het 2e niveau

In ruwe omgevingen is het van cruciaal belang om toegang te krijgen tot essentiële elektronica. Hoewel Card-Loks belangrijk zijn voor het beveiligen van robuuste VPX-systemen, kunnen standaard Card-Loks vast komen te zitten in het chassis.

Het ontwerp van de Card-Lok met positieve terugtrekkingsfunctie van de nVent SCHROFF voorkomt hechtfouten en zorgt voor een gegarandeerde verwijdering op het 2e niveau, terwijl tegelijkertijd de klemkracht en warmteafvoer van standaard Card-Loks worden verbeterd.

Design to protect electronics physically and thermally

Eenvoudig onderhoud op het 2e niveau

  • Positief terugtrekmechanisme elimineert hechting, waardoor een betrouwbare verwijdering mogelijk is
  • Vervanging voor 260, 265 en 280 Calmark&Birtcher-lijnen
  • Voldoet aan de vereisten van VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 en SOSA
Made and tested to meet MIL Standards

Klemkracht/thermisch beheer

  • Voldoet aan geavanceerde vereisten voor warmteafvoer en schok- en trillingsbestendigheid
  • Positieve terugtrekkingskracht voor goudkleurige chemicaliën was 450 lbs, 2,4 keer hoger dan de standaard Card Lok
  • Thermische weerstand voor goudkleurige chemicaliën werd gemeten bij 1,22 ℃/W, en was 45% lager dan de standaard Card-Lok

Custom Off the Shelf (COTS)

Aanpasbaar

  • Standaard COTS of aangepaste producten om te voldoen aan de toepassingsvereisten
  • Geoptimaliseerd voor SWaP-vereisten
  • Toegang tot zeer gespecialiseerd team van ingenieurs van nVent SCHROFF

 

Bronnen

SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Data sheet

Serie 260PR Card-Lok

Download
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Data sheet

Serie 265PR Card-Lok

Download
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Data sheet

Serie 280PR Card-Lok

Download
Positive Retraction Card-Lok
Card-Lok met positieve terugtrekking

Technologie ontworpen voor betrouwbaar onderhoud op tweede niveau

Download onze whitepaper

 

Contact met ons opnemen

Voor meer informatie over onze COTS-aanbieding voor Card-Lok's met positieve terugtrekking kunt u contact opnemen met productspecialist.