带 IEL 把手的 FMC 插入式单元套件,黑色,U 形前面板屏蔽(泡棉),6 U,4 HP
详情
资源
已交付的物品
CAD
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- 符合 Vita 57.1 技术参数
- 适用于单个 69.0 x 76.5 mm模块或两个 139.0 x 76.5 mm模块
- 带有 IEL 把手的铝型材面板
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
测试报告
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | U 型, 铝, 正面阳极氧化, 侧面和后面导电 | 1 | |
| 2 | 前面板 EMC 泡棉屏蔽条 | 1 | |
| 3 | IEL 把手(手柄为黑色,, RAL 9005; button light grey, RAL 7035) | 2 | |
| 4 | FMC 盖板,用于覆盖前面板开孔 | 3 | |
| 5 | EMC 垫片(O 形环) | 3 | |
| 6 | 紧固件五金包 | 1 |
附件
推荐
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。