Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

卫星技术

卫星技术

在轨卫星可靠性与质量保证

创新产品保护并支持太空领域的最新卫星通信、火箭系统助推器、超高频通信及制导系统技术。 借助 nVent SCHROFF 应用工程团队的专业知识,满足航天应用的特殊需求。

产品组合

High Clamp Force Card loks

高夹持力 Card-Lok

紧凑型 Card-Lok 具有出色的高夹持力,适用于航天应用。

浏览产品
Conduction Cooled Assemblies, CCA

传导冷却组件

加固型热框架和翻盖,可提供出色的冷却能力。

浏览产品
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

VITA 插入器/助拔器

产品适应面广,能够可靠地插入和拔出具有高引脚密度的模块。

浏览产品

产品亮点:传导冷却组件 (CCA)

性能和可靠性:适用符合 VITA 标准的高性能传导冷却组件。在 nVent SCHROFF 的帮助下克服最严峻的工程挑战。

与我们的设计团队支持人员和工程专家合作,在切割任何金属之前通过热分析解决散热挑战,加速原型制作进度。我们提供模拟和建模、组件和板卡温度测量及 Card-Lok 和 Wedge-Lok 接口温度测量。

我们简化了传导冷却组件的供应链。我们现在可以通过同一零件编号来管理您的整个传导冷却组件。

我们还通过将我们的高散热锯齿形 (HTS) Card-Lok 直接加工到 CCA 框架中,创建了高散热集成 CCA,从而将散热性能提高了 40%。

SCHROFF-3D-H86891-IntCCA3D-04-01-EN-2104.jpg
订购免费的 3D 打印 CCA 原型
查看高散热集成 CCA 销售表

观看我们的 CCA 设计过程 - 我们将全程带您了解整个过程,包括:

  • 从项目启动即提供全面咨询服务。
  • 可与现有电路板、框架或机箱设计方案兼容
  • 提供 CAD 模板和 3D 打印原型
  • 散热设计、模拟和分析服务
  • 作为板卡锁紧和冷却领域的行业领导者,拥有 60 多年的丰富经验
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

可提供黑色阳极氧化物、化学薄膜、化学镀镍表面

一体式加工设计,实现高效热传导与结构强化

6061-T651 铝提供高热导率

提供 3U 或 6U 规格,适用于 Vita 46、Vita 48.2、VME 和 CPCI

可快速交付 3D 打印的 CCA 和框架以满足装配验证需求

通过同一零件编号订购和管理整个 CCA 组件 - 提供带 Card-Lok、助拔器、编码密钥、EMC 垫片和热垫的套件。

螺纹式插件可在极端振动条件下固定板卡紧固件

可下载标准兼容 CAD 模板 - 提供 3 U 和 6 U 模板,适用于 Vita 46、Vita 48.2、VME 和 CPCI

提供完整设计服务,包括热分析和 ESD 封装 - 根据要求提供组件标签和封装。

设计工具和服务

Card-Lok 配置器

现在设计

热模拟和测试

了解更多信息

项目咨询 - 协作设计

了解更多信息

机械设计和原型制作

了解更多信息

资源

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

数据表

了解更多信息
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

白皮书

了解更多信息
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

航空航天与国防宣传册

了解更多信息

联系信息

不确定从哪里开始?如有设计、产品和服务方面的需求,请随时联系我们的专家。