Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

服务

服务

nVent SCHROFF 的定制化服务

凭借 50 余年的经验与创新 — 您可信赖 nVent SCHROFF 为您的敏感电子设备提供连接和保护。

Start your embedded system design with nVent SCHROFF

Play

嵌入式系统

  • 为您的项目配备专属联系人
  • 可向我们的专家咨询设计建议并展开技术协作
  • 工程师可在查询阶段和投标准备期间提供技术支持
  • 在项目的设计、生产和交付阶段提供项目协调
  • 产品生命周期管理

传导冷却组件

  • 从项目启动即提供全面咨询服务。
  • 可与现有电路板、框架或机箱设计方案兼容
  • 提供 CAD 模板和 3D 打印原型
  • 散热设计、模拟和分析服务
  • 作为板卡锁紧和冷却领域的行业领导者,拥有 60 多年的丰富经验
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

协作设计

nVent SCHROFF Mechanical Design Capabilities

Play

机械设计

  • 可创建并优化机械机箱的 3D CAD 模型
  • 遵守全球标准,如 IEC 和 IEEE
  • 对机械设计与电子系统、背板以及散热性能解决方案进行协同验证
  • 展开项目管理和协调,确保及时交付
  • 专属原型车间可快速周转样品
  • 为后续批量生产奠定基础

电子和背板设计

  • 对电子组件(如背板、控制模块、载板和其他电子线路板)进行设计审查
  • 支持每个差分对 100G 的高速数据传输,甚至兼容 PCIe Gen 4 和 5
  • 使用 HFSS 和 ADS 等模拟工具进行背板信号完整性模拟,包括布局前及布局后模拟
  • 通过验证测量验证并确认信道质量。
nVent SCHROFF Electronics Design Capabilities

Play

原型快速生产

3D Printed Front Panel.PNG
  • 根据产品的不同,我们可以提供 3D 打印或机加工原型
  • 3D 打印样品在加利福尼亚州圣地亚哥和德国施特劳本哈尔特的工厂生产,可在 1-3 天内发货
  • 对于机加工原型,我们的专属原型车间可实现快速周转
  • 机加工原型所用设备与后续进行批量生产的设备通常是一致的

运营和生产能力

快速高效

成功完成测试的原型为批量生产铺平了道路。我们在全球拥有多个卓越制造中心 (COE)。我们的施特劳本哈尔特工厂是插箱、机箱和前面板的卓越制造中心。我们在法国的贝特斯克多尔工厂是机柜的卓越制造中心,我们的圣地亚哥工厂是 Schroff 板卡锁紧和冷却卓越制造中心。请继续阅读,以了解有关我们卓越制造中心的更多信息。

德国施特劳本哈尔特

我们的施特劳本哈尔特工厂是插箱、机箱和前面板的卓越制造中心。在机械和电子组件方面的丰富制造经验以及多种配置选项使我们能够在任何时间点控制和监测生产流程。拥有尖端技术和经验丰富的的专家团队,可确保始终如一的出色品质。

nVent SCHROFF Mechanical Manufacturing Capabilities

Play

电子设备生产

  • 锡膏印刷可实现最大程度的灵活性
  • 自动表面贴装
  • 气相焊接通过低温和均匀的温度分布,防止组件过热
  • 适用于有线和 SMD 组件的选择性波焊接系统
  • 带压力/行程监控的自动压接工具
  • 对背板和电源装置进行内部保形涂覆处理
  • 电子组件存储在氮气环境中

机械生产

  • 高精度激光打孔机
  • 全自动水平轨道装配,包括印刷工序
  • 插箱侧面板、顶盖和底板实现全自动生产
  • 五轴铣床
  • 粉末涂装、电镀、丝网印刷和数字印刷

美国加利福尼亚州圣地亚哥

我们用于锁紧和冷却 PCB 的机械组件和机箱在美国制造,采用符合航空航天标准的先进质量体系。我们不断创新以跟上不断提高的 SWaP 要求,致力于在保持最高质量标准的同时满足这些要求。

我们的圣地亚哥工厂是板卡锁紧和冷却的卓越制造中心。我们著名的 Calmark 和 Birtcher 产品均在此工厂生产,此外还生产铣削机箱和传导冷却组件。圣地亚哥团队致力于推动 SCHROFF 在板卡锁紧和冷却方面的创新和质量标准,包括:

  • 符合 ITAR 标准并通过 AS9100 认证的工厂
  • 从铣削到最终装配的批次可追溯性
  • 每一步均有检验:过程检验 (IM)、三坐标测量 (CMM)、最终检验、首件检验 (FAI)
  • 符合 DFARS 标准
  • 化学/物理认证流程
  • 不断创新,以通过高性能设计满足不断提高的 SWaP 要求
  • 采用符合航空航天标准的先进质量体系
nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

装配和集成

nVent SCHROFF 可提供最高 5 级的集成,交付整套系统。我们随时为您提供帮助,联系我们来讨论您的项目并了解更多信息。

front panel, front panels

1 级:机械组件

零件,如前面板或机箱附件。

subracks

2 级:装配机械组件

将部件装入机箱,如卡片导轨。

embedded systems

3 级:装配电气组件

装配风扇、电缆和其他无源组件。

electronics cabinets and racks

4 级:装配电子机箱

安装电源、复杂布线、背板和热管理部件。可能包括功能测试和相关文档。

server racks, server cabinet, networking racks, networking cabinet

5 级:集成特定软件

在即插即用型系统中加装软件。对整个系统进行测试,确保无缝操作并提供文档。

data center infrastructure management

6 级:分销与物流支持

根据订单要求进行设计和配置,且集成了所有无源和有源组件的完整可操作的系统,直接交付给 OEM 或最终用户。

幕后故事 — 冷却设计、布局与验证

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Design Verification Testing_Horizontal.png

开发

  • 背板信号完整性模拟
  • 风扇控制器等有源电路的电路模拟
  • 电子组件的设计审查
  • 机械设计和平台架构的可行性研究,FMEA
  • 热模拟、建模、原型制作

生产

  • 通过在线测试识别组装印刷电路板中的错误,并检测焊接缺陷和组件故障
  • 机械容差检查
  • 光学检查可防止焊接不良、错误定位或组件缺失

设计验证

  • 通风性能,包括总风量和声学噪音
  • 环境测试,包括依照 IEC 61969-3 标准进行的温度、湿度、盐雾测试
  • EMC / ESD 测试
  • 用于早期故障检测的耐久/老化测试
  • 功能测试
  • 接地线测试
  • 绝缘测试(高压)
  • 入侵防护 (IP)
  • 冲击和跌落测试
  • 信号完整性

测试报告

  • 认证机构 (CB) 报告
  • 平均无故障间隔时间 (MTBF) 计算
  • 产品可追溯性
  • UL 批准或认证

远程监测和控制

nVent SCHROFF Hardware Management Capabilities

Play

  • 远程监测和控制功能使用户能够自行识别潜在故障,而无需现场服务技术人员协助,并且可在系统保持全负荷运行的同时更换电路板、风扇托盘等组件。
  • nVent SCHROFF 提供符合标准且可互操作的参考控制器,产品稳定性已通过多年的互操作性测试,并在全球严苛环境下得到了广泛应用验证。
  • 提供全面技术文档和一年技术支持,后续年度支持服务可按需选配。
  • 入门套件含桌面管理控制器开发板,配备各种接口、完整的固件源代码和全面的技术文档。