Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

户外轨旁

户外轨旁

对于信令与通信系统而言,户外机柜中的电子设备得到安全保护对铁路安全至关重要。nVent SCHROFF 户外机柜提供双重安全保障:外部防护可抵御故意破坏,内部配备温度控制功能,确保所容纳的电子设备可耐受恶劣环境条件,符合 EN 50125-3 与 EN 60529 标准。

产品组合 - 抗振防破坏

Outdoor electronics cabinet

一体成型 | 双层

  • 设计简洁,成本优化
  • 火车站的通信应用
  • 火车站信息
  • 监控系统
  • 电源和信号分布
浏览产品
outdoor electronics cabinets

模块化 | 双层

  • 信令应用
  • 基于通信的列车控制
  • 轨道控制
  • 计轴器
  • 车轮温度检测
  • 互锁
  • 平交道口
浏览产品
Outdoor electronics cabinet

COMLINE | 单层

  • 价格优惠的户外机柜
  • 抱杆式、壁挂式和落地式机箱
  • 例如,用于无线通信
浏览产品
Wall Mount Enclosures

IP66 | 壁挂式或抱杆式机箱

浏览产品
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

IP65 | IP-Pro Alu EMC 机箱系列

浏览产品
Climate Control Product News, Product News created for EU Distributors

空调

浏览产品

专为最具挑战性的运行条件而设计

70507586_XXL.jpg

多功能。

nVent SCHROFF 户外机柜支持 ETCS 和 CBTC 系统,可部署于各种环境中。

多功能户外机柜平台设计简单,可轻松安装和维护。具备灵活可选的多种特征和功能,可延长您的应用生命周期,确保安全可靠并降低运营成本,从而减少应用生命周期内的总体拥有成本 (TCO)。

认证质量。

户外模块化机柜可确保户外环境中的敏感电子设备稳定可靠的运行。标准化组件基于 IEC 61969 标准。

尤其是,户外模块化机柜的设计考虑了相关的铁路认证,这使其成为铁路轨旁应用的理想解决方案。

认证质量 - 户外模块化机柜

Design Verification Testing_Horizontal.webp

IEC 61969-3 和 EN 50125-3

免受环境条件的不利影响

EN 50125-3

抗冲击和防振性测试(距离轨道 1-3 m)

EN 60529

高达 IP55 级防护

IEC 61587-2 和 IEC 61969-3

可抵御最高 Seismic Bellcore Zone 4 级地震

EN 50125-1/-3

风阻 (180 km/h)

EN 1627 和 EN 1630

防破坏保护

IEC 61969-2

协调尺寸

IEC 60068-2-75、IEC 62262 和 IK 10

冲击/锤击测试

全方位出色性能

outdoor modular cabinet

全新设计的户外模块化机柜不仅符合相关铁路认证要求,同时还具备以下额外的功能优势:

  • 热管理选项:双层设计,配备直接有源风扇冷却(通过 PWM 和温控器控制),或通过空调进行冷却
  • 重量轻、耐腐蚀且坚固的铝结构,带集成角块,保证结构完整性
  • 全新设计的保护层零件、铰链和锁提供增强的保护,防止人为破坏
  • 提供尺寸灵活的丰富附件,还兼容 19" 机柜附件
  • 可在机柜所有侧面开门,方便维护
浏览产品

产品组合 - 坚固耐用、功能强大且经过认证

outdoor unibody, outdoor electronics cabinets

一体成型

  • 内层机箱,带可拆卸外保护层
  • 铝制主体
  • 中等配置的户外机柜
  • 壁挂式或抱杆式安装
  • 可从正面打开操作
  • 双层铝制
  • 通过自然对流、风扇或热交换器冷却
了解更多信息
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

模块化

  • 通过认证,适用于铁路轨旁应用
  • 铝型材框架
  • 可拆卸,双层保护层
  • 设计灵活,尺寸可灵活调整
  • 可满足较高的热管理要求
  • 可在所有侧面开门
了解更多信息
outdoor comline, outdoor electronics cabinets

Comline

  • 适用于工业、交通和通信的多样化应用
  • 减重铝机体
  • 单层机柜
  • 可在正面和背面开门
了解更多信息

设计工具和服务

Outdoor Electronics Cabinet Configurator

户外机柜配置器

在线配置器,支持查找正确的户外机柜解决方案。

开始设计

测试报告

我们在高温差或振动等极端环境影响下测试产品。

了解更多信息

服务

了解我们如何帮您更快地将产品推向市场并使其能够持久热销的更多信息。

了解更多信息

案例研究和参考项目

Enclosures for train station security

火车站安全和乘客信息系统

实施先进的火车站信息和安全系统 (SISS)。

了解更多信息
railway trackside, railway system

保护无人驾驶列车运行

即使在极端温度条件下,也能支持无人驾驶列车的运行。

了解更多信息
rail infrastructure

检测轮胎胎面损坏

通过预见性维护,缩短铁路车辆机械和电子设备的维护时间。

了解更多信息

实用资源

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

传单

户外模块化机柜

下载
Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

宣传册

铁路技术概述

下载

查看完整的铁路产品组合

Railway Solutions

铁路解决方案

概述

了解更多信息
TRACKSIDE SHELTER

轨旁机房

应用

了解更多信息
On Board Rolling Stock

车载设备与机车车辆

应用

了解更多
Technical Room

技术室

应用

了解更多信息
AdobeStock_93955082.png

铁路隧道

应用

了解更多

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如有合作意向,敬请联系我们,我们期待您的消息。

联系我们

如何订购

需要查找您附近的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售定位器