为储能提供可靠的保护
专为未来能源而塑造
监管框架越来越有利于可再生能源整合和电网稳定。该行业正迎来充满活力的增长和创新时期。
您需要迅速采取行动,以满足这一需求。但技术的飞速发展也带来了巨大的现实挑战。当前面临着尽快完善产品的巨大压力。
如何解决这个问题? 您的合作伙伴需要做出更多努力来为您提供设计支持。提供灵活的解决方案,让您能够在时间紧迫的情况下自由地进行创新。
我们提供:
- 快速设计、原型制作和安装
- 集成式系统,具有可靠的安全性、经优化的正常运行时间,并支持基于数据做出决策
- 设计灵活,能够根据新突破技术和不断增加的负载进行调整
- 与供应商建立了牢固的合作伙伴关系,并拥有全面的实践经验和专业知识。
能够围绕您的需求进行塑造的合作伙伴
无论您选择如何推动打造更环保的地球,都能在 nVent SCHROFF 为您的创新产品找到合适的机箱。我们能够为任何环境中的任何电池提供封装、保护和冷却解决方案。创造最佳条件,尽可能地提高电池效率,延长电池使用寿命。此外,凭借我们灵活的模块化解决方案,您甚至可以快速推进不寻常的项目。毕竟,您是在塑造未来。我们至少能够围绕您的需求进行重塑。
携手设计
nVent SCHROFF 拥有 60 多年的全球业务经验,并拥有强大的保护和连接组合。无论您是需要现成解决方案还是定制解决方案,我们都能满足您的需求。我们的机箱系统配置齐全且经过测试,可实现一站式交付。
nVent SCHROFF 通过安全、可靠、设计灵活并且实施成本更低的解决方案,连接并保护储能基础设施
Discover the invaluable expertise that nVent SCHROFF brings to energy storage solutions and explore how we have helped customers safeguard and maintain optimal climate control for their energy storage systems. Whether in utilities, commercial and industrial buildings, or even homes, our solutions effectively protect and maximize the performance of energy storage systems.
产品和解决方案
用于模块化储能解决方案的户外机柜
IP55 级户外机柜如同一座坚固的堡垒,保护储能系统的敏感组件,使其免受恶劣天气条件、极端温度、湿气和灰尘的影响。它们采用独特的设计,能够承受具有挑战性的户外环境,确保所存储能量的寿命和最佳性能。
- 防止受到环境影响
- 满足抗压、耐温、防潮、防风、防雨、防雪、防冰雹、防结冰、防太阳辐射、防辐射、防雷电、防污染和防火等要求。
- 具备电磁兼容性。
- 安全和防盗保护
- 铝制框架和双壁设计,增强结构稳定性。
- 把手和螺丝只能从内部接触,防止遭到故意破坏。
- 可扩展性和灵活性
- 结构设计合理,便于从各个侧面接近机柜。
- 标准尺寸范围:宽度 700-2000 mm,高度 1000-2100 mm,深度 500-1200 mm,分别以 50 mm 为增量,其他尺寸可按需求定制。
- 配件种类丰富,兼容 19 英寸机柜附件。
- 出色的散热性能
- 被动式冷却(仅通过双壁设计优化散热性能):依据标准 IEN 61969-3 Kl.1,无太阳辐射时的环境传热系数:20 - 24 W/K
- 双壁结构可以减少 85% 的太阳直接辐射
- 主动式冷却:(通过两个 24V 风扇和恒温器组成的套件提供散热能力):160 W/K,气流速率 540 m³/h
- 可选配置:通过脉宽调制和温控器或通过空调冷却装置,以风扇方式主动冷却,实现最佳冷却性能
- 集成服务
- nVent SCHROFF 在电池、整流器、交流面板等组件的集成方面积累了深厚的专业知识。
- 协助客户进行测试和模拟,确保机柜符合应用要求。
- 认证
- 依据 IEC 61969-3 和 EN 50125-3 标准,防止受到环境的不利影响
- 依据 EN 50125-3 标准防范冲击和振动(距离轨道 1-3 米)
- 依据 EN 60529 标准,防护等级高达 IP55
- 依据 IEC 61587-2 和 IEC 61969-3 标准,具有高达 Bellcore Zone 4 的抗震性
- 依据 EN 50125-3 标准,抗风性高达 180 km/h
- 依据 EN 1627 和 EN 1630 标准,防止遭到人为破坏
- 符合 IEC 61969-2 标准关于户外固定机壳设计的协调尺寸要求
- 通过了 IEC 60068-2-75、IEC 62262 和 IK 10 规定的抗冲击性测试
用于容器解决方案的室内框架
室内框架旨在为容器储能解决方案提供最佳支持。我们的框架设计考虑了精度和耐用性,提供坚固的结构,确保在室内环境中安全高效地部署储能容器。
- 通用性和高强度
- 具备 1600 千克的静态承重能力和 1000 千克的动态承重能力,确保为您的储能系统提供可靠支撑。
- 框架上的地板固定支架有效增强稳定性,为室内安装提供稳固的基础。
- 高效安装电池
侧框架固定支架便于安装电池,优化了空间利用率,方便进行维护和升级。
- 灵活固定
外形独特的型材能以最大灵活性固定组件,可轻松实现定制和改装,满足您的特定要求。
- 预配置或定制机柜
- 可选预配置机柜,交付时间短,快速投入使用
- 个性化配置和改造,打造定制解决方案满足您的确切需求。
- 独立或并排布置
- 我们的室内储能框架可以作为独立的机架,非常适合小型安装场景。
- 它还可作为并排机架无缝集成,以适应更大规模的储能部署。
- 灵活的尺寸
框架采用精心设计,宽度、深度和高度极为灵活,充分根据您的可用空间和特定项目要求进行调整。
用于工厂和商业建筑的室内机柜
室内机柜为配电室或商业设施等受控环境提供安全有序的外壳。它们提供高效的空间利用率,便于进入以进行维护和升级,并提供有效的散热机制,确保储能设备的安全和寿命。
- 安全和合规性
- UL 2416 合规性确保产品安全性和可靠性达到最高标准。
- 广泛符合 IEC 标准,包括 IEC 60529、IEC 61587-2 和 IEC 61969-3。
- 性能特征
- 动态承重能力达到 1000 千克,可选装脚轮,便于移动和灵活安装。
- 电磁屏蔽和最高 IP55 的防护等级,有效保护您的储能设备免受电磁干扰,并且防尘防潮。
- Varistar 抗震框架,带有 10mm 厚度的水平和垂直加强支架。
- 量身定制,灵活选配
- 标准物品丰富多样,支持灵活配置,以根据您的特定要求和偏好调整机柜。
- 坚固的框架设计,可承受重达 1600 千克的静态负载,为您的室内储能系统打造稳定且安全的外壳。
- 在线配置器即时生成 STEP 文件,让您方便地设计和展示定制机柜配置。
- 提高安全性和控制力
自定义访问控制具有多种锁定选项,增强宝贵储能设备的安全性和控制力。
用于电池组的机箱
电池组机箱需要既具有安全性,又可适用于各种不同的电池模块。得益于其耐用的结构、可定制的功能和可靠的保护,可优化储能系统的性能和使用寿命。
- 耐用铝结构
由优质铝制成,经久耐用,轻便灵活。
- 轻松加工和维护
可拆卸前面板和后面板,使得机箱易于加工和维护。
- IP 20 保护等级
符合 IEC 60529 IP 20 标准,防护效果可靠,有效防止固体物和灰尘侵入。
- 节省空间的扁平包装设计
以节省空间的扁平包装交付,优化了存储和运输效率。
- 定制改装
可定制各种开孔、面漆和尺寸,满足用户特定要求。
- 符合国际标准
内部和外部尺寸符合 IEC 60297-3-100 和 -105 标准,具有卓越的兼容性。
- 有效实现电磁屏蔽
在 2 GHz 下提供约 20dB(A) 的屏蔽效能(无屏蔽材料),在 1 GHz 下提供超过 40dB(A) 的屏蔽效能(添加不锈钢垫片)。
用于电池管理的机箱
可靠且经过精心设计的电池管理系统 (BMS) 机箱对于保护和保障敏感电子设备至关重要,可确保其在储能系统中的最佳性能和寿命。
储能解决方案的热管理
热管理是通过控制系统温度来确保其最佳性能和寿命的过程。出于以下原因,精心设计的热管理系统对于储能系统至关重要:
- 防止过热:储能系统(如电池)在使用时会发热。如果管理不当,这种热量可能会导致过热,从而损坏系统并缩短其使用寿命。
- 保持最佳性能:储能系统的性能可能受其温度的影响。例如,电池在适中温度下的性能最高。如果电池温度过高,可能会导致电池容量和效率下降。
- 确保安全:过热还可能构成安全隐患。如果发生火灾,精心设计的热管理系统可以帮助防止火灾蔓延和造成损坏。
我们的热管理方法
我们提供一系列专为客户的特定需求量身定制的热管理解决方案。我们的解决方案基于最新的模拟和计算技术,从而优化整个储能系统的气流均匀性。我们与客户密切合作,提供既有效又经济的热管理建议。