Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

机柜概述

Varistar CP MIL Hero banner
VARISTAR CP 坚固耐用的军用级机柜

可在最严苛环境中连接和保护敏感的高性能电子产品

了解更多信息

电子器件和控制柜

设备保护和优化

使用 nVent SCHROFF 坚固耐用的室内和户外电子机柜增强工程项目的防护水平。

我们的机柜具有多功能性、耐用性和易用性,可为您的电子组件提供更强大的保护和卓越的性能,让您的安装流程比以往更加简便。

我们通过简洁的流程为您提供多种标准选项,您可以轻松在线配置,更方便快捷地找到您所需的一切。

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

适用于各种环境的稳健设计

我们的机柜专为室内外使用而设计,可提供出色的防潮、防尘和防温度变化保护。

灵活的模块化系统

无论是组件部署还是扩展现有配置,我们的机柜都能提供机械工程师所需的灵活性。

卓越的热管理方案

我们先进的热管理解决方案可防止过热,确保最佳性能

行业认证

行业质保认证

安全和性能认证,包括 UL,IEC 和 RoHS 合规性。




机柜产品线

Indoor Steel Cabinets

室内钢制机柜

适用于高密度与高负载应用。

主要优点

  • 高级热管理系统
  • 采用模块化机架系统,可灵活配置,以适用于不同的设备

主要特点

  • 防尘防水(IP20 至 IP55)
  • 散热方案涵盖风扇至 40kW 空气对水冷却器
  • 耐冲击、耐振动和抗震
  • 行业领先的射频/电磁 (RFI/EMI) 屏蔽功能

    浏览产品配置

Indoor Aluminium Cabinet

室内铝制机柜

适用于实验室以及测试测量应用。

主要优点

  • 采用紧凑式设计,实现空间利用效率最大化
  • 坚固轻便,便于移动
  • 兼顾功能性与美观性

主要特点

  • 带内置防护覆板的 19 英寸机架
  • 外露的立柱带有 T 型槽,可方便地将配件安装到机架上
  • 多种脚轮可选

浏览产品配置

Outdoor Cabinet

户外机柜

适用于通讯、工业环境以及铁路和储能领域的户外应用场景。

主要优点

  • 保护敏感设备,以免受到灰尘、湿气和极端温度的影响。
  • 设计和配置灵活,实现无缝集成。

主要特点

  • 双层结构:增强结构完整性,并提供出色隔热性能,以免受到温度波动的影响。
  • 单层结构:特别适用于轻量应用,更易于安装。
SCHROFF-WBNR-N02829-CABINETSProducts4-EN_2.jpg

壁挂式机柜

适合室内或户外使用。可用于轨道交通、通讯或各种工业环境。

主要优点

  • 可适应各种安装需求,灵活性更强。
  • 专为室外耐久性设计,可确保长期性能。
  • 采用标准尺寸,易于集成。

主要特点

  • AISI 304L 不锈钢结构,经久耐用
  • IP66 防护等级,可提供卓越的防尘和防水性能,符合 NEMA 和 IK10 标准。

室内 Novastar

室内 Varistar CP

户外双层

户外单层

壁挂式

应用

办公室/实验室

办公室/实验室/工业/坚固型

工业/坚固型/户外

工业/坚固型/户外

工业/坚固型/户外

定制级别

低 - 中等

高

高

低 - 中等

高

主要特点

铝压铸/挤压成型结构

CRS - 焊接结构

CRS - 焊接结构

CRS - 焊接结构

CRS - 焊接结构

最大承载能力

最大 880 磅/400 千克

最大 3520 磅/1600 千克

最大 880 磅 /400 千克

最大 880 磅 /400 千克

最大 880 磅 /400 千克

EMC 选件

否

是

是

是

是

MiK - 规格

否

是

否

否

否

抗震 // GR-63-CORE 4 区

否

是

是

否

否

查看产品

查看产品

查看产品

查看产品

查看产品




新闻和资源

Cabinets Page-News-Telecom

用于通讯关键基础设施的户外机柜

了解更多信息
Cabinets Page-News-Varistar

风冷/液冷机柜

了解更多信息
Cabinets Page-News-Varistar Exploded

Varistar CP 模块化平台

了解更多信息
Cabinets Page-News-Varistar CP MIL

Varistar CP MIL 机柜

了解更多信息



在用产品

nVent SCHROFF RACK INTEGRATED COOLER - VARISTAR LHX+

Play

Varistar CP MIL Cabinet EN

Play

nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Mission-Critical Telecom Cabinets

Play

Shaped for Tomorrow’s Energy: House, Protect, and Cool Battery Energy Storage Systems

Play


 

联系我们

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。