Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

陆地车辆

陆地车辆

对任务关键型应用至关重要的性能和可靠性

无论是运行维护还是现代化改造,nVent SCHROFF 加固型产品都非常适合任务关键型应用,例如综合战地通信、物流运输,车队运营及雷达系统。

产品组合

Card Lok, Wedge Lok

免工具并限定扭矩的 Card-Lok

专为需要移除模块并重新安装模块,且通常没有专门工具的二级和现场维护应用设计。

浏览产品
Conduction Cooled Assemblies, CCA

VITA 传导冷却组件

优化的翻盖式和热框架设计,可从板卡中散发更多热量。

浏览产品
High Thermal Sawtooth Card Lok

高散热锯齿形 Card-Lok

小型 Card-Lok 提供最佳散热性能

浏览产品
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

板卡容差补偿助拔器

符合 VITA 标准的助拔器,弹簧卡爪设计可补偿板卡设计容差,在 Card-Lok 操作期间对插针施加正向压力,并且可以戴手套操作。

浏览产品
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

加固型 VPX 系统

通过增强的抗冲击和防振性能,保护您的陆地车辆的 VPX 电子设备。

浏览产品

产品亮点:加固型 VPX 系统

Titan 商用现货组件 – 用于高冲击和振动应用

为了满足航空航天与国防领域加固应用的需求,nVent 提供了抗冲击和防振性能更强的 nVent SCHROFF Titan 商用现货组件系统。这款 19″ VPX 系统的机械结构基于 SCHROFF EuropacPRO R 型插箱,可承受高达 25g 的冲击载荷和高达 3g 的振动。

查看销售表
Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

使用 nVent SCHROFF VPX 背板实现最高数据传输速率的一流信号完整性

支持最新的 VPX 标准,链路速度为 10.3125 Gbaud 数据速率

可选择通过前对背强制风冷和风扇转速控制实现出色的散热

前置冷却面板易于拆除以进行维护和检修

采用模块化结构,可简单快速地进行调整

设计工具和服务

插箱配置器

开始设计

前面板配置器

开始设计

Wedge-Lok 配置器

开始设计

设计和测试服务

了解更多信息

资源

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

数据表

了解更多信息
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

白皮书

了解更多信息
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

航空航天与国防宣传册

了解更多信息

联系信息

不确定从哪里开始?如有设计、产品和服务方面的需求,请随时联系我们的专家。