VPX 系统, 加固式, 10U, 10 个插槽, 可插拔 PSU
详情
资源
已交付的物品
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- 系统设计符合:MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20
- 适用要求更高抗振性能的加固应用
- PSU, 已含1 个可插拔电源, 1000 W, 6 U, 预留冗余 PSU的安装空间
- VPX背板, 10 插槽, 6 U, 符合 VITA 65规范, 背板拓扑 BKP6-CEN10-11.2.4.4
- 机箱背面有 100 至 240 VAC 电源输入接口, 机箱前面板有电源开关
- 机箱前面板有 LED 电压和风扇故障指示灯
- 支持 6U 前插卡和 6U 后部 I/O 插卡, 带有 10 插槽 VPX 背板
- 支持伸缩滑轨的安装方式
- 可增加 EMC 电磁屏蔽配置,前后面板带铰链,并集成 Honeycomp 滤波器
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 屏蔽型 19" 机箱, 铝型材;19" 上架安装法兰, 封闭式顶板和底板;前把手;铰接式前面板;铰链后面板;蜂窝式滤网(EMC波导窗);内陷式前后插卡卡笼 | 1 | |
| 2 | 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹 | 10 | |
| 3 | 后插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹 | 10 | |
| 4 | 适用 6U插卡的 VPX 背板, 10 插槽(部件号 23001-858) | 1 | |
| 5 | 适用 6 U 插入式电源的电源背板 | 2 | |
| 6 | 插入式电源, 6 U, 1000 W | 1 | |
| 7 | 风扇单元, 可从正面更换,根据机箱温度控制风扇转速 | 1 | |
| 8 | 用于风扇监控/调节的风扇控制模块 (FCM2) | 1 | |
| 9 | 显示模块 | 1 | |
| 10 | 主开关, 正面 | 1 | |
| 11 | 交流电源输入, 电源过滤器, 电源保险丝 | 1 | |
| 12 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 | |
| 13 | 用户手册 | 1 |
推荐
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。