Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

核电

核电仪表与控制

什么是核电仪表与控制应用?


核电仪表与控制 (I&C) 应用负责监测和规范核电站内的关键工艺过程。它们提供温度、压力、中子通量和冷却剂流量等参数的实时测量,以确保安全稳定的运行。

这些系统还执行堆芯控制与保护功能,包括反应堆保护、自动停堆,以及在符合核电法规的前提下为工程安全设施提供支持。

适合核领域的 I&C 硬件基础设施


针对特定应用设计的插卡式电子板卡安装在屏蔽插箱内,通过插箱定义明确的背板架构实现电源、信号和数据的分配。插箱和精密前面板安装在具备热管理功能的 EMC(电磁兼容)机柜中,此类机柜旨在抵御地震载荷、振动、电磁干扰 (EMI)、极端温度和辐射。

综上所述,通过符合国际核电标准的坚固机柜、插箱和背板基础设施,核电 I&C 应用有力保障了安全性、合规性以及长期的运行可靠性。

Virtual World - Nuclear environment

Virtual World - Nuclear environment

面向核电 I&C 环境的能力


在 nVent SCHROFF,我们深知设计工程师、系统集成商和项目经理在满足严苛的技术与合规要求方面所扮演的关键角色。我们提供按照最高标准(包括 IEC 61000、IEEE 344 和 IEC 60721)设计的机箱、系统组件及系统基础设施,以确保在核电环境中实现长期稳定的性能表现与合规性。

从保障操作员安全的人体工程学前面板,到定制设计的背板和模块化插箱,我们的解决方案全面支持核电 I&C 系统的整个生命周期。同样重要的是,我们提供的方案能够确保合规性、卓越性能与成本效益,从而满足您的需求并支撑关键的核电应用。

端到端测试和质量保证

鉴于核电环境对故障的零容忍,我们执行极其严格的工厂测试。我们的产线末端测试确保机箱、插箱和集成组件到货即可实现无缝集成,从而节省现场时间并降低风险。


产品分类

Varistar seismic
钢制机柜
Fan unit
机柜散热
Europacpro
19" 插箱
Backplanes
背板
Varistar seismic
19" 电源
Insertion
前面板和模件盒

联系我们

在核电 I&C 环境中久经考验。了解更多。