Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

室内铁路系统

室内铁路系统

控制中心和技术室汇聚了高效铁路网络的所有要素。重要的监控和信令设备可与铁路安全系统、乘客信息系统、CCTV、SCADA 和高级票务系统协同部署。

远程硬件管理实现轨道数字化

SCHROFF-SmartHardware-ControlRoom.jpg

随着数字铁路技术的不断扩展部署,对铁路网络中的各技术控制室内的敏感设备进行远程监测和控制的需求日益增长。 可在机架与系统层面,实现对冷却及其他关键参数的更高水平控制与状态监测。

在以下网络研讨会中了解如何实现!

演示和技术网络研讨会数据表查看机架控制单元

适用于室内铁路应用的交通解决方案

在恶劣环境中保护电子设备

Varistar CP Doubledoor

网络机架

浏览产品
EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet

19" 电子机柜

  • 轨道和抗震认证

  • EMC​

  • 防护等级高达 IP55

浏览产品
Guardian Management Gateway

卫士系列环境监测网关

浏览产品
Fan Tray

智能风扇托盘

浏览产品
High-Speed CompactPCI System

CompactPCI Serial 系统

浏览产品
EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | 19” 插箱

浏览产品

在恶劣环境中保护电子设备

Railway Electronics Cabinet

VARISTAR CP - 适用于室内铁路系统的电子机柜

nVent SCHROFF Varistar CP(带 EMC 防护)是极少数除符合 IEC 61587-3 标准外,还通过 EN 61000-5-7 标准 18 GHz 频段测试的电子机柜之一,提供同类领先的屏蔽保护:对于实心门,3 GHz 时的衰减为 40 dB,10 GHz 时的衰减为 30 dB。

适用于轨道信令和通信设备的高性能 EMC 防护

  • 信号和通信设备必须安全运行,尤其是在关键环境下
  • 通过可靠的高速数据带宽确保有效协调列车
  • 改善实时数据完整性,最大限度减少延迟,确保即时维护。

产品信息 数据表 视频

确保网络安全

Electronic Locking

电子机柜的机械访问控制

  • 用于显示运行状态和警报的 LED 显示屏
  • 可与感应卡一起使用(HID 和 Mifare)
  • 独立或联网运行
  • 可单独设置主/从把手配置
  • 防破坏警报
  • 集成到现有管理系统和管理软件中

浏览产品打开传单

VARISTAR CP:通晓各科

抗振和抗冲击

server cabinet

nVent SCHROFF Varistar CP 电子机柜必须满足所有场景下的运行要求。因此,其设计可确保即使在极端环境条件下,您仍可百分之百信赖它。毕竟,正是这种考虑每个细节的可靠性才使得复杂的安全任务得以实现,同时经济实惠。

硬性标准‌

基于项目

  • 坚固:经移动应用验证的机械设计
  • 稳固:符合 IEC 61587-1、IEC 60068-2-6 和 EN 50125-3 的 DL6 等级的抗冲击和振动性能
  • 额外保障:可选减震器提供额外保护
  • 经过认证:铁路车辆和组件的焊接基于项目需求,符合 EN 15085-2 标准
  • 屏蔽:标配出色的屏蔽特性:在 1 Ghz 和 3 GHz 下分别达到 60 dB 和 40 dB
  • 理想冷却:通过多种冷却方案精准满足散热需求;支持高达 40 kW 的水冷系统
  • 全面防护:防护等级最高达 IP 55
  • 线缆管理:各种附件支持简易安装

两种等级的有效载荷,一个机柜

  • 轻型:特殊超薄挤压型材仅需少量材料即可实现 400 kg 的静态承载能力,并满足 IEC 61587-1 标准 DL5 和 DL6 要求等级的动态负载条件。
  • 重型:坚固的重型框架专为高负载应用而设计。得益于更高的抗弯刚度,它可以承受 800 kg 的静态负载,而在动态负载下可以达到 IEC 61587-1 的 DL5 和 DL6 等级。动态测试还证明其抗震性能达到 Bellcore zone 4 级。

设计工具和服务

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP 机柜配置器

开始设计
EuropacPRO Subrack Configurator

EuropacPRO 插箱配置器

开始设计
Front Panel Configurator

前面板配置器

开始设计

案例研究

railway 19'' EMC Cabinets

适用于列车铁路安全和乘客信息系统的铁路机柜

  • OEM 为铁路和运输业提供先进的集成公共通信和安全系统
  • 通过标准化跨列车信息、显示和公共广播系统的机械解决方案,优化设计、采购和交付
  • 全新设计包括通过与 CCTV 连接的破坏和事故识别软件来实现机车车辆安全系统的数字化,确保检测、预防和提示响应
了解更多信息
TECHNICAL ROOM

为信令和通信设备提供高性能 EMC 防护

挑战:

  • 铁路中的信令和通信设备必须安全运行,尤其是在关键环境下
  • 通过可靠的高速数据带宽确保有效协调列车
  • 改善实时数据完整性,最大限度减少延迟,确保即时维护。
了解更多信息

实用资源

Catalogue Icon - Railway Certified Subracks, Cabinets and Enclosures

宣传册

铁路技术概述

下载
SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet

数据表

用于铁路技术室的远程硬件监测

下载
Thumbnail for Varistar CP for Railway Comms H87209

数据表

用于轨道通信的 Varistar CP

下载
Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-H84290.png

宣传册

插箱、机箱和前面板

下载

另提供以下版本:

德语 | 法语

另提供以下版本:

德语 | 法语

另提供以下版本:

德语 | 日语

查看完整的铁路产品组合

Railway Solutions

铁路解决方案

概述

了解更多信息
Outdoor Trackside

户外轨旁

了解更多信息
TRACKSIDE SHELTER

轨旁机房

了解更多信息
On Board Rolling Stock

车载

了解更多
RAILWAY TUNNEL

铁路隧道

了解更多

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如有合作意向,敬请联系我们,我们期待您的消息。

联系我们

如何订购

需要查找您附近的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售定位器