Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

Advanced EMC 插箱

Advanced EMC 插箱

采用网络安全插箱设计,EMI 屏蔽效率提升达 160%

最新白皮书现已发布


了解先进电磁干扰屏蔽系统机箱解决方案如何提升铁路信令系统的信号完整性,防止信号劣化,并降低可能损害系统性能、安全性与可靠性的数据丢失或失真风险。


立即下载

Railway Whitepaper.png

增强轨道系统的电磁弹性,实现无缝的运营连续性

EMI-environment-2mb.gif

当今的铁路环境快速发展,集成了 CBTC、5G 和人工智能驱动型系统等下一代技术,在这样的环境中,对有效电磁干扰 (EMI) 保护的需求比以往任何时候都更加复杂。这不再仅仅是为了满足当前的需求,更是为应对未来的复杂性做好准备。我们的 EMC 保护解决方案直面解决这一多重挑战:提供先进的机箱设计,可在 40GHz 频率下将电磁干扰屏蔽能力提升达 160%。

在此查看测试报告

符合最新的铁路标准

nVent SCHROFF 解决方案采用专门的设计,可方便地用于需要坚固性和高功能性的任何地方。我们的产品组合经过更新,通过了符合欧洲铁路标准和法规要求的最严格测试。安全至关重要,我们对安全有着执着的追求,这体现在近期对铁路塑料产品组合的全面升级中;该系列产品不仅符合 RoHS、REACH 标准且无卤素,还具备防火性能并符合 EN45545 要求。

我们承诺追求卓越,EMC 插箱经过了严格的冲击和振动测试以及气候测试,确保其在极端环境下的可靠性。nVent 解决方案的设计与以下关键基准完美契合:

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

EMC testing image.jpeg

EN 61000-5-7 (40GHz),确保防止受到电磁干扰

EN 50155 1 类 B 级车载抗冲击和振动认证

Climate testing

符合 EN 50155 和 EN60068-2,经过了充分的气候和喷雾测试

Climate testing

符合 EN45545,保证低烟无卤合规性

先进的保护与卓越的性能相结合

此外,新型设计可在提升 EMI 屏蔽效果的同时保持冷却效率。这可确保在获得 EMI 保护的同时,不会影响系统可靠性,也不会带来额外的运营成本。

应对 EMC 挑战的整体分析方法

nVent SCHROFF 整体分析方法为您当前面临的 EMI 挑战提供综合解决方案,同时让您为将来会遇到的难题做好准备。这不仅仅是一款产品;这是一个前瞻性的战略,通过该战略,您可以顺利过渡到未来的高效率数字化铁路网络,同时安全地防止受到电磁干扰。

探索 EMC 弹性的未来

除了提升屏蔽能力外,Advanced EMC 插箱与众不同的地方还在于,它提供了实际适应性。与需要全面系统检修的其他产品相比,我们的插箱采用了独特的设计,可以改装到现有应用中,从而允许在现场进行升级而不中断运营。借助这一特性,您可以灵活地提升新系统和现有系统的 EMC 弹性。

选择 nVent SCHROFF EMC 保护解决方案,保障当下稳定运行,并为将来做好准备。

浏览产品

主要特征和优势

借助 nVent SCHROFF 面向未来的设计,在不断发展的轨道系统中提升电磁兼容性 (EMC) 弹性。

Practical Adaptability

实际适应性

采用独特的设计,可以轻松地改装到现有应用中。无需进行完整系统检修,从而减少停机时间和运营中断。可在现场进行升级,最大限度地提高新系统和现有系统的灵活性。

Icon VaristarCP-03

提升电磁干扰 (EMC) 屏蔽效果

先进的插箱设计可在 40GHz 下将电磁干扰屏蔽能力提升高达 160%,并符合 EN 61000-5-7 标准。保护关键铁路系统免受电磁干扰,确保运营不间断。保护 CBTC、5G 及人工智能监控等现代技术。

11_Cooling-Icon-Red-BG

保持冷却效率

  • 该设计可在提升 EMI 屏蔽效果的同时保持冷却效率。
  • 通过防止过热保持系统可靠性。
  • 确保高效冷却不受影响,从而降低运营成本。
01_InsulationResistanceTest-Icon-Red-BG

面向未来的解决方案

  • 使铁路系统为将来的复杂情况做好准备。
  • 提供前瞻性的战略,从而适应不断发展的技术。
  • 确保高效率数字化铁路网络长期具有弹性并做好准备。
01_Circuit-Icon-Red-BG

整体分析方法

  • 提供全面的解决方案以防止冲击和振动,同时提供满足关键标准(如 EN45545、EN50155 和 EN 60068-2)要求的现代化材料。
  • 系统就绪:可以与 cPCI-Serial 背板、电源和冷却系统组合,形成适用于人工智能应用(如监控)的机箱解决方案。
  • 与未来铁路运营的战略愿景保持一致。
nVent-SE-Icon-red2

弹性和保护

  • 我们的解决方案可帮助保持关键系统免受自然和人为的干扰,从而提升关键系统的弹性。

使用寿命和可使用性:

  • 我们的解决方案可以延长客户系统的使用寿命,从而减少浪费并降低成本。

产品供应

CassettePRO-Sample.jpg

CassettePRO 可以容纳带有或不带 EMI 屏蔽的一个或多个电路板:

  • 通过 nVent SCHROFF 机盒提供额外的机械和射频保护
  • 新型旋拧式版本提高了 S&V 应用的稳定性,并且更易于集成和维护
20230807_161525.png

使用全新数码印刷功能,赋予产品独特外观:

  • 明亮而不透明的色彩带来令人印象深刻的高分辨率印刷图像
  • 可以进行全表面印刷,并可选择白色底印以呈现更生动的颜色
  • 通过紫外线实现环保油墨固化
UV Printing Front Panels Testing Compilation Image

全新的紫外线数字印刷功能使客户不再需要使用贴纸标签,同时简化了生产过程并实现了弹性标签。

  • 绿色卫士金级 (UL 2818) 认证链路符合严格的低化学排放标准,因此不会影响室内空气质量
  • 耐刮擦、溶剂和酒精擦拭
  • 耐手汗和护手霜
  • 盐雾和气候测试

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如有合作意向,敬请联系我们,我们期待您的消息。

联系我们

订购地点

需要查找您附近的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售定位器