Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

配置器概述和常见问题

配置器概述和常见问题

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP 新产品

3D 配置器

设计您专属的坚固钢制框架电子/服务器机柜,配备集成式机电配件。

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

3D 配置器

设计定制化铝框架机柜,适用于实验室和工作室!

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

前面板

3D 配置器

设计定制化前面板,可选择所需的把手、螺钉、颜色、开孔、文字和图形!

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

插箱

3D 配置器

设计定制化插箱,满足您所需的尺寸和环境要求!

• 选定的地区显示价格

• 设计完成后可下载 2D/3D/CAD 文件

所有配置器

SCHROFF 推出新一代配置器,带有直观的图形用户界面、动态 CAD 生成功能,并可完全集成到网站,无需额外安装软件。

  • 无需注册,但注册用户可享受额外功能。
  • 功能强大的图形界面支持即时三维可视化拖放操作。
  • 组件库便于快速选择零件,合理性检查确保结果有效。
  • 定制模块支持开孔,具有开孔库和印刷选项。
  • 支持超过 30 种 CAD 文件格式导出,可直接在CAD 软件种打开,并提供智能 3D PDF 技术规格。
  • 保存配置后,物料清单将被提交至网站项目列表,并直接显示报价及询价请求。
Digital Empowerment For Faster Results by nVent Schroff

Play


 

EuropacPRO 插箱 3D 配置器


 

前面板 3D 配置器

前面板有什么类型可选?

配置器支持选配填充面板、插件面板和铰接式面板。

了解有关前面板和插件的更多信息

了解有关前面板配置器的更多信息

是否提供 EMC 保护?

是,可选 75 和 85 度防护不锈钢垫片或织物垫片,并添加至前面板配置中。

我应选择什么手柄?

根据您的要求,您可以选择梯形静态手柄、梯形助拔手柄、IEL/IET 手柄或 XL 手柄。

了解有关插件手柄的更多信息

了解有关前面板配置器的更多信息

我的前面板交货时是否会预先装配好?

配置好前面板后,您可以选择是将产品装配好后交付,还是将单个组件打包交付以便自行装配。

Novastar 机柜 3D 配置器

我如何选择最合适的框架?

框架的选择取决于嵌入式负载、19" 面板凹槽、机械应力、固定特性等不同因素。

了解有关 Novastar 配置器的更多信息

可以提供什么样的 IP 防护等级?

Novastar 最高可提供 IP40 级防护。为此,您在装配时需要用到 IP40 垫片套件,并使用与此等级适配的盖板部件(如弯门、齐平顶盖、普通底板盖…)

如何组装外部设备?

重型和通用型框架的垂直剖面有利于采用 T 形螺母槽。这些螺母槽适配 27230-144 等滑动螺母,牢牢固定悬吊臂、插座排等附件。

如何扩展配置?

可将 Novastar 框架并排安装,或者上下堆叠。

Varistar CP 配置器

配置 Varistar CP 机柜平均需要多少时间?

这取决于配置的复杂性,但大多可以在 10 分钟内完成配置。

请观看以下教程视频

如果我从预配置标准机柜着手,可以改换哪些功能?

如果标准机柜满足您在尺寸、电磁兼容屏蔽和入侵防护方面的要求,则可在此基础上节省配置时间。

在 SKU 页面上,您只需单击“定制”按钮即可开始修改标准 BOM:不仅可以添加 19 英寸设备,还可使用项目特定部件替换包覆件。

无法更改的参数包括尺寸、载重要求、框架类型(静止式、移动式、抗震式)、IP 防护和电磁兼容要求。

配置器不支持哪些产品选项?

配置器支持大多数常用配置,以下情况除外:

  • MIL 标准机柜
  • 车载机柜
  • 主机托管机柜
  • 通道封闭系统
  • 空气/水热交换器 - LHX 和 SHX 产品组合
如果配置器中未列出某个选项,是否仍可选择它?

配置器未提供所有标准产品,如果未找到某款标准产品,则可能会为您提供定制解决方案。 如果无法找到您所需的产品,请联系我们。

是否预先组装 Varistar CP 机柜并将其接地?

是的,默认情况下,Varistar CP 机柜在交付前已经预先组装并接地。客户可以通过在线配置器选择“接地套件类型 → 无接地套件”,获得未接地的机柜。

客户还可以通过网站或销售人员单独订购包覆件和附件。

配置器中提供了哪些 Varistar 尺寸?

根据应用场景的不同,此配置器支持以下产品尺寸。

了解有关 Varistar CP 配置器的更多信息

配置器为机柜内部管理提供哪些选择?

Varistar CP 提供多种可在不同轴上固定的附件。根据应用需求的不同,可将内部组件装配到框架上、19" 滑动架上以及安装板上;下表简要概述了其丰富的安装功能。

了解有关 Varistar CP 配置器的更多信息

了解有关 Varistar CP 配置器的更多信息

什么是“XF”和“C”尺寸?

借助 Varistar,您可以在机柜内放置并移动 19" 滑动架,从而在前面和/或后面为布线或热管理留出额外空间。

为了方便选择和装配附件,您必须明确定义前部和/或后部滑动架所需的凹槽。该位置距前部和/或后部的距离定义为“Xf”。

如果您打算在机柜中放置两对滑动架,我们需要知道您选择的尺寸大小。该尺寸(“C”尺寸)有助于为您列出兼容的附件。

了解有关 Varistar CP 配置器的更多信息

是否可提供性能测试报告?

我们为以下情形提供测试报告:

阅读有关 Varistar CP EMC 屏蔽性能的更多信息

产品可以达到什么 EMC 屏蔽级别?

Varistar CP 具有丰富的配置可选,并通过了以下标准测试:

-IEC 61587-3,测试频率高达 3 GHz

  • 带标准实心金属包覆层
  • 带多孔门
  • 带多孔顶盖
  • 带底板(含进线口)
  • 适用于并排式布置
  • 带门(含过滤风扇)

-EN 61000-5-7,测试频率高达 18 GHz

  • 带标准实心金属包覆层
  • 带门(含过滤风扇)

阅读有关 Varistar CP EMC 屏蔽性能的更多信息

不同框架类型之间有哪些差异?

为了简便起见,预定义了三种框架类型,可满足大多数应用需求。以下是每种类型的简要描述:

了解有关 Varistar CP 的更多信息

了解有关 Varistar CP 配置器的更多信息

提供了哪些类型的门和手柄?

根据您预期的入侵防护和 EMC 要求,Varistar CP 提供了丰富多样的门和手柄。

了解有关 Varistar CP 的更多信息