Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

铁路列车和机车车辆

铁路列车和机车车辆

对于铁路列车运行,列车控制系统需要具备能够耐受恶劣环境中极端条件的物理结构。因此,nVent SCHROFF 机柜、机箱及插箱设计具备高度机械稳定性及抗冲击、振动与防火性能,旨在保护其内部的车载系统,符合 EN 50155、EN 61373、EN 45545、CENELEC 及 AREMA 标准。

在铁路列车上使用的铁路认证产品

坚固的机架解决方案,采用小型化设计。持续推动优化信号传输、实现现代 LTE-R 和 5G-M 通信并增强乘客体验,不仅适用于新车型,也适用于传统机车车辆。nVent SCHROFF 为机车车辆控制提供专用的车载机箱解决方案。

EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | 19” 插箱

浏览产品
Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | 19” 插箱 (SNCF)

浏览产品
Railway On-Board Rack welded 3U

车载机架

浏览产品
Steel Cabinets

车载机架

  • EN 50155 认证

  • EMC​

  • 防护等级高达 IP55

浏览产品
High-Speed CompactPCI System

高速 CompactPCI 系统

浏览产品
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

加固型 EMC,IP67 机箱

浏览产品
Small form factor cases

小尺寸机箱

浏览产品

适用于移动环境

nVent SCHROFF 车载机箱具有灵活的尺寸,并使设计工程师能够充分利用可用空间。除标准解决方案外,还提供定制解决方案以更好地满足应用需求,并通过多样化的模块化平台概念实现快速开发。

制动系统
采用低烟、无卤组件的防火插箱,适用于车载应用。

磁悬浮列车上的列车控制系统。
模块化 19” 插箱,用于在机柜内或地板下区域安装控制电子设备。

自动列车控制系统。
车载计算机系统安装在 CONCEPTLINE 机箱(IP 66 防护等级)内,配有 europacPRO 插箱和独立前面板。

铁路维护。
Varistar 重型机柜带有专用于特殊铁路车辆的减震器,例如,用于轨道测量。减震器的选型和尺寸由我们的专业合作公司 SOCITEC 完成。

安全:符合 EN45545 标准,采用低烟、无卤组件,适用于铁路列车系统

坚固:经移动应用验证的机械设计

稳固:符合 IEC 61587-1、IEC 60068-2-6 和 IEC 60068-2-28、EN50155 的 DL6 等级的抗冲击和振动性能

高效:针对严苛应用提供定制冷却方案

防护:清漆涂层(保形涂层)保护电子元件免受腐蚀、真菌侵蚀等

完整:根据项目要求进行机械、电气、电子和热设计开发

适配:提供 3U、6U、9U 高度规格(适用于 1、2、3 个 SNCF 插箱,符合 NF F 61-005 及 NF F 60-002 标准),每个规格配备一组滑动导轨。

用于机车车辆的 EN 50155 车载 Varistar CP 机柜

onboard systems, train control system

nVent SCHROFF Varistar CP 机柜可确保系统的可靠性,并能承受恶劣的运行条件。其设计目的是容纳车载计算机 (VOBC) 等关键系统。

下载电子书,另提供以下版本:德语 | 法语

设计工具和服务

Front Panel Configurator

Front Panel Configurator

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP Cabinet Configurator

案例研究和参考项目

train control system, on board train, onboard systems

案例研究

节省空间的机柜

了解更多信息
On-Board and Rolling Stock

案例研究

座椅下方的车载机架

了解更多信息
On-Board and Rolling Stock

案例研究

经过 SNCF 认证的插箱

了解更多信息
On-Board and Rolling Stock

案例研究

用于列车控制的插箱

了解更多信息
railway Subracks for On-Board

案例研究

车载 CPU 插箱

了解更多信息

实用资源

宣传册

铁路信令和车载系统

从自动交通控制系统到车载乘客 WiFi 服务,轨道网络正在部署强大的新系统,以提升安全性、可靠性,同时改善驾驶员和操作员的体验。

了解更多信息

传单

车载机架

nVent SCHROFF 车载机架是在列车上安装 19" (84 TE) 和 36 TE 电子设备的理想解决方案。适用于需要安全、耐用和可靠安装的轻型解决方案的场景,例如座椅下方。

在此选择您的传单:

德语 | 英语 | 法语 | 日语

更多下载

Test Image

Brochure

Varistar Indoor Electronics Cabinet

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Whiteboard

Modernizing Rolling Stock.

Brochure

IP-Pro Alu EMC Enclosure

Rail-Snippet-SSH-ComCarrier-EN-39601924.png

传单

COMe 6 型系统。

下载

Flyer

EN45545 Certified Solutions

另提供以下版本:

德语 | 法语

另提供以下版本:

德语 | 法语

另提供以下版本:

德语 | 法语

另提供以下版本:

德语

另提供以下版本:

德语 | 法语

查看完整的铁路产品组合

Railway Solutions

铁路解决方案

概述

了解更多信息
Outdoor Trackside

户外轨旁

应用

了解更多信息
TRACKSIDE SHELTER

轨旁机房

应用

了解更多信息
Technical Room

技术室

应用

了解更多信息
AdobeStock_93955082.png

铁路隧道

应用

了解更多信息

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如有合作意向,敬请联系我们,我们期待您的消息。

联系我们

订购地点

需要查找您附近的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售定位器