Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

采用机架内散热的电子机柜

采用机架内散热的电子机柜

空气/水换热器,冷却性能达 5 或 10 kW

对于需要全封闭式机柜的应用,nVent SCHROFF 提供了一种具有成本效益的散热解决方案,新的 LHX 5 kW 和 10 kW 空气/水换热器(含控制单元)。空气/水换热器与为 Varistar CP 机柜平台量身定制的控制单元的同步开发确保了系统的最佳性能。

Varistar CP LHX+ 电子机柜非常适合以下应用:

由于以下原因,对精密测试的需求正在攀升:​

  • 测试对象的复杂度提升

  • 处理多传感器技术

需要分散式部署:

  • 将设备靠近测量点

  • 适用于边缘计算应用

N00204_VaristarCPLHXPlus_10630-051-Door open.tif
Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

主要优点:

LHX Cabinet Benefits Icons

节省空间的模块化机柜

每个机柜的占地面积为 600 mm×800 mm(宽×深)。集成 EMC 防护和高达 IP55 的防护等级。

LHX Icon Benefit - Cooling precision

可扩展散热性能

在运行期间采用 5 kW 到 10 kW 的功率,而机柜中的基础设施无需改造。

LHX Precision Benefit Icon

精准控温

控制器配备 ±0.1°C 精准温控调节功能。

LHX Remote Control Benefit Icon

提高生产力,增强安全性

可以直接在机柜处或通过远程访问进行换热器控制

完整的解决方案

19 英寸 EMC 机柜,下部带有机架内空气/水换热器,上部带有多个传感器和控制单元,支持精确的温度控制和远程访问。

  • 标准配置现货供应
  • 支持机架尺寸、附件及品牌定制
  • 空气/水换热器作为可作为独立模块升级
  • 包括对一个或多个机架的远程访问
浏览产品

Varistar CP 电子机柜

根据需求改装机架

借助模块化 Varistar CP 电子机柜平台,可从 100 种机柜尺寸、多种现成组件中选择,满足 EMC 合规性和 IP55 防护要求。

机柜可部署于分散式环境及多尘、未维护场所(如隧道)。其尺寸仅为 600 mm×800 mm(宽×深),显著节省空间。

  • 机柜尺寸为 600 mm×800 mm(宽×深)或 600 mm×1000 mm(宽×深)

  • 配备 333 型半圆柱杠杆锁

  • 高效线槽设计不影响高 IP 防护或 EMC 性能

浏览产品

空气/水换热器

提升散热性能

无需调整机柜内的基础设施,即可在运行期间提高散热能力。散热能力为 5 kW 的单风扇可更换为散热能力为 10 kW 的双风扇单元。

您可以轻松升级散热性能,从而最大限度地减少所需的安装工作。它还可以降低 OPEX,因为可以通过热插拔实现扩展。

主要特点:

  • 易于安装和改造
  • 前后散热
  • 19 英寸换热器安装在机柜下部
  • 可扩展的散热性能
    • 10 kW 散热性能的双风扇单元
    • 5 kW 散热性能的单风扇单元
  • 冷暖排气的严格分离
  • 散热接近设备;快速调节水流和风量
  • 电源范围广
    • 240 V 标准
    • 115 V 应要求提供
浏览产品
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
  • 风扇模块可独立更换(无需更换换热器)
  • 风量:约 1000 / 1800 m³/h
  • 水流温度:6°C 到 25°C
  • 环境温度:5°C 到 50°C
Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution
  • 可通过门上遥控器手动调节温度
  • 可通过以太网/Modbus/Web 服务器/SNMP 连接的中央管理系统远程调节温度
  • 门打开时换热器关闭

监控

通过远程访问进行监控

LHX+ 通过一个类似模块化的控制装置(含远程监控和远程控制选项)实现高精度温度控制。温度可以通过门上安装的带有显示屏和键盘的终端来控制,也可以通过以太网接入和网页版界面远程控制。

无需开启电子柜即可完成控制器微调或重大调整。

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

控制器

  • 独立紧凑型 19 英寸控制单元

  • 机柜上部无松散线缆

  • 清晰标记的即插即用传感器连接

  • 框架配备整洁线缆管理系统

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

传感器

  • 温度调节精度为 ±0.1°C

  • 标配压差传感器用于风扇速度控制

  • 可选配冷却液流量和温度监测模块

LHX+ Remote Access Control

访问控制

  • 前门带显示器和键盘的终端,无需开门即可控制

  • 用于远程访问控制的以太网接入(SNMP、MODBUS、TCP、Web 界面)

  • 用于网络配置的同步和 Web 服务器

订购信息

全套解决方案(机柜、冷却系统和控制器)

浏览产品:

  • Varistar CP LHX+ 机柜,5 kW,2000mm x 600mm x 800mm(高 x 宽 x 深),IP55。商品编号:10630-051
  • Varistar CP LHX+ 机柜,5 kW,2000mm x 600mm x 1000mm(高 x 宽 x 深),EMC,IP55。商品编号:10630-052
  • Varistar CP LHX+ 机柜,10 kW,2000mm x 600mm x 1000mm(高 x 宽 x 深),EMC,IP55。商品编号 10630-053
可改装的组件

浏览产品:

  • 10 kW 热交换器,带有两个 230-V 风扇。商品编号:29714-016
  • 5 kW 热交换器,带有一个 230-V 风扇。商品编号:29714-017
  • 控制套件。商品编号:23130-664
  • 流速和水温传感器套件。商品编号:23130-663
  • LHX+ 的显示屏和附件。商品编号:23130-666
  • 门触点开关套件。商品编号:23130-667
替换件

浏览产品:

  • 控制单元。商品编号:23130-668
  • 致动器和球阀:商品编号:23130-669
  • 风扇托架 LHX 5 kW。商品编号:29714-026
  • 风扇托架 LHX 10 kW。商品编号:29714-025

如需更换零件,请直接联系我们。

需要改造?

如需个性化定制,我们可提供专项技术支持。

资源

销售表

完整产品供应概述

下载

LHX 5 kW 测试报告

29714-017 的散热性能、噪音和风量测试。

下载

LHX 10 kW 测试报告

29714-016 的散热性能、噪音和风量测试

下载

用户手册

LHX+ 5 和 10 kW 版本的用户手册

下载

案例

新闻稿

LHX+ 的推出恰逢其时:随着应用场景中电子密度不断提升,对精准系统散热的需求也日益增长。