Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
废弃

Varistar CP LHX+ Cabinet, 10 KW, RAL 7021, EMC, 42 U, 2100H, 600W, 1000深

目录编号: 10630-053

Varistar CP LHX + liqud cooled cabinets are designed to deliver localized energy efficient cooling to the equipment in installations where the ambient air is not filtered or temperature controlled. It incorporates an LHX5 / LHX10 cooler fitted in the bottom directly on the 19” uprightsl. Warm air is pulled from the rear pleanum of the cabinet, cooled in the air / liquid heat exchanger, and supplied into the front plenum. The sealed cabinet assures no air is exchanged with the ambient and the noise emissions remain at a low level.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 焊接框架, 碳钢, RAL 7021, 橡胶密封条 1
2 固定底座,后部带刷条, 100mm, 碳钢, RAL 7021 1
3 平顶盖, 碳钢, RAL 7021 1
4 前门, 碳钢, RAL 7021, 180°铰链, 4 点锁定, 摇柄锁 1
5 背面板, 螺钉固定, 碳钢, RAL 7021 1
6 侧板, 螺钉固定, 碳钢, RAL 7021 2
7 带电缆入口的底板, 碳钢, RAL 7021 1
8 19" 面板/滑轨安装件,带 EIA 开孔, AlZn, fixed at front, adjustable in 25 mm increments at rear 2
9 LHX+ 10 KW air/water heat exchanger, 100 ... 240 VAC, 2 风扇, 6 U, 宽度 426 mm, 深度 500 mm 1
10 控制单元, 显示屏, 门和后部面板触点 1
11 用户手册 1
您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。