Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

Varistar CP MIL

Varistar CP MIL

专为严苛环境设计的 19 英寸机柜

凭借 60 余年的机柜工程和设计经验,nVent SCHROFF 成功开发 Varistar CP MIL 系列机柜,以在最严苛的环境中保护先进的军用级电子产品。 这些现货定制 (COTS) 机柜完全按照 MIL 标准设计,为敏感电子设备提供全方位防护。 从先进的散热到高度定制化的功能,Varistar CP MIL 能够为各种任务关键型电子产品提供全面的保护。

Advanced Cooling Options

为电子设备提供物理和散热保护:

  • 专为在最严苛环境中保护敏感和任务关键型电子设备而设计
  • 提供多种先进散热选项,包括空调散热、风冷、液冷和混合散热
  • 高度可定制,以满足多样化应用需求
Mil Cabinet Certifications

按照 MIL 标准和所有各种认证标准制造和测试:

  • 符合各种 MiL 机柜认证标准:MIL_DTL-901E、MIL_STD-167-1ª、MIL-STD-461G、MIL_STD-810H
  • 全方位防护:EMC(EN 61000-5-7 和 IEC 61587)防护、IP 55 防护等级 (IEC 60529) 以及消防安全 (EN45545)。
  • 美国组装,满足 ITR 和网络安全合规性要求。
Custom Off the Shelf (COTS)

​现货定制 (COTS) 方案,您可以快速获取定制化机柜:

  • MIL Varistar 平台可轻松调整,无需大范围的重新设计就能满足应用需求
  • 规模化的全球供应商,可快速采购和生产零件
  • 资深机柜工程专家,拥有超过 60 年定制机柜制造和热管理专业知识,可在机柜设计过程中全程为您提供支持
Varistar CP MIL Cross Domain Application
应对军用 19 英寸电插箱面临的挑战

了解 nVent SCHROFF 如何设计 19 英寸电插箱以满足任务关键型应用的需求。

下载我们的白皮书

 

了解 Varistar CP MIL 功能


 

案例研究

案例研究

利用 nVent SCHROFF 工程专业知识

案例研究

设计一款 19 英寸机柜,克服空间狭窄挑战


 

联系我们

欢迎与我们的 19 英寸机柜领域专家交流,了解有关 Varistar CP MIL 产品的更多信息

Varistar CP MIL