Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

适于可插拔 PSU 的 CPCI 系统,水平,2 U,4 个插槽

目录编号: 24579-082

2 U CompactPCI 系统,带水平卡笼,适用于四个 6 U 板、四个 RTM 板和一个 CompactPCI 3 U 可插拔电源。可装配第二个可插拔电源。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
  • PICMG
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 屏蔽型 19" 机箱, 碳钢, 喷粉涂层, 黑色, RAL 9005 1
2 正面插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(导轨正面右边安装了 ESD 夹), 适用于水平板安装(6U/160 mm深) 4
3 后部插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(导轨正面右边安装了 ESD 夹), 适用于后部 I/O 板的水平安装(6U/80 mm深) 4
4 适用 6 U 板卡和电源(2 x P47 插座)的背板, 4 槽, 64 位;左侧系统插槽, 符合 PICMG 2.0 修订版 3.0 标准 1
5 安装 19" CompactPCI PSU 的插槽 (3 U, 8 HP) 2
6 热插拔风扇单元, 2 个风扇, 每个 109 M3/h(64 cfm)风量 1
7 交流输入(IEC 插头), 电源过滤器模块, 熔断器, 电源开关 1
8 用于连接系统所有部件的电缆 1
9 3 U, 8 HP 前面板, 正面安装 1
Compatible Items 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。