适用可插拔 PSU 的 CPCI 系统,水平方向安装板卡,1 U,2 个插槽
详情
资源
已交付的物品
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- 符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103 标准以及 IEEE 1101.1, 1101.10/11,背板符合 PICMG 2.0 修订版 3.0 标准
- 带水平机笼的系统。前插板卡:6 U, 160 mm深; 后部 I/O:6 U, 80 mm深
- e背板(支持信号和电源的一体式背板)2 插槽, 6 U, 64 位, 系统插槽左置, 电源连接器 (1 x P 47)
- 通过热插拔风扇单元散热(气流从右向左)
- 可安装 19" CompactPCI 电源 (3 U, 8 HP)
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 屏蔽型 19" 机箱, 碳钢, 喷粉涂层, 黑色, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | 正面插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(导轨正面右边安装了 ESD 夹), 适用于水平板安装(6U/160 mm深) | 2 | |
| 3 | 后部插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(导轨正面右边安装了 ESD 夹), 适用于后部 I/O 板的水平安装(6U/80 mm深) | 2 | |
| 4 | 支持 6U 板卡和 3U 电源 (1 x P 47 插座)的背板, 2 个插槽, 64 位;左侧系统插槽, 符合 PICMG 2.0 修订版 3.0 标准 | 1 | |
| 5 | 安装 19" CompactPCI PSU 的插槽 (3 U, 8 HP) | 1 | |
| 6 | 热插拔风扇单元, 4 个风扇, 每个的气流容量为 13.5 m3/h (8 cfm) | 1 | |
| 7 | 交流输入(IEC 插头), 电源过滤器模块, 熔断器, 电源开关 | 1 | |
| 8 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 |
附件
推荐
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。