Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

CPCI 系统,带 ATX PSU,6 U,8 槽

目录编号: 24579-030

无风扇 6 U CompactPCI 系统,带垂直卡笼,适用于八个 6U 板和八个 RTM 板。带内置 ATX 电源。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
  • PICMG
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 屏蔽型 19" 机箱, 铝;穿孔顶盖和底板;2 个前把手 1
2 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨正面底部), 用于 (6 U竖插板卡, 160 mm深) 8
3 后插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨底部), 适用于垂直后部 I/O 板 (6 U, 80 mm深) 8
4 适用于 6 U 板的背板;8 插槽, 64 位(部件号 23006‐868);右侧系统插槽, 4HP(可使用 8 HP 宽 CPU) 1
5 ATX 电源, 300 W, 32 HP, 宽输入范围100…240VAC(3.3V/28 A, 5V/35 A, 12V/22 A,‐12V/0.8 A);带插座的 IEC 交流输入模块;电源开关;风扇 1
6 前面板, 位于机箱正面, 6 U, 16 HP 1
7 前面板, 位于机箱正面, 6 U, 4 HP, 可拆卸, 将系统插槽扩展到 8 HP 1
8 前面板, 位于机箱后部, 6 U, 4 HP 1
9 前面板, 位于机箱后部, 6 U, 48 HP 1
10 用于连接系统所有部件的电缆 1
Compatible Items 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。