Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

PXI Express 机箱和控制器

PXI Express 机箱和控制器

专为独特测试场景量身定制的 PXIe 机箱解决方案

nVent SCHROFF 提供广泛的标准和定制化 PXIe 系统及控制器,适用于测试测量应用场景。我们提供丰富的标准解决方案组合,我们深知,每位客户都有着独一无二的需求。

因此,我们的核心价值在于能够针对 PXIe 机箱与控制器进行修改与定制,精准匹配您的需求。无论是现有产品的调整还是全定制方案,我们的工程师团队凭借专业经验,确保解决方案完全契合您的要求。

我们资深工程师团队与您密切合作,确保定制解决方案可以满足您的确切要求;我们严格的测试和验证流程将确保解决方案符合最高的质量标准。立即了解 nVent SCHROFF 如何助您实现测试目标。

机械调节

  • 基于插件箱和机箱的可调性设计
  • 支持客户专属品牌和外观定制
  • 提供独特安装方案及环境适应性特征

可扩展的散热解决方案

  • 随着插槽数的增加,增加风扇的数量和功率
  • 能够选择和控制气流方向

可扩展的电源解决方案

  • 适配各种槽位数量和电源需求的电源模块
  • 安装电源的空间随系统尺寸而变化

模块化背板

  • 将主动组件集中到模块化夹层
  • 支持功能模块混搭配置
  • 背板设计易于修改,因为它们只提供无源互连功能

免费评估机箱

立即订购免费评估机箱 - 交货周期为 2-3 周

如果需要测试机箱数周以验证概念与性能,请联系我们讨论细节。借助我们的两种机箱解决方案,您可实现以下模块化调整。

PXIe, PXI, PXI Express System

探索采用 nVent SCHROFF 机箱和系统控制器的定制化 PXIe 解决方案

nVent SCHROFF 提供适用于测试测量应用场景的广泛 PXIe 解决方案。我们的主要优势在于 PXIe 机箱和系统控制器,可以基于标准产品组合进行定制,以满足特定需求。PXIe 机箱采用符合 EN 61326-1 B 级标准的 EMC 屏蔽设计,确保满足最严苛的要求。


PXIe 系统控制器的宽度仅为 4 HP,是市场上体积极其小巧的控制器。通过利用 COM Express 模块,我们提供众多处理器选项供客户选择,可快速适配市场上最新、最强大的处理器。


nVent SCHROFF 致力于提供卓越的服务和支持。客户直接与我们的工程师和专家联系,从而快速有效地沟通交流和解决问题。


除 PXIe 机箱和系统控制器外,我们还提供测试测量应用所需的大部分基础设施,如插箱、前面板、机架和配电单元。对定制化的专注和全面的产品组合使 nVent SCHROFF 成为测试测量需求的理想合作伙伴。

PXIe 机箱概述

型号部件号插槽数量PXI Express 系统槽混合槽PCIe Gen 2 外设槽PCIe Gen 3 外设槽系统定时槽最高系统带宽最高插槽带宽"槽对槽"系统槽类型外部触发通道电源类型插槽散热能力"假定出风口有15K温升"
8 槽 PXIe / PCIe Gen 2
14579-0338174 x13 x4-12.5 GB/s4 GB/s 和 0.5 GB/s四链路 (3x4 / 1x1)前面(按要求)已集成50 W
8 槽 PXIe / PCIe Gen 3
14579-030817-7x4-16 GB/s4 GB/s四链路 (4x4)前面(按要求)已集成50 W
18 槽 PXIe / PCIe Gen 2
14579-0431811617x1-12 GB/s0.5 GB/s四链路 (4x1)前面(按要求)已集成50 W
18 槽 PXIe / PCIe Gen 2 和 3
14579-044181167 x110 x419 GB/s4 GB/s 和 0.5 GB/s四链路 (2x4 / 2x1)前面(按要求)已集成50 W
18 槽 PXIe / PCIe Gen 3
14579-04018116-17 x4116 GB/s4 GB/s四链路 (4x4)前面(按要求)已集成50 W
18 槽 PXIe / PCIe Gen 3(新)
14579-04218116-17 x8124 GB/s8 GB/s两链路 (8+16)前面后面可插拔80 W

PXIe 产品详情

嵌入式系统、PXIe、PXI、PXI Express 系统PXIe 8 槽机箱,14579-030,PCIe Gen 3

  • 1 个 16 HP 系统槽和 7 个全混合外设槽
  • 超高性能 Gen 3 PCIe 交换架构,默认四链路 (4x4) 系统槽
  • 高效散热设计,低噪音风扇 + 风速可控
  • 散热能力:15K 温升下每个槽 50 W
  • 高数据带宽(系统最大速度为 16 GB/s,槽间为 4GB/s)
  • 后面板支持外部 10 MHz 时钟输入/输出
  • CE 认证
  • EMC 级别 B
浏览产品

PXIe、PXI、PXI 机箱、PXI Express 系统

PXIe 18 槽机箱,14579-040,PCIe Gen 3

  • 1 个 16 HP 系统槽和 17 个全混合外设槽
  • 超高性能 Gen 3 PCIe 交换架构,默认四链路 (4x4) 系统槽
  • 高效散热设计,低噪音风扇 + 风速可控
  • 散热能力:15K 温升下每个槽 50 W
  • 高数据带宽(系统最大速度为 16 GB/s,槽间为 4GB/s)
  • 后面板支持外部 10 MHz 时钟输入/输出
  • CE 认证
  • EMC 级别 B
浏览产品

PXIe、PXI Express 系统、嵌入式系统

新品:PXIe 18 槽机箱,14579-042,PCIe Gen 3

  • 1 个 16 HP 系统槽和 17 个全混合外设槽
  • 1 个 16 HP 系统槽和 17 个全混合外设槽
  • 超高性能 Gen 3 PCIe 交换架构,默认四链路 (4x4) 系统槽
  • 高效散热设计,低噪音风扇 + 风速可控
  • 散热能力:15K 温升下每个槽 50 W
  • 高数据带宽(系统最大速度为 16 GB/s,槽间为 4GB/s)
  • 后面板支持外部 10 MHz 时钟输入/输出
  • CE 认证
  • EMC 级别 B
浏览产品

新品

PXIe 8 槽机箱,14579-033,PCIe Gen 2 和 Gen 3

  • 1 个 16 HP 系统槽和 7 个全混合外设槽
  • PCIe Gen 2 和 Gen 3 交换架构,默认四链路(3x4 Gen 3 和 1x1 Gen 2)系统槽
  • 高效散热设计,低噪音风扇 + 风速可控
  • 散热能力:15K 温升下每个槽 50 W
  • 后面板支持外部 10 MHz 时钟输入/输出
  • CE 认证
  • EN 61326-1 EMC B 级 (FCC)
浏览产品

新品

PXIe 18 槽机箱,14579-043,PCIe Gen 2

  • 1 个 16 HP 系统槽和 17 个全混合外设槽
  • PCIe Gen 2 交换架构,默认四链路 (4x1) 系统槽
  • 高效散热设计,低噪音风扇 + 风速可控
  • 散热能力:15K 温升下每个槽 50 W
  • 后面板支持外部 10 MHz 时钟输入/输出
  • CE 认证
  • EN 61326-1 EMC B 级 (FCC)
浏览产品

新品

PXIe 18 槽机箱,14579-044,PCIe Gen 2 和 Gen 3

  • 1 个 16 HP 系统槽和 17 个全混合外设槽
  • PCIe Gen 2 和 Gen 3 交换架构,默认四链路(2x4 Gen 3 和 2x1 Gen 2)系统槽
  • 高效散热设计,低噪音风扇 + 风速可控
  • 散热能力:15K 温升下每个槽 50 W
  • 后面板支持外部 10 MHz 时钟输入/输出
  • CE 认证
  • EN 61326-1 EMC B 级 (FCC)
浏览产品

新品

PXIe 8 槽机箱,14579-033,PCIe Gen 2 和 Gen 3

  • 1 个 16 HP 系统槽和 7 个全混合外设槽
  • PCIe Gen 2 和 Gen 3 交换架构,默认四链路(3x4 Gen 3 和 1x1 Gen 2)系统槽
  • 高效散热设计,低噪音风扇 + 风速可控
  • 散热能力:15K 温升下每个槽 50 W
  • 后面板支持外部 10 MHz 时钟输入/输出
  • CE 认证
  • EN 61326-1 EMC B 级 (FCC)
浏览产品

新品

PXIe 18 槽机箱,14579-043,PCIe Gen 2

  • 1 个 16 HP 系统槽和 17 个全混合外设槽
  • PCIe Gen 2 交换架构,默认四链路 (4x1) 系统槽
  • 高效散热设计,低噪音风扇 + 风速可控
  • 散热能力:15K 温升下每个槽 50 W
  • 后面板支持外部 10 MHz 时钟输入/输出
  • CE 认证
  • EN 61326-1 EMC B 级 (FCC)
浏览产品

新品

PXIe 18 槽机箱,14579-044,PCIe Gen 2 和 Gen 3

  • 1 个 16 HP 系统槽和 17 个全混合外设槽
  • PCIe Gen 2 和 Gen 3 交换架构,默认四链路(2x4 Gen 3 和 2x1 Gen 2)系统槽
  • 高效散热设计,低噪音风扇 + 风速可控
  • 散热能力:15K 温升下每个槽 50 W
  • 后面板支持外部 10 MHz 时钟输入/输出
  • CE 认证
  • EN 61326-1 EMC B 级 (FCC)
浏览产品

PXIe 系统控制器概述

商品编号

处理器

RAM

硬盘驱动器

USB

图形接口

以太网

PCIe 带宽

PCIe Generation

21265-120

i3-1115G4E

16GB RAM DDR4

512GB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-124

i5-1145G7E

32GB RAM DDR4

1TB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-170

W-11555MLE

32GB DDR4 RAM

1TB SATA3

2x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10GBASE-T RJ45

28 GB/s

GEN4

嵌入式系统、PXIe、PXI Express 系统、PXI Express 控制器

PXI Express 控制器

  • 3U、4HP PXIe 嵌入式控制器
  • PXI-5 (PXI Express) 硬件规格符合 Rev.2.0 标准
  • 搭配至强处理器时系统吞吐量最高达 28 GB/s
  • 集成 m.2 NVMe PCIe Gen3 存储
  • 采用超线程技术的第 7、8 或 11 代英特尔酷睿和至强处理器
  • 可定制的 BIOS
下载用户手册

嵌入式系统、PXIe、PXI Express 系统、模块化计算机

固件和软件

软件工具可从各机箱的产品页面下载。

  • 开放式驱动程序平台(2023 年第 1 季度发布),支持第三方控制器/控制卡
  • 通过 SMBus 可直接访问和实现非供应商特定机箱/触发器管理
  • 支持进行定制/使用新品牌名称
  • 全面的驱动程序和软件支持
  • Windows 驱动程序和 Schroff 设置工具
    • 机箱 DLL
      • 系统模块 DLL
  • Windows 程序/监控工具
    • PXIe 系统监控器
  • 测试和测量软件套件的初始化文件
    • 机箱 .ini 文件
  • PXIe 机箱内置固件
    • CMM 固件
    • EEPROM 文件

借助模块化解决方案能够节省 60% 的开发时间

nVent SCHROFF 提供创新的模块化系统方法,让您能够快速且经济高效地实现您的个性化 PXI Express 系统部署。

  • 标准组件的模块化结构
  • 可配置的系统架构
  • 标准 PCIe Gen.3 数据传输
  • 卓越的散热性能(> 50 瓦/插槽)

embedded systems, computer on module, PIXe, COM Express

PXI Express Benefits: Faster time to market

快速上市

机械结构、电源、散热能力、气流路径或插槽配置均可根据您的需求轻松调整。

PXI Express Benefits Icon: No design errors

降低设计错误和返工风险

开关、桥接器、时钟模块等构建模块均经过严格测试,确保在每个定制项目中可靠运行

PXI Express Benefits Icon: Custom branding

独特的外观设计

定制设计、颜色和徽标以符合您的企业形象,助力品牌从竞争中脱颖而出

nVent SCHROFF 与客户携手合作打造定制化 PXIe 机箱解决方案

nVent SCHROFF 最近与客户携手开发了定制化 PXIe 机箱解决方案,以满足该客户的特殊需求和要求。

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

案例研究:VX 仪器公司

“系统高度严格限制为 2U,需集成 12 个插槽”

阅读完整案例

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

案例研究:Pickering Interfaces

“PXI/PXIe 系统的有效散热非常关键。如果散热不再制约测试能力,工程师可突破性实现更复杂的设计方案。”

阅读完整案例

配置您自己的解决方案

使用背板、机械、散热、接口连接器配置 nVent SCHROFF 机箱。

资源

产品概览单页

nVent SCHROFF PXI Express 产品组合概览

下载

白皮书

了解关于我们的模块化机箱和背板概念的更多信息

下载