Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

PXI Express 系统作为标准测试系统

系统作为高电压信号测试的标准系统,正在各种终端应用中部署,包括汽车、通信、科学、军用/航空航天和耗电器件电子产品。

挑战

技术要求在很大程度上由客户指定,必须严格按照要求实施。其目的是在使用 PXI 和 PXI Express 仪器配置测试系统时给予终端用户最大程度的灵活性。系统高度仅限于 2 U,且必须包含 12 个插槽。它应支持 PXI Express Gen 3,同时还可以向后兼容传统 PXI 标准。

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis-3D.png

解决方案

为了给测量板提供尽可能多的空闲插槽,此系统使用了超薄 PXI Express 系统控制器。该系统内部开发,尺寸为 3 U 和 4 HP,并且集成了 COM 6 型模块。为确保向后兼容性,大多数插槽都是混合插槽。机箱已完全集成机箱管理、无源背板和机械工具。由于各组件均属于我们的产品组合,因此该系统的生产无需投入重大开发工作。

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis.jpg
位置德国
行业测试和测量
应用标准测试系统
技术PXI Express
产品范围/客户VX Instruments GmbH
日期/时间范围2019 / 2020
合同范围验证已完成

下载案例研究