Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

PXI-Express 系统,4 U,8 个插槽,Gen 3

目录编号: 14579-030

桌面式 PXI Express 机箱,适用一个最大宽度为 16 HP 的 PXI Epress 系统控制器和 4 HP 宽 PXI 或 PXI Express 单板,7片

阅读更多 阅读更少
  • UL Registered US & C
  • PXI
  • RoHS
打印本页
要添加开孔、更改颜色或查看更多选项 14579-030,请点击下面的产品定制选项:
自定义
详情

功能

技术参数


产品属性

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 带把手的 RatiopacPRO 机箱;4 U, 44 HP, 315 mm深;屏蔽型;折叠式支脚 1
2 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹装配在导轨正面底部), 竖直安装电路板 (3 U, 160 mm深) 8
3 用于 3 U 单板的 PXIe 背板;8 插槽;左侧系统插槽 1
4 PCIe 24 通道交换模块, PCIe Gen 3, 安装在背板后侧 1
5 PCIe-PCI 桥接模块, 实现 PCIe x1 至 32 位 33 MHz PCI 信号的转换, 安装在背板后侧 1
6 PXI Express 时钟模块, PXI-1 和 PXI-5 时钟, 安装在背板后侧 1
7 400 W 电源;宽幅输入 100 ... 240 VAC;输出:3.3 V/25 A, 5 V/25 A, 12 V/15 A, --12 V/2 A; 5 V aux/1 A 1
8 80 mm风扇,每个风扇的风量为 258 m³/h (152.3 cfm) 2
9 风扇控制模块, FCM2 1
10 带开关的电源输入连接器, 过滤器和熔断器 1
11 电源按钮 1
12 BNC 连接器,提供外部 10 MHz 参考时钟输出 1
13 BNC 连接器, 提供可选 10 MHz 参考时钟源 1
14 用于连接系统所有部件的电缆 1
Compatible Items 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。