Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

面向高性能电子设备的精密散热解决方案

从热管理到热稳定性工程

电子系统很少会突然失效,而是会发生性能漂移。元器件级别的微小温度偏差、不均匀的气流或局部热点会逐渐使系统偏离其规定的工作条件。随着时间的推移,这种热失衡会降低性能、缩短元器件寿命并侵蚀可靠性裕度。通过在源头管理热量并维持整个系统的稳定温度分布,即便在真实场景的约束条件下,热表现也能做到可预判、可测试、稳定可靠。

转变:从降温到控温
我们的散热解决方案不止关注最高温度,更侧重维持稳定的热工况,杜绝设备长期运行出现的性能漂移问题。这使系统能够:

  • 在动态工作负载下保持稳定的性能
  • 提高长期可靠性和运行一致性
  • 为下一代电子设备而设计

随着功率密度的增加和架构的日益紧凑,热管理已不再是辅助功能,而是系统级的设计参数。“冷稳零漂移”帮助工程师在设计时着眼于热稳定性,而不仅仅是散热能力。

方法

“冷稳零漂移”引入了热设计的新方法——从峰值散热转向长期热稳定性工程体系。

靶向散热

以定向散热为核心的方法可提高整体系统效率,增强热稳定性,并有助于在严苛条件下保持性能稳定一致。

受控气流路径

经过优化的受控气流路径增强了对流换热,提高了散热效率,并确保关键元器件之间的热分布更均匀,从而支持高密度环境中的稳定运行。

降低温度梯度

关键元器件间的温度梯度降低,实现了更均匀的热分布,最大限度地减少了热点并改善了散热效果。

可扩展的风冷与液冷融合

这使得随着需求演变能够无缝过渡,通过高效热管理支持更高的功率密度。




解决方案

旨在防止漂移的散热解决方案

机柜散热

4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

nVent SCHROFF 机柜散热解决方案可确保封闭系统中的可靠温度控制。风扇盘和空-液热交换器等选件通过优化机架气流,帮助保护设备并保持性能一致。

了解更多信息

插箱和嵌入式散热

Easy Swap LFT

nVent SCHROFF 通过模块化液流冷板、风扇和传导散热,为插箱和嵌入式系统提供针对性散热。这些解决方案专为空间受限的高密度环境而设计,使工程师能够灵活控制气流和热性能。

了解更多信息

板卡散热

Liquid Flow Through Module-Exploded

nVent SCHROFF 板级散热解决方案通过散热器、传导板及优化几何结构实现高效的 PCB 热管理,确保稳定高性能运行。

了解更多信息

资源

白皮书

重新思考高密度模块化系统的热管理

为什么系统不会失效,而是会发生性能漂移?

风冷解决方案:为什么气流工程设计比以往任何时候都更加重要

为什么液冷在高性能电子系统中至关重要

引言

“热漂移会让系统在运行初期状态稳定,但随着时间的推移会变得不可预测。我们的工作就是设计散热方案,让工作条件保持稳定,避免性能逐渐偏离规格。”— Christian Ganninger,nVent SCHROFF 产品管理