适用于 3U 欧卡电路板系统的 Easy Swap LFT
为新一代模块化系统精心打造的精密散热解决方案
Easy Swap 液流直通 (LFT) 模块旨在将高性能液冷技术引入标准 3U Eurocard 环境 — 模块化特性丝毫不受影响。专为从事高密度电子设备工作的工程师打造,可在强制风冷达到极限时提供精准的热控制。
该系统在集成冷却回路中支持 1~3 个冷板,每个冷板的散热能力超过 200 W,整个系统超过 600 W,即使在高达 50°C 的环境温度下也能实现。这可使热点温度降低超过 30 K,从而提升系统稳定性、性能及组件使用寿命。
Easy Swap LFT 设计用于无缝集成到标准 19 英寸插件箱中,无需重新设计现有的主板架构或背板。插箱内整洁的软管布线确保了紧凑的安装布局,而闭环设计则支持可靠且不受位置限制的运行。
该解决方案还支持混合散热架构(即,高功耗插槽采用液冷,其余模块采用风冷),使工程师能够灵活扩展热性能,同时保持系统兼容性。
主要特征
冷板安装
冷板安装在目标电路板的相邻插槽中,并通过两根安装杆固定,这两根安装杆连接至插件箱的上下导轨,螺钉可从外部操作。专门设计的导热间隙垫可确保电路板散热器与冷板之间实现全表面接触,从而优化热传递,同时散热器本身带有 2° 的倾斜角,可精确贴合冷板表面。橡胶减振器提供浮动安装,可补偿机械公差,确保集成稳定可靠。
冷却回路设计
背包模块专为集成到 3U 后插件箱而设计,占用 76 HP 空间,同时为散热基础设施旁的 8 HP 交流电源入口留出空间。它集成了完整的液到空冷却系统,包括换热盘管、泵、带压力平衡膜的膨胀水箱,以及最多可连接三个冷板的快断接口。两个低噪声风扇的运行噪音约为 45 dB,在确保高效气流的同时,维持室内级静音水平。这些组件共同提供总计约 600 W 的散热能力,为高密度系统提供紧凑且自成一体的热管理解决方案。
优势
轻松改造集成
升级现有 19 英寸模块化系统,无需重新设计电路板或背板。仅需专用的散热器接口,并支持标准欧卡电路板型。
高密度散热能力
应对严苛的热负载,每个冷板的散热能力高达 200 W 左右,每个系统 600 W 左右,并采用可扩展设计以满足未来性能需求。
持续运行
无需断开冷却回路即可更换电路板并进行维护,保持系统运行,减少服务中断。
防泄漏系统稳定性
最大程度降低冷却液泄漏和空气进入的风险,同时确保持续稳定的冷却性能,实现可靠的长期运行。
冷板设计特性

提供短款和长款两种型号,均为非受控型配置。包含铜和不锈钢冷板、集成公差消除装置的安装杆、铜制软管接头以及冷却液软管。未来的受控版本还将配备集成温度传感器,以增强监控功能。要将冷板连接至冷却回路,可选用直接连接套件和快断套件。

高性能铜冷板,带有铣削液道,实现高效散热。具备防泄漏密封、焊接式直角软管接头,优化空间布局。集成的公差消除装置确保稳定性。短款版本专为带前置夹层卡的 8 HP 电路板设计,可安装于夹层卡后方的空间。长款版本针对配备全表面散热器的电路板进行优化,安装于相邻的 4 HP 插槽中。

客户可下载散热器几何形状的 STEP 文件,这些几何形状是实现电路板散热器与 Easy Swap LFT 冷板之间全表面接触所必需的。或者,可将包含指定热点的电路板 3D 模型发送给我们,由我们为其制作散热器。
模块化系统液冷方案,化繁为简
产品供应
资源
We're here to help. Need more information? Contact us to learn more about our Easy Swap LFT. One of our representatives will reach out to you shortly.