Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Easy Swap LFT

Easy Swap LFT:面向高密度 3U Eurocard 系统,推动液冷技术进阶

嵌入式计算领域功率密度持续攀升,传统热管理方案正面临日益严峻的挑战。现代处理器、FPGA 和高性能模块的散热需求,经常超出强制风冷系统的冷却能力,在紧凑的 3U Eurocard 环境中尤为如此。为满足这些需求,Easy Swap LFT(液流直通)平台推出了一种全新的液冷方法,可无缝集成到现有的 19 英寸插件箱基础设施中。

Easy Swap LFT 兼具卓越散热性能、机械兼容性与模块化设计,使工程师无需重新设计机箱或改变既有的 Eurocard 架构,即可部署液冷方案。

面向 3U Eurocard 设计的模块化液冷平台

Easy Swap LFT 系统由两个主要部分组成:

  • Easy Swap LFT 冷板
  • Easy Swap LFT 冷却回路(“背装式”)

二者协同工作,可提供可扩展的散热解决方案,单块冷板散热能力可达 200 W 或更多,通过冷却回路可处理约 600 W 热量,即使在 50°C 的环境温度下也能实现。与强制风冷相比,该系统可将热点温度降低 30 K 以上,从而显著提高单板功率预算。

其关键优势在于:与标准 19 英寸插件箱完全兼容,可将液冷模块直接加入现有系统中。风冷板和液冷板可在同一插箱中并排运行,支持混合散热配置。

冷板工程设计:专为 3U 板卡打造的精准冷却

Easy Swap LFT 冷板专为 3U Eurocard 板卡设计,提供短款和长款两种版本,以适配不同的板卡布局。

技术特性

  • 铜质冷板,内置铣削液流通道
    确保高导热性和高效散热。
  • 不锈钢背板,集成密封条
    提供长期防漏保护和结构稳定性。
  • 直角铜软管接头
    允许软管沿插件箱下方布设,保持正面可操作性。
  • 橡胶悬挂装置
    补偿机械公差,实现全表面热接触。

版本选项

  • 短款
    适合安装在 8 HP 板卡的夹层后方。
  • 长款
    占用 4 HP 卡相邻的 4 HP 槽位。

两种版本将首先推出非受控派生型。受控型号即将发布,将包含温度传感器和线缆,用于系统级监控和集成。

冷板交付清单

  • LFT 冷板(铜/不锈钢)
  • 两个带悬挂装置的弹簧预压安装条
  • 铜制流体接头
  • 两根软管(每根 700 mm)
  • 温度传感器(受控版本)

冷却回路:紧凑型后置热引擎

Easy Swap LFT 冷却回路设计为 76 HP“背装式”模块,适用于 3U 后插件箱。该紧凑组件集成了闭环液冷系统所需的全部组件。

集成组件

  • 散热器 (240 × 120 mm)
    将液体中的热量传递到周围空气中。
  • 两个低噪音 12 V DC 风扇 ( 45 dB)
    适用于工业、电信和实验室环境。
  • 12 V DC 泵
    在多达三块冷板上保持稳定的液流。
  • 带有压力平衡膜的膨胀罐
    确保长期可靠性并补偿热膨胀。
  • MicroFit 连接器,用于 12 V DC 输入(最大功率 50 W)

冷却性能

  • 约 600 W 冷却能力
    支持多板卡高功率系统。

有两种将冷板连接到冷却回路的方案

  • 直连套装(适用于单块冷板):一套 2 个螺纹软管接头和 2 个软管卡箍。
  • 快断接头套装(适用于单块冷板):一套 2 个快断接头和 2 个软管卡箍。

快断接头允许快速更换冷板,而无需排空液体

为何 Easy Swap LFT 代表着嵌入式散热技术的一次跃升

可改造加装的液冷模块

该系统可集成到现有 19 英寸插件箱中,无需机械重新设计。

混合冷却支持

风冷板和液冷板可在同一插箱中共存。

高功率密度

支持新一代处理器、射频模块和电力电子器件,每块冷板的功率可达 200 W 以上。

整洁的机械集成

软管沿底部导轨之间布设,减振器保护敏感组件。

可维护性

快断接头和模块化组件简化了安装与维护。

赋能新一代高性能嵌入式系统

Easy Swap LFT 推出一款现代、高效的液冷解决方案,专为 3U Eurocard 环境度身打造。它以强劲散热性能为基础,叠加机械兼容性与模块化设计,使工程师得以提升功率密度、增强可靠性并延长系统寿命 — 同时无需舍弃成熟的 19 英寸基础设施。

这项技术标志着嵌入式热管理的重大进步,并为需要在紧凑外形中实现更高性能的系统提供了一条清晰可行的演进路径。

了解更多信息