Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

4ULHX

4U LHX(空气-液体热交换器)

空气-液体热交换器

当 19 英寸应用中的电子设备升级时,更高的热密度成为主要担忧。随着 AI 芯片和 GPU 的快速发展,传统的机柜内强制风冷或空调方法可能不足以保护关键电子设备免于过热。

我们的空气-液体热交换器采用紧凑的 4U 空间设计,空间占用极小,可安装并改造加装到任何深度不小于 800 mm 的 19 英寸机柜中。

加固型版本可满足舰载和陆基国防应用的要求。

我们的 COTS 空气-液体热交换器可实现短交付周期设计,提供多级散热性能,让用户能够在新建机柜和现有应用中实现更高的计算密度。


主要特征

先进的散热技术

  • 采用集成风扇单元,散热能力高达 7.5 kW
  • 专为从前到后气流模式而设计,契合标准机柜冷却架构
  • 进风与排风风道进行物理隔离,防止热风回流
  • 冷却装置紧邻发热部件,能够快速响应热负载变化
  • 支持动态调节液体流量和气流,确保稳定的运行状态

集成和部署

  • 加固型设计,适用于严苛工况和国防相关环境
  • 符合 EMC 要求,确保在敏感电子系统中可靠运行
  • 面向标准 19 英寸环境,支持免工具或更简化的安装方式
  • 可改造加装,无需重新设计系统,即可集成到现有机柜中
  • 基于 COTS 的架构,兼顾配置灵活性,同时缩短开发与交付周期

监测与控制

  • 集成控制器,根据散热需求智能调节风扇转速
  • 在进风(冷侧)和排风(热侧)区域均配备温度传感器,实现精确的热特性分析
  • 支持通过系统接口进行本地和远程监测与控制


应用类型

功能概览视频

常见问题

4U LHX 可使用哪些类型的液体?

100% 纯水,或最高 50% 的丙二醇 (PG) 混合物或最高 50% 的乙二醇 (EG) 混合物。

4U LHX 是否可使热负载低于或高于 7.5 kW?

可以。4U LHX 可配置为低能耗运行模式,从而能以低噪音实现较低热负载。如果需要更高冷却能力,可在一台机柜中安装 2 台 LHX,实现最高 15 kW 的热负载处理。

4U LHX 是否可集成到非 nVent 机柜中?

可以。4U LHX 设计用于改造加装到深度度不小于 800mm 的 19 英寸机柜中。(内部和外部尺寸符合:IEC 60297-3-100、-101、IEEE 1101.1)

nVent 是否提供管路附件?

提供。nVent 管路附件参见用户手册第 27 和 28 页。

电源输入是多少?

电源输入为 100 ~ 240 VAC。

联系我们

我们随时为您提供帮助。 需要更多信息吗?请联系我们以了解更多关于 4U LHX 的信息。我们的代表将尽快与您联系。

4U LHX