Skriv ut
AirBender and AirInlet

nVent SCHROFF lanserar AirBender och Air Inlet Card: Enkel kylning för högdensitetselektronik

nVent SCHROFF lanserar AirBender och Air Inlet Card: Enkel kylning för högdensitetselektronik

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (nVent), en global ledare inom elektriska anslutnings- och skyddslösningar presenterar stolt lanseringen av nVent SCHROFFs kyltillbehör - AirBender Inlay och Air Inlet Card.

Dessa innovativa produkter togs fram för att avsevärt förbättra luftflödet i luftkylda system och ger mätbara förbättringar av termisk effektivitet med minimalt integrationsarbete.

I takt med att ökande effekttäthet och kompakta systemkonstruktioner ställer större krav på värmehanteringen letar teknikerna efter smartare, mindre ansträngande sätt att optimera luftflödet och minska värmestress. nVents AirBender och Air Inlet Card erbjuder precis det, plug-and-play-kyloptimering utan att behöva göra om hårdvaran.

Air Inlet Card: Smart kylning, smidig integration

Air Inlet

Air Inlet


Air Inlet Card från nVent SCHROFF är särskilt utformat för högdensitetsmiljöer och passar direkt i alla lediga fack i standardiserade 19-tums subrack. Kortet är 3U högt och finns i breddalternativen 4TE eller 8TE. Kortet fungerar som en avancerad luftbaffel och förhindrar vertikal förbikoppling av luftflödet genom att leda insugsluften genom en perforerad frontplatta och in i det nedre luftrummet, vilket avsevärt förbättrar kylningen av närliggande fack och hela chassit.

Viktiga fördelar:

  • Omedelbar integration - inga hårdvaruändringar krävs
  • Ökat luftintag och bättre luftflödeskontroll
  • Förbättrad kylning för hela systemet
  • Minskat fläktljud genom optimerad drift
  • Minskar termisk belastning och ökar produktens livslängd
  • Inbyggt dammfilter för extra skydd
  • En anpassningsbar och kostnadseffektiv lösning

AirInlet

AirBender: Exakt luftflödesstyrning

AirBender


AirBender kompletterar Air Inlet Card och är ett innovativt verktyg för luftflödeshantering som styr och fördelar kylluft exakt där den behövs mest. Genom att forma luftflödesdynamiken inom kapslingen balanserar den värmebelastningen, minskar antalet värmezoner och möjliggör effektivare fläktdrift, allt utan ökad strömförbrukning eller extra komplexitet.

”Kylningseffektivitet i kompakta, högpresterande system handlar inte längre bara om fler fläktar utan om smart luftflödesdesign,” säger Waldemar Schulz, product marketing manager på nVent SCHROFF. Med Air Inlet Card och AirBender ger vi ingenjörer en kostnadseffektiv och högpresterande lösning som kraftigt förbättrar termisk prestanda utan några större systemändringar.”

Viktiga fördelar:

  • Enkel installation: Ingen ändring av hårdvarukonfigurationen krävs
  • Optimerar luftflödet genom att omdirigera till utsatta zoner
  • Förbättrar systemets kylning genom att balansera flödet
  • Minskar buller tack vare effektiv fläktdrift
  • Optimerad luftledning hos perifera platser
  • Låg kostnad och designarbete men stor effekt på systemet

AirBender

Tillgänglighet

The nVent SCHROFF AirBender och Air Inlet Card kan nu köpas överallt i världen.

Om nVent

nVent är en ledande global leverantör av lösningar för systemskydd och elanslutningar. Vi tror att våra innovativa elektriska lösningar bidrar till säkrare system och en tryggare värld. Vi ansluter och skyddar några av världens mest verksamhetskritiska system för att göra dem säkrare, mer effektiva och motståndskraftiga. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och eldriven värld. Vi har en omfattande portfölj av kabelhantering, kontrollbyggnader, kyllösningar för både vätska och luft, elektriska anslutningar, kapslingar, utrustningsskydd, kraftanslutningar och strömhanteringslösningar, och vi är kända världen runt för kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor är i London och vårt ledningskontor ligger i Minneapolis i USA. Vår robusta portfölj av ledande varumärken inom elektriska produkter går tillbaka mer än 100 år och inkluderar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF och TRACHTE. nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF och TRACHTE är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess dotterbolag.