Air Inlet
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

AirInlet Plug-in Unit, med dammfilter, EMC Packning Textil

nVent SCHROFFS luftintagskort förbättrar kylningseffektiviteten i elektroniska system med upp till 200 % genom att skapa en extra luftintagsflödesväg och förhindra att luft rör sig genom skåran. Den är enkel att installera, minskar fläktljudet och har ett inbyggt dammfilter för förbättrad systemprestanda.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.