Skriv ut
4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

nVent lanserar SCHROFF 4U LHX kompakt luft-till-vätska värmeväxlare för högdensitets AI- och GPU-skåp

Ny kompakt 4U vätskekylningslösning ger upp till 7,5 kW värmehantering för 19-tums elektronikskåp som stöder högeffekts elektronik och AI-infrastruktur. nVent plc (NYSE: nVent) (”nVent”), en global ledare inom elektriska anslutnings- och skyddslösningar, tillkännagav idag lanseringen av nVent SCHROFFS 4U LHX, en kompakt luft-till-vätska-värmeväxlare som är utformad för att leverera tillförlitlig, högpresterande kylning för AI, GPU och högpresterande datorelektronik inrymd i standardskåp på 19 tum.

Eftersom effekttätheten fortsätter att öka med införandet av avancerade AI-processorer och GPU:er, har det blivit allt viktigare att hantera termiska belastningar i elektronikskåp för tillförlitlig drifttid. Traditionella luftkylnings- och rackmonterade luftkonditioneringslösningar kanske inte längre ger tillräckligt värmeskydd för dessa högpresterande system.

nVent SCHROFFS 4U LHX tar sig an denna utmaning genom att tillhandahålla upp till 7,5 kW kylkapacitet genom effektivt luftflöde fram och bak. Integrerade högpresterande fläktar drar varm luft från baksidan av 19-tums skåpet till värmeväxlaren, där värmen överförs till en kylvattenslinga. Den kylda luften återcirkuleras sedan tillbaka till skåpets framsida, vilket stöder luftflödesarkitekturer som är vanliga i datacenter och industriella applikationer för att bibehålla optimala drifttemperaturer för känslig elektronik.

Luft-till-vätska-värmeväxlaren är utformad för att passa in i 4U rackutrymme och kan enkelt integreras i alla 19-tums skåp med ett minsta djup på 800 mm och har en bakmonterad temperaturgivare för kontinuerlig värmeövervakning och förbättrad driftseffektivitet.

En robust version av SCHROFF 4U LHX finns också tillgänglig för att uppfylla de krävande kraven för marina och landbaserade försvarsapplikationer, vilket utökar fördelarna med vätskekylning till militära och industriella system.

”I takt med att AI och högpresterande elektronik fortsätter att öka effekttätheten behöver kunderna kompakta, skalbara vätskekylningslösningar som enkelt kan integreras i befintlig skåpinfrastruktur”, säger Alex Mao, global produktchef på nVent.
SCHROFF 4U LHX luft-till-vätska-värmeväxlare ger effektiv och modulär kylning för verksamhetskritiska miljöer med hög tillförlitlighet.

För mer information om nVent SCHROFFS luft-till-vätska-värmeväxlare och vätskekylningslösningar
för utmaningar inom termisk hantering, besök: www.nvent.com/schroff/4ulhx