Skriv ut
Web Banner

Nya nVent SCHROFF RatiopacPRO Style skrivbordslådor

Med nya nVent SCHROFF RatiopacPRO Style skrivbordslådor går det snabbt och enkelt att anpassa skåp för test- och mättillämpningar

nVent Electric plc, en global ledare inom elanslutnings- och skyddslösningar, presenterade idag nVent SCHROFF RatiopacPRO Style-sortimentet av modulära 19-tums skrivbordslådor för test- och mätbranschen. Förutom att tillhandahålla ett robust skydd för elektroniska komponenter kan de nya skrivbordslådorna anpassas för att återspegla varumärkets företagsidentitet och sticka ut på marknaden.

Plattformen RatiopacPRO Style är idealisk för test- och mätutrustning eller laboratorieinstrument och erbjuder tusentals standardkonfigurationsalternativ för att uppfylla krav på konstruktion och skydd snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Sortimentet utnyttjar den beprövade kvaliteten och konstruktionen hos nVents SCHROFF RatiopacPRO-standardlåda, det pålitliga valet för kunder över hela världen i mer än 20 år.

RatiopacPRO_Homepage1430_.jpg

RatiopacPRO Style-lådorna har utvecklats med hjälp av synpunkter från industriella konstruktörer med en höjd på 2 U till

6 U, en bredd på 28 HP till 84 HP och ett djup på 255,5 mm till 415,5 mm. Användare kan välja en av 220 RatiopacPRO Style-standardlådor eller skapa en egen konstruktion med hjälp av RatiopacPRO Style-konfiguratorn. De kan välja bland ett brett utbud av alternativ för ram, insats, panel, färg och tryckt yta. De kan även lägga till funktioner som löstagbara gummilister för skydd mot stötar och repor. Dessutom kan RatiopacPRO Style-lådor utrustas med längre handtag för att underlätta transport eller med korta profiler för laboratorieanvändning.

”Företag som arbetar med testning och mätning kräver i allt högre grad ett unikt utseende på sina skrivbordsskåp, men att anpassa dem på traditionellt sätt är ofta tidskrävande, omständligt och kräver att fler verktyg behöver köpas in”, säger Jasmin Goelzenleuchter, nVent Global Marketing Manager. ”Vår RatiopacPRO Style-konfigurator effektiviserar konstruktionsprocessen och sparar ungefär 65 % av den tid som användarna skulle ha ägnat åt att utvärdera och utveckla helt nya koncept för mekaniska höljen. Det gör att kunderna kan få precis det utseende och de funktioner de vill ha.”

Oavsett hur en RatiopacPRO Style-låda är konfigurerad, skyddar den utskjutande ramen framtill och baktill anslutningarna och utgör ett särskilt skydd för de elektroniska komponenterna. RatiopacPRO Style-lådor passar eurokort i enlighet med IEC 60297, samt enskilda elektriska eller mekaniska komponenter som är fästa på en monteringsplåt. RatiopacPRO Style skrivbordslådor kan kombineras med flera andra nVent-lösningar som ansluter och skyddar en mer hållbar och elektrifierad värld.

Användare kan komma igång med att undersöka möjliga konstruktionsalternativ och anpassa sina lådor idag via nVent SCHROFF-onlinekonfiguratorn.

Ta reda på mer