RatiopacPRO, komplett väska, Skrivbordsdator, Skärmad, Frontklädsel, 6 U, 42 HP, 315 mm

Katalog#: 24572-064

nVent SCHROFF RatiopacPRO-väskan med EMC-skärmning skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Denna version av fodralet ger en elegant design för skrivbordsprogram.

Läs mer Läs mindre
  • EN 62368-1
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
1 Sidopanel, AI, 2 mm, passiverad 2
2 Sidoplåt, Al, 1 mm, synliga ytor RAL 9006 2
3 Kåpa, Al pressgjuten, RAL 7016, endast förmonterad på EMC-versionen 4
3a Frontlist, Al pressgjuten, pulverlackerad, RAL 7016 4
4 Horisontell skena, typ H-LD, Al, synliga ytor pulverlackerade, RAL 7016, monterad på framsidan över och under, för IEEE-tillämpning 2
4a Horisontell skena, typ H-LD, Al, synliga ytor pulverlackerade, RAL 7016 2
5 Horisontell skena mitt (upptill/nedtill), typ H-ST, Al 2
6 Horisontell räls mitt, typ ST, Al 1
7 Gängade insatser, St, förmonterade, för indirekt bakplansmontering med isoleringsremsor 8
8 Perforerad remsa, Al, 1 mm, förmonterad 4
9 Isoleringsband, PBT UL 94 V-0 4
10 Bakstycke med perforering, Al, 2,5 mm 1
11 Topplock och bottenplatta, Al, 1 mm, invändiga ytor ledande, synliga ytor RAL 9006, med GND/jordanslutning, bottenplatta med bikakeventilering 2
12 Case fot med halkskydd, UL 94 V-0, PC svart 4
14 EMC-stödprofil för sidopanel, monterad (sats) 1
15 EMC-kontaktlist för täckplatta, förmonterad (sats) 4
16 EMC-kontaktlist frontpanel - horisontella skenor 4
17 Jord-/jordningssats, monteringssats 1
Compatible Items
Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.