ratiopacpro complete case
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

RatiopacPRO komplett bordsväska, skärmad

nVent SCHROFF RatiopacPRO-väskan med EMC-skärmning skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Denna version av fodralet ger en elegant design för skrivbordsprogram.

Läs mer Läs mindre
  • EN 62368-1
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

EMC-skydd Ja
Produktfamilj RatiopacPRO
Produkttyp Låda
Statisk belastning 25kg
Typ Låda för 19-tums komponenter
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.