Rack Safety Plus, 3 U, 400 V AC, CEE

Katalog#: 21270-001

nVent SCHROFFS racksäkerhetsenhet är en 19-tums strömförsörjningsenhet som används för att förse elektriska eller elektroniska enheter med växelström som en central strömbrytare. Dessutom är den utrustad med en nödstoppsfunktion.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
  • UKCA
  • CE
Skriv ut den här sidan
To add cut-outs, change color or see more options for 21270-001, click Customize below:
Customize
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Tillämpningsbilder Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Huvudströmbrytare 1
2 PÅ/AV-brytare för brytarkontrollerade utgångar 1
3 Transparent lock för strömbrytare 1
4 Jordfelsbrytare 1
5 Kretsbrytare 7
6 Nödstoppsknapp 1
7 Jordledare 1
8 Lysdioder för övervakning av fas/fel 1
9 Serviceutgång 230 V AC 10 A, Schuko 1
10 Serviceutgång 230 V AC 10 A, C13 1
11 Switchade utgångar IEC-60320 C13, 230 V AC 10 A. 12
12 Switchade utgångar IEC-60320 C19, 230 V AC 16 A. 3
13 Nätsäkringar T16 A 250 V. 3
14 Nödstoppsingång och statusutgång 1
15 24 V DC-utgång, switchad 1
16 Input panel: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 16 A 1
Tillbehör Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.